DEHNconcept Erdungskonzept
Erdungskonzepte

Erdung für Blitzschutzsysteme

Die Erdungsanlage eines Gebäudes oder einer Anlage ist das Herzstück des Blitzschutzsystems.

Ihre Planung muss präzise auf die Ausführung der Fundamente und der Gebäude abgestimmt werden.

Darüber hinaus bestimmen eine Reihe komplexer Regelwerke und Normen, welche Erderausführungen zum Einsatz kommen dürfen.

 

Nutzen Sie den DEHNconcept Service "Erdungskonzept" und lassen Sie eine Erdungsanlage planen, die exakt auf Ihr Projekt abgestimmt ist.

Ihre Unterlagen

Diese Unterlagen im Format PDF erhalten Sie für Ihre Planung:
 

  • Erderauslegung für das Blitzschutzsystem (Neu- und Bestandsbauten)
  • Bemaßte Erdungspläne mit vielen Details
  • LV-Materialstückliste

Trafostationen / Transformatoren

Besondere Aufmerksamkeit erfordern Erdungsanlagen für Trafostationen sowie Industriehallen mit integrierten Transformatoren. Neben der Blitzbeeinflussung müssen sie auch der Beeinflussung von Kurzschlussströmen (50 Hz) standhalten.

Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten, sind hier die passenden Materialien und richtig dimensionierte Querschnitte immanent wichtig.

 

Lassen Sie ein voll umfängliches Erdungssystem planen, das alle Normen und Anforderungen erfüllt.

Sie möchten mehr wissen?

Wenden Sie sich gerne an die DEHNconcept Experten.

 

Ein umfassendes, unverbindliches Angebot erhalten Sie, wenn Sie uns hier Detailinfos zu Ihrem Projekt geben.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Telefon: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

nach oben