Überspannungsschutz - Einfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz

Überspannungsschutz schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Diese gefährliche Störenergie wird dabei stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.

Bitte beachten Sie: Eine energetische Koordination der jeweiligen Ableiter ist notwendig, um das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen zu ermöglichen.

Empfohlen werden weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 Meter beträgt.

Produktempfehlungen

Überspannungsschutz Einfamilienhaus ohne AB A1 - Hauptverteilung - Pflicht nach DIN VDE 0100-443 A2 - Unterverteilung - Empfohlen A3 - Endgerät - Empfohlen A3 - Endgerät - Empfohlen B - Daten- und Telekommunikationstechnik Pflicht nach DIN VDE 0100-443 C - Photovoltaik-Anlage C - Photovoltaik-Anlage D - Elektrischer Sonnen- und Sichtschutz - Empfohlen E - Home-Office - Empfohlen F1 - Fernsehanschluss - Pflicht nach DIN VDE 0100-534 F1 - Fernsehanschluss - Pflicht nach DIN VDE 0100-534 F2 - Fernsehanschluss - Empfohlen G - Wärmepumpe - Empfohlen H - E-Mobility - Empfohlen I - Smart Home - Empfohlen J - Sicherheitstechnik - Empfohlen

A1 - Hauptverteilung

Hausanschluss

Für die Hutschiene bis 160 A

DEHNshield Basic: Der Kombi-Ableiter wird direkt am Gebäudeeintritt montiert. Er schützt die Elektroinstallation im direkten Umfeld.

Ideal für die Nachrüstung.

A2 - Unterverteilung

Unterverteilung

DEHNguard M: Der Überspannungs-Ableiter schützt vor Überspannungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschlägen sowie bei Schaltüberspannungen. Er muss nach dem Zähler eingebaut werden. Ein Schutz von SMART Meter und Smart Meter Gateway ist somit nicht gegeben.

A3 - Endgerät

Endgeräteschutz

DEHNflex: Der Typ 3-Ableiter DEHNflex kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

B - Daten- und Telekommunikationstechnik

Telefon- / Internetanschluss

DEHNbox TC 180: Der kompakte Überspannungs-Ableiter bietet zuverlässigen Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei störungsfreier Datenübertragung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45. Werkzeuglose Installation durch Push-in-Technik.

C - Photovoltaik-Anlage

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 1 MPP Eingang

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 1 MPP Eingang.

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 2 MPP Eingänge

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 2 MPP Eingänge

D - Elektrischer Sonnen- und Sichtschutz

Elektrische Jalousie

DEHNcord R 3P 275: Der Typ 2-Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Einfache Montage durch Plug & Play als Stecklösung.

E - Home-Office

Computerarbeitsplatz

DEHNprotector LAN 100: Der Typ 3-Ableiter schützt gleichzeitig Netz- und Datenseite vor Überspannungen. Damit ist er optimal für DSL-Router und Coumpterarbeitsplätze geeignet.

F1 - Fernsehanschluss

TV-/SAT-Anlage

DEHNgate FF5 TV: Fünffach-Überspannung-Abeiter für 75 Ohm Antennensysteme. Spezielle Bauform für SAT-Antennenverteiler und Multischalter. Der Ableiter entspricht den Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50083-2.

Breitbandanschluss

DEHNgate FF TV: Der Typ 2-Ableiter schützt die Breitbandverbindung

F2 - Fernsehanschluss

TV-Geräte

DEHNprotector TV: Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT Receivers.

G - Wärmepumpe

Energieversorgung

DEHNrail: Vierpoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul für 230 / 400 V Systeme; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Datenleitung

BLITZDUCTORconnect CL2 BE: Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

H - E-Mobility

Wallbox

DEHNguard M FM: Zum Schutz von E-Mobility für Ladesäulen und Wallboxen. Mehrpoliger Überspannungsableiter,Typ 2, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.

I - Smart Home

KNX / EIB-Systeme

BUStector: Der Typ 2-Ableiter ist speziell für die Anwendung im Smart Home angepasst. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

J - Sicherheitstechnik

LED-Beleuchtung

DEHNcord R: Der Typ-2 Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Plug-and-Play: Die Montage erfolgt schnell und einfach als Zwischenstecklösung.

Gegensprechanlage

BUStector: Der Typ 2-Ableiter ist speziell angepasst für die Anwendung im Smart Home. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Telefon: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

nach oben