Overspanningsbeveiliging voor buslaadstations
Steeds meer gemeentelijke nutsbedrijven ontwikkelen nieuwe mobiliteitsconcepten. Hierbij worden vaak dieselbussen door elektrische bussen vervangen. In dit scenario vormen overspanningen een geheel nieuwe uitdaging. Ze bedreigen de beschikbaarheid en de probleemloze werking. Om de dienstregelingen op betrouwbare wijze aan te houden, de veiligheid van de installaties en de exploitatie te waarborgen en de veiligheid van de personen te garanderen, is een professioneel beveiligingsconcept van essentieel belang. Voor een probleemloos gebruik en maximale klanttevredenheid. Zodat alles betrouwbaar verloopt.

DEHN-producten overspanningsbeveiliging
Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en zinvol op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor overspanningsbeveiliging van buslaadstations. Voor efficiënte planning, comfortabele inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.
/www.dehn-international.com/store/f/57809677/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Combi-afleider Met RAC-vonkbrugtechnologie en Meldcontact ter beveiliging van de laadinfrastructuur.
/www.dehn-international.com/store/f/57069140/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI FM
Eenpolige combi-afleider type 1 + type 2 op vonkbrugbasis met geïntegreerde afleidervoorzekering en Meldcontact. 230/400 V / 50 Hz
/www.dehn-international.com/store/f/57651351/HDVORSCHAU/929039.jpg)
929039
DEHNgate G
Op afstand gevoede overspanningsbeveiligingsschakelaar TYPE 2 ter beveiliging van de coaxiale antennetechniek. Met SMA-aansluittechniek voor apparaat- en antenne-interfaces in coaxiale aansluittechniek.
/www.dehn-international.com/store/f/57072475/HDVORSCHAU/900443.jpg)
900443
Mastzekeringenkast EK480
Met geïntegreerde overspanningsafleider type 2, DEHNcord als aansluitklare systeemoplossing voor de beveiliging van LED-buitenverlichting. Met uitschakelfunctie bij fouten en defectweergave.
/www.dehn-international.com/store/f/57070000/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNblox MAXI CI
Eenpolige, gecoördineerde bliksemstroomafleider type 1 ter beveiliging van de laagspanningshoofdverdeling. Met geïntegreerde afleidervoorzekering en Meldcontact voor 690 V TN- en IT-systemen. Gebruik bijvoorbeeld in transformatorstations
/www.dehn-international.com/store/f/59136017/HDVORSCHAU/900076.jpg)
900076
DEHNcombo
Combi-afleider type 1 + type 2 met Meldcontact voor voeding voor PV-systemen tot 1500 V DC. Proof of Concept voor gebruik in batterij-opslagsystemen tot I SCCR 50 kA. Gebruik bijvoorbeeld in DC-gevoede High Power-laadstations of batterij-opslagsystemen.
/www.dehn-international.com/store/f/59849360/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect
Ruimtebesparende, modulaire combi-afleider TYPE 1 in 6 mm ter beveiliging van de informatie- en communicatietechniek. Push-in-aansluittechniek met statusweergave ter beveiliging van 1 dubbellader. Beveiligt bijvoorbeeld 24 V – interfaces of bussignalen.
/www.dehn-international.com/store/f/57080259/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch, Class E
Universele overspanningsafleider ter beveiliging van ethernettoepassingen.
/www.dehn-international.com/store/f/57070819/HDVORSCHAU/952920.jpg)
952920
DEHNguard SE CI 440 FM
Eenpolige, modulaire overspanningsafleider type 2 met geïntegreerde afleidervoorzekering en FM. Ter beveiliging van AC-verdelingen. U n 440 V voor gebruik in TN- en IT-systemen gebruik bijvoorbeeld in omvormerstations.
/www.dehn-international.com/store/f/57072526/HDVORSCHAU/900448.jpg)
900448
DEHNcord L 2P
Overspanningsafleider type 2, DEHNcord in IP-65 – Uitvoering voor universele beveiliging van LED-buitenverlichting. Met geïntegreerde uitschakelfunctie bij fouten en defectweergave. Ook voor uitrusting achteraf optimaal geschikt.
Downloads
Als u meer informatie nodig hebt of onze producten wilt leren kennen, kunt u graag contact met ons opnemen.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHN tests and analyses | DEHN Test Centre | .pdf 1.7 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" by INTILION GmbH | .pdf 0.9 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Charging infrastructure: Underground distribution system with integrated lightning and surge protection | .pdf 1.3 MB |
Brochure | DEHNrecord Smart Device | Power quality in a low-voltage system | .pdf 2.3 MB |
White paper | Battery storage systems | Lightning and surge protection | .pdf 2.4 MB |
White paper | Electric Bus Charging Stations | Lightning and Surge Protection | .pdf 1.1 MB |
DEHNconcept
De engineering-knowhow van DEHN ondersteunt u bij uw projecten. Van de risicoanalyse tot de planning van externe bliksembescherming, aardings- en overspanningsbeveiligingsconcepten.
Hulp & support
Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility.
U bereikt uw contactpersoon onder [email protected].