Arbeitsschutz
High Power Charging

Die Sicherheit des Teams bei Montage und Wartung der High Power Charging Anlagen steht an erster Stelle. Wir unterstützen die üblichen Arbeitsabläufe bestmöglich von Beginn an. Entlang der 5 Sicherheitsregeln aus der Normenreihe DIN VDE 0105-100 bietet DEHN passende geprüfte Sicherheitsgeräte sowie ergonomische störlichtbogengeprüfte persönliche Schutzausrüstung.

Produkte Arbeitsschutz High Power Charging

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Arbeitsschutz in High Power Charging Anlagen und für dessen normgerechte Konzeption.

Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

2. Regel: Gegen Wiedereinschalten sichern

Sperrelemente für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.

Add  Details
Voltage detector 2-pole f. low-voltage
systems 120-1000V AC/DC - 766665

766665 

3. Regel: Spannungsfreiheit feststellen

Zweipoliger Spannungsprüfer SPN mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest.

Add  Details
Voltage detector PHE4 3kV 50Hz
Category S - 783003

783003 

3. Regel: Spannungsfreiheit feststellen

Spannungsprüfer PHE 4 30 S: Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

4. Regel: Erden und Kurzschließen

Erdungs– und Kurzschließ­vorrichtungen im robusten Stahlblechkoffer.

Add  Details
EaS Configurator: Easy online configuration -

 

4. Regel: Erden und Kurzschließen

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher online zusammenstellen mit dem EuK-Konfigurator.

Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

5. Regel: Abdecken oder Abschranken

Abdecktücher und Isoliermatten zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.

Add  Details
PPE arcs set Indoor, size: S - 785906

785906 

Set DEHNcare ArcFit Indoor

Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.

Add  Details

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Broschüre Elektro­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen Schützen Sie Ihre Mitarbeiter .pdf 1.7 MB
Flyer  Safety Kit Schützen Sie ihre Mitarbeiter .pdf 0.5 MB
Flyer Intelligente Energienetze Versorgungssicherheit heute und morgen .pdf 0.5 MB

Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.