Überspannungs-
schutz für
Buslade­stationen

Immer mehr Stadtwerke entwickeln neue Mobilitätskonzepte. Dabei ersetzen sie ihre Dieselbusse häufig durch Elektrobusse. In diesem Szenario sind Überspannungen eine ganz neue Herausforderung. Sie bedrohen die Verfügbarkeit und den reibungslosen Ablauf. Um die Fahrpläne verlässlich einzuhalten, die Anlagen- und Betriebssicherheit sicherzustellen und die Personensicherheit zu gewährleisten, ist ein professionelles Schutzkonzept essentiell wichtig. Für einen reibungslosen Betrieb und maximale Kundenzufriedenheit. Damit alles zuverlässig läuft.

Produkte
Überspannungsschutz
Busladestationen

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz von Busladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

Combined arrester Type 1 + Type 2 DEHNvenCI
1-pole 255V a.c. with backup fuse - 961205

961205 

DEHNvenCI

Schützt AC-Schnittstellen auf Funkenstreckenbasis. Mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung.

Add  Details
DEHNgate surge arrester
with SMA connection - 929039

929039 

DEHNgate

Überspannungsableiter TYPE 2 in SMA-Anschlusstechnik zum Schutz der koaxialen Antennentechnik.

Add  Details
Fuse box EK480, Langmatz, with
DEHNcord, transparent cover - 900443

900443 

Mastsicherungskasten EK480

Mit integriertem Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord als anschlussfertige Systemlösung zum Schutz der LED-Außenbeleuchtung. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall und Defektanzeige.

Add  Details
Coord. lightn. current arrester Type 1
DEHNbloc Maxi CI 760 V AC w. backup fuse - 961176

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

Einpolig koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- und IT-Systeme.

Add  Details
DEHNcombo YPV FM combined arrester for
PV systems up to 1500 V DC - 900076

900076 

DEHNcombo

Schützt PV-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC: Ableiter für High Power Charging Stationen oder Batteriespeicher (POC).

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect – Modular

Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class E

Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard SE CI
1-pole Uc 440V AC w. rem. sign. contact - 952920

952920 

DEHNguard SE CI

Schützt AC-Verteilungen. Überspannungsableiter zum Einsatz in TN- und IT-Systemen (z.B. Umrichterstationen).

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
2-pole w. connecting cable IP65 - 900448

900448 

DEHNcord L 2P

Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord in IP-65 – Ausführung zum universellen Schutz von LED-Außenleuchten . Mit integrierter Abschaltfunktion im Fehlerfall sowie Defektanzeige. Auch für die Nachrüstung optimal geeignet.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNguard M
multipole for PV systems up to 1500V DC - 952567

952567 

DEHNguard M YPV ... FM

Modularer Überspannungsableiter mit FM-Kontakt für PV-Stromversorgungssysteme und Batteriespeicheranwendungen.

Add  Details
Combined arrester DEHNvap
Type 1+2 f.three-phase TT and TN-S systems - 900385

900385 

DEHNvap EMOB

Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt zum Schutz der Ladeinfrastruktur.

Add  Details

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Broschüre Elektro­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre Intelligente Energie­netze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Broschüre DEHNguard Blitz- und Überspannungsschutz für Gleichstromanwendungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre Power Quality DEHNrecord Smart Device .pdf 2.8 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 0.7 MB
Referenz alpitronic DC Ladestationen hypercharger .pdf 0.9 MB
Referenz Pfeffer IPI intelligente Ortsnetzstationen .pdf 0.9 MB
Referenz Intilion AC gekoppeltes Batteriespeicher-System .pdf 0.8 MB
Referenz Langmatz Unterflur-Netzanschluss mit integriertem Blitz- und Überspannungsschutz .pdf 1.3 MB
Schutzvorschlag Elektromobilität Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher .pdf 2.4 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­vorschlag Elektro­mobilität Blitz- und Über­­spannungs­­schutz für Elektrobus-Lade­­stationen .pdf 1.2 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

DEHNconcept

DEHNconcept

Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.

Details DEHNconcept

Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.