Äußerer Blitzschutz für PV-Anlagen im Gewerbe

Durch große Flächen und komplexe Gebäudestrukturen ist ein äußeres Blitzschutzsystem bei Industrie- und Gewerbebauten besonders wichtig. Der äußere Blitzschutz sichert Gebäude und schützt PV-Module vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags. Die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung sind in der SN EN 62305-3 und SN 414022 geregelt.

PV-Aufdachanlagen sind aufgrund der exponierten Lage besonders gefährdet. Beugen Sie deshalb vor und verhindern Sie Schäden mit Schutzmaßnahmen von DEHN.

Bitte beachten Sie: Die SN EN 62305-3 und SN 414022 beschreibt Schutzmaßnahmen für PV-Stromversorgungssysteme. Sie unterscheidet hierbei für Gebäude mit äußerem Blitzschutz folgende Anwendungsfälle:

Trennungsabstand eingehalten

Trennungsabstand nicht eingehalten

1: Leitung und Anschlussköpfe2: Stützrohre und Stative3: Leitungshalter und Befestigungsbauteile4: Potentialausgleich5: HVI check1: Leitung und Anschlussköpfe2: Stützrohre und Stative3: Leitungshalter und Befestigungsbauteile4: Potentialausgleich5: HVI check
1: Fangeinrichtung1: Fangeinrichtung2: Ableitung2: Ableitung3: Potentialausgleich1: Fangeinrichtung1: Fangeinrichtung2: Ableitung2: Ableitung3: Potentialausgleich
HVI light plus Conductor D 21 mm grey
FIX length 100 m on disposable reel - 819600

819600 

HVI light plus Leitung (Trommelware 100 m)

HVI light plus Leitung (hochspannungsfeste, isolierte Ableitung) zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3.

Add  Details
HVI light plus Conductor D 21 mm Cu grey
cut to length 6 to 70 m - 819609

819609 

HVI light plus Leitung (abgelängt)

HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.

Add  Details
Connect. kit HVI light plus Cond. D21mm
w. 2 parts, f. installation inside tube - 819645

819645 

Anschlussset für HVI light plus

Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden.

Add  Details
Connection element M12 with nut and
heat-shrinkable sleeve for HVI light plus - 819640

819640 

Anschlusselement für HVI light plus

Connection element for connecting the HVI light plus Conductor to other parts of the external lightning protection system or earth-termination system. Including a heat-shrinkable sleeve.

Add  Details
HVI light plus w. supporting tube -SET-
D 40 mm L 2900 mm - 819674

819674 

HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze | SET

Fangeinrichtung zum Einhalten des Trennungsabstandes. Bestandteile: Stützrohr (GFK/Al) D = 40 mm, l = 2.400 mm, Fangspitze (NIRO) l = 500 mm, HVI light plus vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung.

Add  Details
Tripod hinged w. half shell f. tube D40/50mm
radius 680mm inclination angle 10° StSt - 107390

107390 

Dreibeinstativ klappbar

Dreibeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre D50 mm mit seitlichem Auslass. Mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm.

Add  Details
Adapter set reduces D 50 mm to D 40 mm
for tripod and four-legged stand - 107399

107399 

Adapterset für Drei- und Vierbeistative

Adapter set for tripods and four-legged stands for reducing the diameter from 50 mm to 40 mm.

Add  Details
HVI-L+ Ex W55 holder f. Conductor D 18mm
distance 55mm w. StSt fixing plate - 275460

275460 

HVI light plus Ex W55 holder

Leitungshalter für die Verlegung der HVI light plus Leitung in explosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zone 1 sowie Ex-Zone 21.

Add  Details
Roof conductor holder w. support plate a.
concr. block f. HVI Cond. 20-23mm -KIT- - 253229

253229 

Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein | SET

Roof conductor holder with two-screw clamp made of StSt for routing the HVI conductor on flat roofs. Version with concrete block and plastic base plate, for conductors of 20-23 mm (fixed conductor routing).

Add  Details
Fixing kit for HVI light plus
on supporting tubes with D 40 mm - 819642

819642 

Befestigungsset Fangmast D40

Zur Montage der HVI light plus Leitung an Stützrohren mit D40 mm; bestehend aus Anschlussplatte (vierfach) und Befestigungsring mit Schelle für den Endverschluss.

Add  Details
Fixing kit for HVI light plus
Positioning aid for D 40 mm - 819296

819296 

Befestigungsset für HVI light plus, D 40 mm

Fixing kit for installing the HVI light plus Conductor on HVI light plus supporting tubes, consisting of two half shells and one cable tie for fixing up to four HVI light plus Conductors in the GRP area of the supporting tube.

Add  Details
Fixing kit for HVI & HVI light plus
Positioning aid for D 50 mm - 819297

819297 

Befestigungsset für HVI und HVI light plus, D 50 mm

Fixing kit for installing the HVI light plus Conductor on HVI light plus supporting tubes, consisting of two half shells and one cable tie for fixing up to four HVI light plus Conductors in the GRP area of the supporting tube.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8 screw and nut - 540250

540250 

UNI-Erdungsklemme NIRO

Zum Einbinden der PV-Montagegestelle über die Führungsschienen in den Funktionspotentialausgleich / die Funktionserdung und den Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 6 terminals - 472207

472207 

Potentialausgleichs­schiene Industrie

Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Add  Details
ISO connection element earth-side for
HVI light pl. dielectric withstand test - 819646

819646 

Isoliertes Anschlusselement erdseitig

Insulating connection element for sealing the HVI light plus Conductor on the earth side, including heat-shrinkable sleeve. For the dielectric withstand test of the HVI light plus.

Add  Details
ISO connection f. install. inside tube
f.HVI light plus dielec. withstand test - 819647

819647 

Isoliertes Anschlusselement Rohrinnenverlegung (RIV)

An insulating connection element for sealing the HVI light plus Conductor when installed inside the tube, including heat-shrinkable sleeve. For the dielectric withstand test of the HVI light plus.

Add  Details
ISO connect. for install. outside tube
f. diele. withstand test HVI light plus - 819648

819648 

Isoliertes Anschlusselement Rohraußenverlegung (RAV)

Insulating connection element for sealing the HVI light plus Conductor when installed outside the tube, including heat-shrinkable sleeve. For the dielectric withstand test of the HVI light plus.

Add  Details
Measuring point terminal StSt
for HVI and HVI light plus - 819649

819649 

Messpunkt-Klemme

Measuring point terminal for permanent installation for connecting measuring equipment for the dielectric withstand test of HVI light plus Conductors and HVI Conductors.

Add  Details
Insulating cap, set of 5
packed in a rucksack - 597817

597817 

Isolierkappe HVI Set

Insulating caps for the dielectric withstand test on high-voltage-resistant, insulated down conductors. Kit: 5 pieces in a suitable rucksack.

Add  Details
ISO HEAD 21 - cutting head
f. mounting insul. connection elements - 597125

597125 

Abisolierwerkzeug HVIhead

Cutting head for mounting the insulated connection elements on high-voltage-resistant, insulated down conductors.

Add  Details
Air-termination tip D 10mm L 1000mm Al
-SET- 55° angled w. 2 saddle clamps Al - 101110

101110 

Fangspitze gewinkelt inkl. zwei Falzklemmen

Zur Befestigung an PV-Montagegestellen für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag.

Add  Details
Round wire DEHNalu 8mm AlMgSi
coil length 148m +/-5% soft-torsionable - 840018

840018 

Runddraht DEHNalu

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen.

Add  Details
-SET-tele. air-term. rod L5.2m Al with
tripod R680mm StSt & adapt.set D50/40mm - 105710

105710 

Teleskopierbare Fangstange mit Dreibeinstativ | SET

Teleskopierbare Fangstange freistehend mit klappbarem NIRO Dreibeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten.

Add  Details
Concr. base C45/55 17kg f. wedge mount.
a. adapt. supp. plate D 377mm H 90mm -KIT- - 102340

102340 

Betonsockel mit Unterlegplatte

Betonsockel für Fangstangen zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern.

Add  Details
MV clamp St/tZn f. Rd 8-10mm
with hexagon screw - 390050

390050 

MV-Klemme

Mehrzweck-Verbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Add  Details
Saddle clamp St/tZn clamping range
0.7-8mm with double cleat for Rd 8-10mm - 365010

365010 

Falzklemme

Seam clamp according to EN 62561-1, for connecting round conductors with seams. With double clamp, longitudinal or cross conductor routing.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

Wandleitungshalter DEHNhold

Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger zum Befestigen von Rundleitern.

Add  Details
Earth entry rod D 16mm L 1500mm
chamfered on both ends StSt (316/Ti/L) - 104905

104905 

Erdeinführungsstange

Earth entry rod according to EN 62561-2, for connecting down conductors to the earth-termination system, chamfered on both ends.

Add  Details
UNI disconnecting clamp, StSt for
Rd 8-10/16mm with intermediate plate - 459119

459119 

UNI-Trennklemme

UNI disconnecting clamp according to EN 62561-1, for connecting down conductors with earth entries, with intermediate plate for earth entry rods Rd 16 mm.

Add  Details
Cross unit StSt(316/Ti/L) f.Rd 8-10/16mm
Rd 16/Fl 30mm, intermediate plate - 319219

319219 

Anschlussklemme

Cross unit according to EN 62561-1, for aboveground and underground connection of round and flat conductors to air-termination / earth entry rods. Type with intermediate plate and M8 screws.

Add  Details
Roof cond. holder FB2 f. flat roofs with
block C35/45, double holder Rd 8mm - 253050

253050 

Dachleitungshalter für Flachdächer

Zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern; mit 2-facher Leitungshalterung Typ FB2.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8 screw and nut - 540250

540250 

UNI-Erdungsklemme NIRO

Zum Einbinden der PV-Montagegestelle über die Führungsschienen in den Funktionspotentialausgleich / die Funktionserdung und den Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme NIRO / Al

Zum Einbinden der PV-Montagegestelle am Falzblech in den Funktionspotentialausgleich / die Funktionserdung und den Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 6 terminals - 472207

472207 

Potentialausgleichs­schiene Industrie

Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Add  Details

Blitzschutz für die PV-Anlage: Trennungsabstand eingehalten

Die PV-Module müssen im Schutzbereich der getrennten Fangeinrichtung angeordnet sein – unter Einhaltung des Trennungsabstandes „s“. Prinzipiell sollte ein Blitzschutzsystem bevorzugt werden, das unter Berücksichtigung der erforderlichen Trennungsabstände keine direkte Verbindung zum PV-Stromversorgungssystem aufweist. 

Hierfür empfiehlt sich der Einsatz der überprüfbaren HVI Leitung von DEHN. Mit der hochspannungsfesten isolierten Ableitung HVI light plus ergibt sich die Möglichkeit einen äquivalenten Trennungsabstand von z. B. s ≤ 60 cm (Luft) einzuhalten und trotzdem die Dachfläche optimal nutzen zu können.

Blitzschutz für die PV-Anlage: Trennungsabstand nicht eingehalten

Kann der nach SN EN 62305-3 und SN 414022 errechnete Trennungsabstand (s) nicht eingehalten werden, z.B. auf einem Metalldach, muss der Blitzschutz-Potentialausgleich durchgeführt werden.

HVI Blitzschutz von DEHN

Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Herausforderungen sind Platz- und Architekturvorgaben. Die Lösung dafür bietet ein HVI Blitzschutzsystem. Der spezieller Aufbau der HVI Leitung ermöglicht die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von je nach HVI Variante 45 cm bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft. 

Zum HVI Blitzschutz

Downloads

Schutz­­vorschlag Photovoltaik-Dachanlagen Blitz- und Über­spannungs­schutz für Photovoltaik-Dach­anlagen .pdf 3.2 MB

Sie haben Fragen zum äußeren Blitzschutz für Photovoltaik­anlagen im Gewerbe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch