Überspannungs-schutz für Mehrfamilien­häuser

Da moderne Mehrfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Dabei wird die gefährliche Störenergie stufenweise auf ein unbedenkliches Niveau reduziert. So sind Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos und das Energiemanagementsystem sicher geschützt.

1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte
1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 1: Hausanschluss / Zählerschrank 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite) 3: Photovoltaikanlage (DC-Seite) 4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte 5: E-Mobility 6: SAT und TV 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte 7: Smart Home / KNX / Endgeräte

Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser.

Nach SN EN 62305-3 ist Blitzschutzpotentialausgleich für die Stromversorgungs- und Datenleitungen verpflichtend. Der Installationsort für den Blitz- und Überspannungsschutzableiter sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Ein äußeres Blitzschutzsystem hat sowohl Einfluss auf das Blitz- und Überspannungsschutzkonzept als auch auf die Anforderungen an die Erdungsanlage. Zum Beispiel müssen Sie die Blitzschutzableiter für die Stromversorgung am Gebäudeeintritt auf höhere Blitzstoßströme dimensionieren. Denken Sie außerdem bei der Erdungsanlage an die Anschlussfahnen zum Anschluss des äußeren Blitzschutzsystems.

Zudem müssen Sie Blitzstromableiter auch für alle eingeführten elektrischen Datenleitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um die Forderung nach Blitzschutzpotentialausgleich gemäß SN EN 62305-3 zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.

Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutzkonzept für Mehrfamilienhäuser mit äußerem Blitzschutz.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Überspannungsschutzes für die PV-Anlage und die Ladeinfrastruktur: Wird der Trennungsabstand eingehalten oder sind Systeme und Anlagen im geschützten Bereich der Blitzschutzanlage, können Überspannungsschutzgeräte Typ 2 ausreichend sein (siehe Schutzkonzept Mehrfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz).

Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser.

Nach NIN 2020 sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung verpflichtend. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Sie sollten Überspannungsableiter auch für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.

Für den Rundum-Schutz empfehlen wir die Installation eines äußeren Blitzschutzsystems.

Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutzkonzept für Mehrfamilienhäuser ohne äußeren Blitzschutz.

941400 

DEHNshield

Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Add  Details

941405 

DEHNshield TNS FM

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details

922220 

DEHNbox TC B 180

Kombi-Ableiter für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.

Add  Details

909705 

DEHNgate

Schutz der Breitbandkabel-Leitungen am Gebäudeeintritt.

Add  Details

952400 

DEHNguard M

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen

Add  Details

942400 

DEHNguard MP TNS

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details

900075 

DEHNcombo YPV 1200 FM

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von Photovoltaik-Wechselrichtern bei nicht eingehaltenem Trennungsabstand (Blitzteilströme möglich).

Add  Details

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie. Montage auf Hutschiene oder Wand.

Add  Details

927924 

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24

Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.

Add  Details

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details

900904 

DEHNcube EMOB

Anschlussfertige Systemlösung mit Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 zum Schutz von E-Mobility-Ladeeinrichtungen.

Add  Details

900385 

DEHNvap EMOB 3P

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für die Ladeinfrastruktur.

Add  Details

909705 

DEHNgate TV

Fernspeisetauglicher Kombiableiter mit F-Anschluss für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen.

Add  Details

925001 

BUStector BT 24

Schutz von KNX / EIB-Systemen.

Add  Details

900449 

DEHNcord R 3P

Schutz empfindlicher, elektrischer Jalousien.

Add  Details

900447 

DEHNcord L 3P

Schutz für die LED-Beleuchtung.

Add  Details

924396 

DEHNflex M

Sicherer Endgeräteschutz. Eignet sich besonders für die Installation in Kabelkanälen und Einbaudosen.

Add  Details

900911 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM in Schutzart IP65.

Add  Details

900985 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

900924 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

900986 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

942440 

DEHNguard MP

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecken-Kombination.

Add  Details

941406 

DEHNshield Basic FM TNS

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details

922220 

DEHNbox TC B 180

Zuverlässiger Schutz für informationstechnische Schnitt­stellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.

Add  Details

909703 

DEHNgate FF TV

Schutz der Breitbandverbindung am Gebäudeeintritt.

Add  Details

952400 

DEHNguard M ACI

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecken-Kombination.

Add  Details

942400 

DEHNguard MP TNS

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details

942565 

DEHNguard MP YPV 1200 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des PV-Wechselrichters.

Add  Details

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie zum Schutz der Versorgungs- und Steuerleitungen der Wärmepumpe.

Add  Details

927924 

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24

Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.

Add  Details

900901 

DEHNcube EMOB 11 kW

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 für eine 11 kW Ladeeinrichtung bzw. Wallbox.

Add  Details

900905 

DEHNcube EMOB 11/22 kW

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 und Push-in-Klemmen für eine 11/22 kW Ladeeinrichtung bzw. Wallbox.

Add  Details

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details

909705 

DEHNgate TV

Fernspeisetauglicher Kombiableiter mit F-Anschluss für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen.

Add  Details

925001 

BUStector BT 24

Schutz von KNX / EIB-Systemen.

Add  Details

900449 

DEHNcord R 3P

Schutz empfindlicher, elektrischer Jalousien.

Add  Details

900447 

DEHNcord L 3P

Schutz für die LED-Beleuchtung.

Add  Details

924396 

DEHNflex M

Sicherer Endgeräteschutz. Eignet sich besonders für die Installation in Kabelkanälen und Einbaudosen.

Add  Details

900911 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM in Schutzart IP65.

Add  Details

900985 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

900924 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

900986 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

952440 

DEHNguard M ACI

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecken-Kombination.

Add  Details

Blitzplaner

Ob Neubau oder Nachrüstung: Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Schutzsystems für das Mehrfamilienhaus.

 

Verwandte Themen

Info

Wallbox

Passende Lösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung und Prüfung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb für die Wallbox im Wohngebäude und halböffentlichen Bereich.

Details

Info

Photovoltaik

Umfassende Schutzlösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanlagen für Wohngebäude.

Details

Produkt

DEHNguard MP

DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 ist jetzt noch unkomplizierter zu montieren.

Details

DEHNacademy

E-Learning

Überspannungsschutz für Wohngebäude

In diesem Web-Training erhalten Sie praxisnahe Infos zum Thema Überspannungsschutz für Wohngebäude. Was die Norm VDE 0100 fordert, was Sie beim Einbau von Schutzgeräten beachten müssen und wie Sie die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Bezug auf Überspannung und Erdung umsetzen.

Dauer 15 min.

Details

E-Learning

Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Wohngebäude – Wallbox sicher geschützt

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Überspannungen entstehen und warum sind sie gefährlich für die Ladeinfrastruktur und das Elektrofahrzeug sind. Welche Normen und Richtlinien müssen beachtet werden?

Dauer 15 min.

Details

Seminar

Erdung und Überspannungsschutz für Wohngebäude in Neubau und Nachrüstung

Im Seminar werden Schutzkonzepte für die informations- und energietechnischen Anschlüsse, haustechnische Anlagen, PV-Systeme und Ladeeinrichtungen der E-Mobilität anhand von Praxisbeispielen besprochen. Ebenso wird die fachgerechte Dimensionierung und Installation von Überspannungsschutzgeräten behandelt.

Details

Sie haben Fragen zum Überspannungs­schutz für Mehrfamilien­häuser?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
[email protected]