Your dashboard services.
Register to access all tools.

Variabler Endverschluss
Oszczędność miejsca - prostsza instalacja

Zmienny obszar przyłączeniowy w przewodach HVI

Wybierz nowy typ zmiennego obszaru przyłączeniowego w przewodach HVI i wykorzystaj jego zalety:

Dzięki zastosowaniu zmiennego obszaru przyłączeniowego masz większą swobodę podczas montażu i oszczędzasz cenną przestrzeń na dachu. Sztywne specyfikacje dotyczące odstępów separujących należą już do przeszłości. Takie rozwiązanie niewątpliwie stanowi ułatwienie codziennej pracy oraz skraca czas montażu oraz koszty materiałów.

Zyskaj przestrzeń

Przykład zastosowania z zachowaniem odstępu separującego (Spowietrze) 30 cm: w porównaniu do wcześniejszej instalacji zastosowanie zmiennego obszaru przyłączeniowego pozwala zaoszczędzić 50% długości całkowitej.

Przewód HVI light ze zmiennym obszarem przyłączeniowym
Ze zmiennym obszarem przyłączeniowym

Przewód HVI light ze zmiennym obszarem przyłączeniowym

Przewód HVI light bez zmiennego obszaru przyłączeniowego
Bez zmiennego obszaru przyłączeniowego

Przewód HVI light bez zmiennego obszaru przyłączeniowego

Uprość montaż

Obszar przyłączeniowy ustala się w proporcjach 2:1 w stosunku do odstępu separującego.

Długość L obszaru przyłączeniowego (zakresu regulacji) wynika z podwójnej wartości promienia s (s = równoważny odstęp separujący).

Zastosowania

  • HVI
  • Variabler Endverschluss
  • Variabler Endverschluss

Kiedy będziesz potrzebować dodatkowego obszaru przyłączeniowego?

Jeśli przewód HVI nie jest podłączony do instalacji uziemiającej, ale do elementów przewodzących prąd piorunowy (np. metalowa obróbka gzymsu dachowego lub przewód otokowy), w punkcie wyjścia zawsze należy zastosować dodatkowy zakres obszaru przyłączeniowego.

Przegląd wszystkich wersji przewodu HVI

Katalog online

Wybierz nowy typ zmiennego obszaru przyłączeniowego w przewodach HVI i wykorzystaj jego zalety

Utwórz przestrzeń

Dzięki możliwości skrócenia obszaru przyłączeniowego do podwójnej wartości odstępu separującego można zaoszczędzić cenne centymetry. Nie marnujesz przestrzeni, którą wcześniej musiałby zająć obszar przyłączeniowy, aby zostały spełnione wymagania sztywnych specyfikacji. Przestrzeń na dachach jest często ograniczona ze względu na istniejące instalacje dachowe.

Efekt: w przeszłości wymagane było utworzenie alternatywnych tras kablowych, a nawet wykonanie prac adaptacyjnych (np. w instalacjach fotowoltaicznych i chłodniczych), aby urządzenie piorunochronne zostało zamontowane zgodnie ze specyfikacjami producenta. W wielu przypadkach można uniknąć tej dodatkowej pracy i kosztów, stosując zmienny obszar przyłączeniowy.

Tnij koszty

Uzyskana przestrzeń to oszczędność czasu i realnych środków pieniężnych. Nowy obszar przyłączeniowy pozwala uniknąć tworzenia długich tras kablowych lub drogich systemów kablowych - środki te do tej pory były konieczne w przypadku ograniczonej przestrzeni i wiązały się z wysokimi kosztami dodatkowymi.

Zmienny obszar przyłączeniowy pozwala oszczędzać zasoby: dodatkowe koszty projektowania, materiałów i montażu.

Zwiększaj bezpieczeństwo

Kolejny ważny aspekt: zmienny obszar przyłączeniowy ułatwia spełnienie wymagań specyfikacji producenta. W przeszłości brak miejsca czasami prowadził do błędów montażowych. Dodatkowa przestrzeń pomaga prawidłowo montować urządzenie piorunochronne z wykorzystaniem przewodów HVI, aby było w pełni funkcjonalne oraz mogło chronić ludzi i budynki przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna.

Wymiarowanie zgodnie z EUROCODE również zwiększa bezpieczeństwo. Prędkości podmuchów wiatru zostały określone w instrukcji montażowej. Są one oparte na ustalonych specyfikacjach EUROCODE. To znane metody, które pomagają prawidłowo zaprojektować instalację i określić ciężar betonowej podstawy / statywu.

Zyskaj więcej swobody

Nowy obszar przyłączeniowy w przewodach HVI zapewnia swobodę montażu nie tylko dzięki współczynnikowi montażu 2:1. Poprzez zyskanie miejsca na dachu i uniknięcie dodatkowych prac montażowych tworzy się przestrzeń na przyszłe nadbudówki dachowe.

Wymagania dotyczące budynków zmieniają się. Przestrzeń na dachu jest potrzebna np. do modernizacji klimatyzacji, stacji bazowych lub niezbędnej przebudowy pod kątem likwidacji bez barier dla osób z niepełnosprawnością (szyb windy). Zmienny obszar przyłączeniowy pozwala uzyskać wolne miejsce i daje elastyczność pod kątem przyszłych wymagań przestrzennych na dachu.

Wszystko na temat ochrony odgromowej z wykorzystaniem przewodów HVI

HIV light S ≤ 45 cm
Zdjęcie: DEHN

Przewód HVI light

S ≤ 45 cm | Przewód HVI light

HVI conductor S ≤ 75 cm
Zdjęcie: DEHN

Przewód HVI

S ≤ 75 cm | Przewód HVI

S ≤ 90 cm HVI®power
Zdjęcie: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

Przewód HVI power

S ≤ 90 cm | Przewód HVI power

Powrót na górę