Part No. 106814 DH ZS 27 D16 1500 GFK PA
GTIN 4013364381483, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 673.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał drążka dystansującego | tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał (uchwyt do drutu / adapter) | poliamid |
Liczba podstaw betonowych | 2 (po 17 kg) |
Długość | 1500 mm |
Długość izolacyjna | 1475 mm |
Uchwyt do drutu | 27 mm |
Gwint | M8 |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Material of clamp | StSt |
Clamping range Rd | 8-10 mm |
Material thickness (t1) | 2.5 mm |
Screw | d M10 x 30 mm |
Material of screw / nut | StSt |
Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK
GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK
GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Part No. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.74 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Promień (statyw) | 320 mm |
Liczba podstaw betonowych | 3 (po 8,5 kg) |
Uchwyt do drutu | 27 mm |
Zakres regulacji drążka dystansującego | 600-1180 mm |
Długość zmiennego obszaru przyłączeniowego | 900-1500 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem (3 podstawy po 8,5 kg; długość 900 mm) | 170 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (3 podstawy po 8,5 kg; długość 1500 mm) | 104 km/h |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
GTIN 4013364381599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Promień (statyw) | 320 mm |
Liczba podstaw betonowych | 3 (po 8,5 kg) |
Podstawka wspornika (drut) | 27 mm |
Zakres regulacji drążka dystansującego | 750-1510 mm |
Długość zmiennego obszaru przyłączeniowego | 1500-1800 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem (3 podstawy po 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (3 podstawy po 8,5 kg; l = 1800 mm) | 93 km/h |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 892.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał drążka dystansującego | Al |
Długość drążka dystansującego | 1270 |
Uchwyt do drutu | 27 mm |
Materiał wspornika przewodu | stal nierdzewna |
Zakres zacisku MV (drut) | 8-10 / 16 mm |
Materiał zacisku | Al |
Długość zmiennego obszaru przyłączeniowego | 350-900 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem (1 podstawa po 17 kg; długość 900 mm) | 100 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (2 podstawy po 17 kg; długość 900 mm) | 141 km/h |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |