DEHN Test Centre
DEHN Test Merkezi

Hizmetlerimiz

Zemin alanı 800 m2 olan test merkezimiz en yeni cihaz ve teknolojilerle donatılmıştır. Bu sayede ürünler, tesisatlar ve sistemler üzerinde yıldırım akımı testleri gerçekleştirebiliyoruz. Elbette test merkezimizde gerçekleştirilen testler ilgili standartlara dayanmaktadır. Uluslararası ve ulusal standardizasyon komitelerine aktif katılımımız sayesinde her zaman güncel kalıyoruz.

 

DEHN Test Merkezi Hizmetleri:

  • IEC 61643-11, IEC 61643-21 ve UL 1449'a göre aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) testi
  • EN 50539-11'e göre fotovoltaik sistemlerde kullanılan aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) testi
  • IEC 62561'e göre harici yıldırımdan korunma bileşenleri testi
  • IEC 60060-1'e göre yıldırım darbeleri ile yüksek gerilim testi
  • IEC 62305-1, IEC 62305-4 ve IEC 61643-12'ye göre alçak gerilim dağıtım panoları için eksiksiz yıldırım akımı testleri
  • IEC 61000-4-5'e göre aşırı gerilim bağışıklık testi
  • ITU-T ve CCITT'ye göre telekomünikasyon sistemleri için aşırı gerilim bağışıklık testi
  • IEC 62305-1 ve IEC 61400-24'e göre rüzgar türbinleri, fotovoltaik sistemler ve hücre sahaları için yıldırım akımı testleri
  • IEC 60947'ye göre alçak gerilim şalt tesisatları için fonksiyonel test
  • Bilgisayar simülasyonları, modelleme ve saha ölçümleri
  • Diğer test hizmetleri talep üzerine sağlanır

Yıldırım darbe akımı laboratuvarımız 400 kA'e (10/350 µs) kadar tepe değerine sahip yıldırım akımları üretebilmektedir. Dünyada türünün en güçlü örneklerinden biridir.

DAkkS tarafından akredite edilmiştir

DEHN Test Merkezi, DIN EN ISO/IEC 17025 uyarınca Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS) tarafından akredite edilmiştir.

Bu, DEHN Test Merkezinin DIN EN ISO/IEC 17025'e göre akreditasyon kapsamında açıklanan testleri gerçekleştirmek için hem teknik ön koşullara hem de yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olduğunu teyit eder.

PV sistemleri ve bileşenleri

Fotovoltaik sistemlerde kullanılan cihazlar ve bileşenler, PV sistemlerinin özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmalıdır. Özellikle PV sistemlerinde koruma ve anahtarlama işlevlerini üstlenen cihazların pratik davranışları gerçekçi laboratuvar simülasyonlarında test edilmelidir.

Deneyimler, geleneksel d.c. kaynaklarının PV sistem bileşenlerinin davranışını tam olarak simüle etmek için uygun olmadığını göstermiştir.

DEHN Test Merkezi, PV gereksinimleri için özel olarak tasarlanmış bir simülatöre sahiptir. 

Dinamik i/u karakteristiği, PV sistemlerindeki anahtarlama süreçlerinin gerçekçi bir şekilde simüle edilmesini sağlar.

Teknik parametreler

Mevcut PV simülatörümüz aşağıdakiler için, UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 KWp'ye kadar bireysel değerlerle birlikte testler yapılmasına izin verir:

  • Aşırı akım koruyucu cihazlar
  • Aşırı gerilim koruyucu cihazlar ve
  • Mekanik anahtarlama cihazları

Rüzgar türbinleri ve bileşenleri

Mühendislik ofisleri ve rüzgar türbini üreticileri ve bileşen tedarikçileri için IEC 61400-24 Rüzgar Türbinlerinin Yıldırımdan Korunması uyarınca mühendislik ve test hizmetleri sunuyoruz. Testler, alınan koruma önlemlerinin etkili olup olmadığını göstermektedir.

Hizmetlerimiz:

  • Mekanik aktarma organlarının rulmanları ve dişli kutuları üzerinde yıldırım akımı testleri
  • Rotor kanatlarının alıcı ve iniş iletkenleri üzerinde yüksek akım testleri
  • Rotor kanatlarında yüksek akım ve yüksek gerilim testleri
  • Hatve kontrolü veya uçak ikaz lambası gibi önemli kontrol sistemlerinin sistem düzeyinde bağışıklık testleri
  • Elektrik tesisatını korumak için müşteriye özel önceden kablolanmış bağlantı üniteleri üzerinde testler

Demiryolu sistemleri ve ekipmanları

Sistemleriniz aşırı koşullar altında mı çalışıyor?

Çözümlerinizi optimize etmek için mühendislik ve test hizmetlerimizi kullanın. 

Hizmetlerimiz:

  • Elektrik ve elektronik sistemlerin korunması için önceden kablolanmış bağlantı üniteleri üzerinde testler 
  • Sinyalizasyon sistemi bileşenleri, alçak gerilim dağıtım panoları ve sistem kabinleri üzerinde IEC 62305, IEC 61343-12 ve IEC 61000-4-5 uyarınca yıldırım akımı testleri

Mobil radyo sistemleri ve bileşenleri

Sistemlerinizin yıldırım akımı yükü gibi aşırı koşullar altında da güvenilir bir şekilde çalıştığından emin olun.

Mühendislik ve test hizmetlerimizin sonuçları, koruma konseptinizi IEC 61643-1 "Düşük voltajlı güç sistemlerine bağlı aşırı gerilim koruyucu cihazlar" uyarınca optimize etmenizi sağlar

  • Sistem düzeyinde bağışıklık testi, örneğin bağımsız baz istasyonları için. Yıldırım akımlarına bağlı indüksiyon testi.
  • Yıldırım akımları durumunda mobil radyo dağıtım panolarının mekanik dayanımının ve bağışıklığının test edilmesi.
  • Mobil radyo uygulamaları için kablo sistemlerinin yıldırım akımı taşıma kapasitesinin test edilmesi.

Ekipmanlar

Test tesislerimizde farklı gen(iş)liklerde, yükselme zaman ve sürelerinde darbe akımları ve darbe gerilimleri üretebiliyoruz. Bu sayede bir dizi farklı enterferans olgusunu simüle edebiliyoruz.

  • Yıldırım darbe akımı jeneratörleri

    Test tesisimiz 400 kA'ya (10/350 μs) kadar son derece yüksek yıldırım akımları üretmektedir. Bu, maksimum koruma gerektiren kurulumlar için yıldırımdan korunma sistemlerini test etmemizi sağlamaktadır.

  • Darbe akım jeneratörleri

    Darbe akım jeneratörlerimiz, yıldırım etkileri altında yalıtım açıklıkları üzerindeki gerilim yükünü simüle eder.

  • Hibrit jeneratörler

    Bu test, elektronik cihazların EMC testleri için gerekli olan aşırı gerilim bağışıklığını doğrulamamızı sağlar. Darbe akımı jeneratörleri, örneğin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) gerekliliklerine göre telekomünikasyon ekipmanlarını test etmek için kullanılır.

  • AC uygulamaları için akım transformatörünü takip edin

    Güçlü tek fazlı transformatör, 100 kA (8/20 μs) darbe akımı jeneratörü ile birlikte AC sistemlerinin SPD'leri için çalışma döngüsü testleri yapılmasına olanak tanır.

  • DC uygulamaları için güç akım kaynağı

    Güçlü DC jeneratörü, B6 köprü doğrultuculu üç fazlı bir transformatörden oluşur. 50 kA (8/20 μs) darbe akımı jeneratörü ile birlikte DC sistemlerin SPD'leri için çalışma döngüsü testleri gerçekleştirilebilir.

  • Fotovoltaik simülatör

    Yüklü bir güneş pilinin eşdeğer devresinin laboratuvar simülasyonu, diyotların paralel bağlantısı ve ideal bir akım kaynağından oluşur. Açık devre gerilimi, seri olarak bağlanan çeşitli tek diyotlar aracılığıyla ayarlanabilir. Hızlı bir sabit akım kontrolörü, yeterince uzun bir süre için ideal bir akım kaynağını simüle eder. Bu kanıtlanmış konsept, bir fotovoltaik jeneratörün doğrusal olmayan i/u karakteristiğini dinamik olarak simüle etmek için uygundur.

  • Çoklu darbe akım jeneratörü

    IEC 62305-1'e göre, bir çoklu vuruş ortalama olarak üç ila dört vuruştan oluşur. Bunlar arasındaki tipik zaman aralıkları yaklaşık 50 ms'dir. Çoklu darbe akımı jeneratörü, bu tür çoklu darbelerin laboratuvarda simüle edilmesini sağlar.

Contact

Sorunuz var mı? Bize Ulaşın

DEHN Türkiye

Telefon: +49 9181 906 1750

back to top