DEHN protects PV systems
DEHN güneş enerjisi yatırımlarınızı korur

Fotovoltaik sistemleri doğrudan yıldırım çarpmalarından ve geçici aşırı gerilimlerden koruyun

PV uygulamalarınızın sürdürülebilirliğini güvence altına alın

Fırtınadan kaynaklanan aşırı gerilim hasarı, PV sistemlerinde en sık görülen hasar nedenlerinden biridir

Dalgalanmalar genellikle modüller, invertörler ve izleme sistemleri gibi sistem parçalarının tahrip olmasına yol açar. Bunun mali sonuçları korkunçtur. Arızalı bir invertörün değiştirilmesi, PV sisteminin yeni kurulumu, kesinti süresinden kaynaklanan gelir kaybı... bunların hepsi başa baş noktasına ve dolayısıyla kâr bölgesine çok daha geç ulaşıldığı anlamına gelir.

Profesyonel ve kapsamlı bir yıldırımdan korunma sistemi lehine karar verin
consisting of

  • Hava terminasyon ve alt iletken sistemi ile harici yıldırımdan korunma
  • Yıldırım eşpotansiyel kuşaklaması için aşırı gerilim korumalı dahili yıldırım koruması,

Bunu yaparak sistem kullanılabilirliğini artırır ve uzun vadede gelirinizi güvence altına alırsınız.

Çatı üstü PV sistemleri

Konseptli profesyonel planlama

PV sistemlerinin en yaygın biçimlerinden biri çatı sistemidir. Açıkta kalan konumu nedeniyle, doğrudan ve dolaylı yıldırım etkilerinin neden olduğu hasara özellikle yatkındır.

Bu nedenle kapsamlı koruma gereklidir.

Üç farklı uygulama senaryosu için bazı pratik çözümlere bir göz atın:

  • Harici yıldırım koruması OLMAYAN binalar
  • Harici yıldırım korumasına VE yeterli ayırma mesafesine sahip binalar
  • Harici yıldırım korumasına sahip ancak yeterli ayırma mesafesine sahip OLMAYAN binalar

PV serbest alan sistemleri ve güneş parkları

Doğrudan yıldırım çarpmalarına ve geçici aşırı gerilime karşı koruma

Serbest alan sistemleri ve güneş parkları için bir yıldırımdan korunma sisteminin iki ana hedefi vardır:

  • Santral alanının yıldırım kaynaklı hasarlardan korunması 
  • Modülleri, invertörleri ve izleme sistemlerini elektromanyetik darbelerin etkilerinden korumak.

"Merkezi invertörlü merkezi konfigürasyon" veya "dizi invertörlü dağıtılmış konfigürasyon" için bazı olası konfigürasyonlara buradan göz atın.

SSS Fotovoltaik

Fotovoltaik sistemler için yıldırım ve aşırı gerilim koruması ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Elektrikli batarya depolama sistemleri

Batarya depolama sistemleri, PV sistemleri tarafından üretilen fazla enerjiyi depolar ve gerektiğinde şebekeye geri besler. Bu, güç kaynağı şebekesindeki dalgalanmaları ve yoğun yükleri dengeler.

Dalgalanmalar, doğrudan yıldırım çarpmaları ve şebekeyle ilgili voltaj yükselmeleri akü depolama sisteminizi riske atar.

Pahalı bakım ve onarım işlerini en aza indirin. Özelleştirilmiş bir yıldırım ve aşırı gerilim koruma konsepti ile depolama sisteminizin kullanılabilirliğini koruyun.

Ark Hatası Koruması

Çalışanları koruyun - sistem kullanılabilirliğini optimize edin

Bir ark hatası koruma sistemi, çalışanlarınızı etkin bir şekilde korumak, şalt teçhizatı grubunun kullanılabilirliğini optimize etmek ve planlamanızı geçerli yönetmeliklere uygun olarak yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz güvenlik ve güvenceyi sağlar. Şalt tertibatının amacına ve enerji yoğunluğuna bağlı olarak, özel durumlara ve sistem türüne uygun farklı koruma sistemleri mevcuttur.

DEHNshort: Bu aktif ark hatası koruması doğrudan şalt tertibatında tepki verir.
DEHNcare kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) çalışanlarınızı korur ve hem giymesi rahat hem de güvenlidir.

Güvenlik Ekipmanları

DC gerilim altında PV sistem çalışmaları

Fotovoltaik modüller 1500 V'a kadar düz akım üretir. Bu nedenle, Alman kaza önleme yönetmeliği BGV A3'te belirtilen 120 VDC'lik "tehlikeli değeri" çok aşar.

Önce güvenlik!

Kurulum ve bakım için DEHN güvenlik ürünleri ile çalışanlarınızın güvenliği en önemli önceliktir. Çatı sistemleri ve güneş parkları üzerindeki çalışmalar sırasında servis personelinizi koruyun.

back to top