Maintenance Tests Earthing Short Circuiting
Periyodik denetimler

İşgücü koruma yasaları zorunludur

Elektrikli ekipman güvenli olmalıdır. Bu, işverenin sorumluluğundadır. Gizli veya açık ekipman kusurları çalışanlar için risk oluşturur ve ne yazık ki tekrar tekrar kazalara yol açar.

Bu nedenle, Alman İş Koruma Yasası düzenli testler yapılmasını öngörmektedir. "Periyodik kontroller" elektrikli ekipmanların iyi durumda ve düzende olmasını sağlamalıdır.

Güvenlik cihazlarının periyodik kontrolü

Güvenlik cihazları her zaman güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Bu nedenle, Alman Kaza Önleme Yönetmeliği "Elektrikli Sistemler ve Ekipmanlar" (DGUV) voltaj dedektörleri, faz karşılaştırıcıları ve voltaj algılama sistemleri için test aralıklarını belirler.

Bakımdan, test aralıklarına uyulmasından ve testlerin gerçekleştirilmesinden işverenler sorumludur!

Koruyucu ve yardımcı ekipmanlar için test aralıklarına ilişkin notlar: DGUV yönetmeliği 3 (daha önce BGV A3), bölüm 5 - Tablo 1C: Elektroteknik kurallarda belirtilen sınır değerlere uygunluğu en az 6 yıl sonra test edin.

DEHN servis merkezinde düzenli testler

Voltaj dedektörlerinizi düzenli aralıklarla yüksek voltaj test laboratuvarlarımızda test ettirin. Test, cihaz üzerinde ve ayrı bir test raporunda belgelenecektir.

IEC 61243-1'e uygun test hizmetlerimiz şunları içerir:

  1. Görsel denetim
  2. Manuel test
  3. Ölçüm
  4. Deşarj akımının ölçümü
  5. Köprülemeye karşı koruma testi
  6. Net gösterge kontrolü

 

Bilmekte fayda var: Tüm üreticilerin voltaj dedektörlerini test ediyoruz!

Topraklama ve kısa devre cihazlarının periyodik kontrolleri

5 güvenlik kuralı

Elektrik tesisatlarındaki çalışmalar her zaman 5 güvenlik kuralına dayanır.

Topraklama ve kısa devre cihazları, çalışma yapılırken tesisatın kapalı kalmasını sağlar. Topraklama ve kısa devre cihazlarının düzenli olarak test edilmesi şiddetle tavsiye edilir.

BG ETEM

Alman Meslek Birliği BG ETEM (Alman enerji, tekstil, elektrikli eşya ve medya ürünleri ticaret birliği) şöyle diyor:

IEC 61230:2008'e göre topraklama ve kısa devre cihazları güvenlik cihazlarıdır ve düzenli periyodik denetim gerekliliklerine tabidir.

Alman Meslek Birliği'nin deneyimleri, test edilmemiş hatalı topraklama ve kısa devre cihazlarının yüksek bir güvenlik riski oluşturduğunu göstermektedir. BG A3, bölüm 5 ve DIN VDE 0105-100:2009'a göre elektrik tesisatlarında güvenli çalışmayı sağlamak için testler gereklidir.

Tahribatsız testler

Yalnızca görsel inceleme ile bulunamayan gizli hasarlar sıklıkla meydana gelir. Daha önce test için çok telli kablolar kesilirken, topraklama ve kısa devre cihazları artık tahribatsız olarak test edilmektedir.

Yeni ölçüm prosedürü, Dresden Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi'ndeki BG ETEM adına geliştirilmiştir. Topraklama ve kısa devre cihazının ohmik direnci statik VE dinamik olarak (yani kabloyu bükerken) belirlenir.

Avantajınız: Bu prosedür, cihazın genel durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Taşınabilir topraklama ve kısa devre cihazlarının test edilmesi

Taşınabilir topraklama ve kısa devre cihazları üç adımda test edilir:

  1. Görsel denetim: Belirgin kusurlar için görsel inceleme
  2. Statik test: Sabit topraklama ve kısa devre cihazı üzerindeki toplam direncin ölçülmesi
  3. Dinamik test: Kablodaki ve bükülmüş topraklama ve kısa devre cihazının bağlantı noktalarındaki dirençteki göreceli değişimin ölçülmesi.

 

 

Bu arada: Tüm üreticilerin voltaj dedektörlerini test ediyoruz!

Sizin için özel hizmet: Tesislerinizde de testler gerçekleştiriyoruz!

SSS - Periyodik Denetimler

S: Ne yapmalıyım?
C: Cihazlarınızı ücretsiz olarak şu adrese gönderin

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Straße 1 ( Gate 3)
92318 Neumarkt

DİKKAT: Sadece folyo ile paketlenmiş cihazlar kabul edilmeyecektir!

Pazartesi - Perşembe: 7:00 - 15:00
Cuma: 7:00 - 12:00

Önemli: Lütfen yazılı talebinizi gönderiye ekleyiniz.

S: Cihazları nasıl paketlemem gerekiyor?
C: Cihazlar nakliye için güvenli bir şekilde paketlenmelidir. Sigorta poliçesi nedeniyle, cihazları iade etmek için özel bir ambalaj kullanıyoruz. Lütfen kendi ambalajınızı iade etmemiz gerekip gerekmediğini bize bildirin.


S: Bir iade numarası talep etmek zorunda mıyım?
C: Hayır - Bakım testleri için bir iade numarası gerekli değildir.


S: Test ne kadar sürer?
C: Genel olarak, yaklaşık 5 - 6 iş haftası sürer.


S: Test hangi kriterlere göre yapılır?
C: Test DGUV yönetmeliği 3'e (daha önce BGV A3) göre gerçekleştirilir.


S: Test nasıl belgelenir?
C: Tüm testler için bir test raporu alırsınız ve cihaz etiketlenir.

back to top