DEHNproX HVD 验电器
验明无电压:坚固、可靠、智能。
在工作流程中直接执行 5 项安全规则。
DEHNproX 高压验电器(HVD)采用最新技术,用于在中高压设备中验明无电压。
无论是变电站、开关设备、电网还是铁路基础设施,HVD 凭借坚固的操作性能、可靠的功能表现以及首次引入的智能辅助,让您更轻松地按照 DIN VDE 0105-100 验明无电压。
这一代新型验电器支持在线配置,并可与 DEHNwork App 连接。它让使用更安全,让用户操作更清晰,并为组织管理负责人提供更多支持。
- 首批型号最高可达 36 kV
- 支持在线配置(2026 年第四季度起提供)
- 支持 DEHNwork App(2026 年第四季度起提供)

为合格电气专业人员提供更高安全性
负责人员、任务和工作设备的人,都需要安全性和可追溯性。DEHNproX HVD 有助于让 验电过程 更加透明,并以可追溯的方式记录与安全相关的操作流程。
为现场电气专业人员提供更高安全性
关键时刻,清晰至关重要。DEHNproX HVD 为电气专业人员提供清晰的电压指示、简便的操作和可靠的警告。即使在时间紧迫和运行条件多变的情况下,也能确保安全。

三重警示。简单安全。
无论您处于何种工作场景,HVD 都会清晰地提示是否存在电压。
- 360° 全方位显示屏从各个方向都清晰可见,附近的人员也能看到。
- 即使在嘈杂的工作环境中,也能清楚听到警示音。
- 借助 DEHNwork 应用程序,可根据个人需求和运行条件轻松调整设备。
DEHN 互联安全
下载
| 宣传页
| DS217
DEHNproX HVD
智能验电器主要功能简明概览。
涵盖产品各个方面的全面服务
无论您希望无义务地了解 DEHNproX HVD,还是对验电有更多疑问,我们都能通过丰富的服务为您提供帮助。
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!