防护及辅助设备定期检测
定期检测对人员和系统安全至关重要,相关法律和标准在多项规范中对此作出了规定。定期检测电气检测设备不仅是一项义务,也带来实际益处。经过检测的设备可保护生命,保障系统持续运行,并提高运营效率。
注意:无需事先登记!直接寄送即可,详情见下文。

定期检验的重要性在于:
人员安全
有缺陷或功能异常的检测设备可能对使用者构成危险。因此,定期检测有助于避免事故和损害。
法律法规与标准
标准 EN 61243-1“带电作业 – 验电器”规定了电容式验电器的要求,此类验电器用于检测电气装置是否无电压。正确使用时,此类验电器可用于确认电气系统已断电。
EN 61230“带电作业 – 便携式接地短路装置”规定了用于电气设备接地和短路的便携式装置的要求。正确使用时,此类装置可确保电气系统在作业期间处于并保持断电状态。
防止停机和生产中断
及早发现缺陷有助于防止意外的运行中断。此外,还可延长检测设备的使用寿命,降低新购置成本。
保险保障与责任
如无法提供定期检测证明,保险保障可能失效。发生损害时,如无法证明已按规定进行检测,运营方须承担责任。

验电器定期检测
在电气系统上作业时,始终须遵循 5 项安全规则。请勿让您的团队承担任何风险,定期检查在用的检测设备。
我们的检测服务包括:
- 目视检查
- 手动测试
- 测量
- 泄漏电流测量
- 防桥接保护测试
- 指示清晰度测试
下文介绍如何将您的设备寄送给我们。

EaS 装置的定期检测
接地短路(EaS)装置可确保系统在作业期间处于无电压状态。请务必遵守接地短路装置的定期检测周期。
标准要求:
符合 EN 61230 的接地短路装置属于安全装置,须进行定期检测。
根据雇主责任保险协会的经验,未经检测或存在缺陷的接地短路装置具有很高的安全风险。为确保电气系统作业安全,必须按照 EN 50110-1 进行检测。
补充文件 1,第 4.2 段
其中介绍了维护检测:采用无损、多阶段程序(LoRe 测量方法)进行定期检测,可在不损坏 EaS 装置的情况下发现电缆内部可能存在的损伤。
更多信息请参见下载区。
EaS 装置检测——您的选择
如何将装置寄送给我们
您无需提前登记送检装置。
装置的定期检测在我们的诺伊马克特基地进行。
为确保流程顺利,请注意以下步骤:
货物标识
为便于明确识别您的货物,请务必随附一份随货函件,例如采购订单或类似文件。随货函件应注明服务接收方及其增值税识别号,以及收货方和发票接收方,均需提供完整地址。如有报价编号,请一并注明。
请您理解:对于无标识或无法归属的货物,处理时间将会延长。
注意:仅用薄膜包装的设备将不予接收!
请选择安全可靠的包装进行运输。
出于保险原因,我们在退回时使用专用包装。如需退还您自己的包装(纸板包装除外),请予以注明。
送检地址
请将待检测的安全装置以运费预付方式寄至:
DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
德国
收货时间
周一至周四:07:00–12:00 和 12:30–15:00
周五:07:00–12:00
定期检测的基本条件
- 由于需求量大,处理时间可能有所不同。如有需要,您可以咨询“订单管理与服务”团队。
- 检测按照 EN 61230 进行
- 定期检测的价格取决于具体装置类型。
- 每项通过的检测均会提供一份检测报告,每台检测合格的装置均会贴上标签。
- 如果检测发现装置存在缺陷或已不符合当前技术水平,您将另行收到维修报价或同类新装置的报价函。
- 第三方装置可以检测,但不能维修。
- 回寄运输依据已签订的货运协议,按 CPT 约定收货地(INCOTERMS 2020)执行,包括包装。运费根据实际回寄重量计算。
问题咨询与订购联系方式
请联系我们的“订单管理与服务”团队(DEHN SE “定期检测服务”)。
- 电话:+49 9181 906 -1780
- 传真:+49 9181 906 -1215
- 电子邮件:service@dehn.de
下载
便携式接地和短路装置的检测

您知道吗……?
我们的高压试验场全球独一无二!
自 1993 年以来,DEHN 高压试验场每年进行数千次定期检验。2021 年,试验场进行了全面改造。独特的变频器和交互式语音助手使 DEHN 试验场在全球独一无二。紧急停止和安全回路控制系统经过现代化改造,使试验场在职业安全和设备安全方面达到高水平。