DEHNarX 为您带来的优势
- 满足劳动安全法规的要求
- 为员工和电气装置确定电弧故障防护目标
- 检查现有防护措施,并通过补充措施将其优化至最新技术水平。
- 在全公司范围内实现电弧故障防护方案的透明化:从全面的文档到电弧闪光警示标签
工作原理
故障电弧的危害
故障电弧是两个电极之间发生的非预期气体放电。由此产生的电弧温度可高达 10000 摄氏度,并可能造成严重损害。
其成因多种多样:
- 人为失误,例如未遵守安全规程、对现场情况判断错误或混淆开关柜
- 运行故障,例如触点疲劳、污染或绝缘故障
- 设备内的动物,例如啮齿动物、蜗牛,在某些地区还包括蛇类
故障电弧的极高温度可导致材料熔化甚至爆炸,对现场员工构成重大风险。塑料和金属部件燃烧后释放的有毒蒸气可导致肺部损伤,电弧发出的辐射可导致严重的眼部伤害。剧烈的空气膨胀不仅产生强大的压力冲击,还会产生高达 140 dB 的危险声爆。
关键规范
NFPA 70E 对开展故障电弧风险评估和实施防护措施提出了具体要求。
IEEE 1584 则为计算入射能量提供了详细指导,在许多国家被用作评估电弧危害和制定防护策略的依据。
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!