电气工程的 5 项安全规则

在电气设备内部及其周边作业可能危及生命。因此,每位电工都应了解并遵守五项安全规则。无论是测试电气系统,还是执行安装和维护工作,五项安全规则都为在已断电区域或带电区域附近作业规定了明确的操作程序。遵守这些规则可保护生命安全。 

DEHN

5 项安全规则的适用场合

处理电能的五项安全规则适用于多个领域,包括配电网运营商、工业、电力供应商、光伏、铁路、电动出行等。简而言之:凡是发电、用电或配电的场所,都需要采取这些保障生命安全的措施。 

设备中哪些区域必须遵守这些规则,以及还需采取哪些其他防护措施,均在风险评估过程中确定。  

请确保您的员工能够正确应用五项安全规则,并得到可靠防护。我们以我们的产品、服务和专业知识为您提供支持。 

这就是 5 项安全规则

DEHN
1. 完全断开电源

断开是指电气装置在所有极上均与带电部件断开。 

DEHN
2. 防止重新合闸

防止系统意外接通。必须可靠地防止重新送电。在低压系统中,最好通过锁定操作机构来实现,也可以将拧下的熔断器替换为可上锁的闭锁元件。

DEHN
3. 确认装置不带电

使用验电器确认装置不带电。请事先确保所选验电器适用于预期的工作电压、频率和环境条件,并检查验电器是否工作正常。此外,请确保高压验电器已定期检测。使用接触式验电器时,必须接触未绝缘部件,以建立可靠的电气接触并确认无电压。 

DEHN
4. 接地和短路

重要提示:先接地,后短路! 
确认系统不带电后,先将接地短路装置(EaS)连接到接地系统,然后再连接到需接地的部件。拆除时按相反顺序进行。接地短路装置应尽可能在工作地点可见。否则,应将其放置在尽可能靠近工作地点的位置。 

DEHN
5. 对相邻带电部件采取防护措施

根据五项安全规则,相邻部件是指位于邻近区域内的部件。 

如果工作地点附近有无法断电的系统部件,您必须在开始工作前采取额外的安全措施。在这种情况下,可使用绝缘防护挡板或绝缘布等,防止意外接触带电部件。 

安全且符合标准

我们的解决方案和产品符合标准,满足全欧洲适用的 DIN EN 50110-1 标准的要求。 

我们的服务

我们为您提供满足五项安全规则要求的多种服务。以下为服务概览。 

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.