保护 Ethernet-APL 免受过电压影响

您是否已在使用流程工业的新标准,或正计划引入该标准?要充分发挥 Ethernet-APL 的优势,并确保从现场层到云端的高速连接长期可靠运行,必须采取信息技术保护措施。 

如何保障系统可用性并节约成本 

附近的雷击或开关操作会引起过电压,从而损坏或毁坏系统组件,导致昂贵的设备故障并增加维护成本。因此,您需要一种有效方式来保护您的流程工厂,同时满足所有法规要求。我们将为您说明在哪些位置需要哪些浪涌保护器。

DEHN 组合保护方案

Large cylindrical industrial storage tanks with exterior ladders and pipes, set outdoors under a partly cloudy sky at sunset.

DEHN Ethernet-APL 防护方案

我们的协调解决方案由安装在现场交换机上的 BLITZDUCTORconnect 和用于现场设备的 DEHNpipe 组成,可在关键层面保护您的过程基础设施。

01
用于现场交换机

模块化 BLITZDUCTORconnect 组合型避雷器(货号 927 280)每芯放电能力达 2.5 kA(10/350 µs)和 20 kA(8/20 µs),处于市场领先水平。该产品用于保护本安型 Ethernet-APL 接口和 PROFIBUS PA。

02
用于现场设备

DEHNpipe 浪涌保护器(货号 929 974 / 929 975)是保护带有 Ethernet-APL 接口和 PROFIBUS PA 的现场设备的可靠选择。其本安型隔爆外壳适用于爆炸性危险环境,并已获得相应认证。

03
满足所有要求

在兼顾 IEC 61643-21 的前提下,100% 符合端口配置文件规范。

04
操作便捷

安装、监测和维护简便。

05
在防爆区域同样安全

基于 FISCO 和 2-WISE,拥有适用于爆炸性危险环境的多项认证。

06
量身定制的规划

借助 DEHN Engineering Services,由我们的专家为您制定个性化防护方案。我们可根据您的需求提供全方位服务或部分服务。

Industrial complex with pipes, storage tanks, and tall chimneys under a blue sky; mountains and a cityscape are visible in the background.

Ethernet-APL:流程自动化的未来

Ethernet Advanced Physical Layer(APL)是指在危险区域中传输以太网协议的物理层。它采用一种称为单对以太网(SPE)的两线技术,基于 10BASE-TL1(IEEE 802.3cg)标准。Ethernet-APL 采用 2-WISE 概念,传统现场总线系统采用 FISCO 概念,以确保本质安全。

Ethernet-APL 实现了从现场层传感器和执行器到管理层云端的端到端连接,数据传输速度比现有现场总线解决方案快 300 多倍,并将逐步取代这些方案。

Ethernet-APL 的新特性

  • 高速通信:通过铜缆实现 10 Mbit/s 数据传输 
  • 更远传输距离:主干电缆长度最长 1000 m,支线电缆最长 200 m 
  • 数据线供电(PoDL):电源和数据可通过同一根两线电缆传输
  • 防爆:满足本质安全以太网的 2-WISE 要求(符合 IEC TS 60079-47 的两线本质安全以太网) 
  • 统一平台:从云端到现场设备的连续连接
  • 通过现场交换机进行数字数据传输:简化规划、安装和维护

我们的保护方案概览

支线段信号回路示例:在输入端安装 BLITZDUCTORconnect 设备,以保护支线端口。各现场设备分别由旋入式 DEHNpipe 保护。通往现场交换机的主干线路须根据线路类型,连接我们 Red/Line(电源系统)或 Yellow/Line(信息技术)系列的浪涌保护器(SPD)。DEHNpatch 保护现场交换机输入端的以太网电缆。

符合端口配置规范的保护

了解 Ethernet-APL 端口配置规范,以及我们的组合保护方案如何满足这些规范。

指标端口配置规范BLITZDUCTORconnectDEHNpipe
规范依据IEC 61643-21已通过已通过
限压二极管无无无
冲击类别至少 C2;现场安装还需 D1D1、C1、C2、C3D1、C1、C2、C3
差模峰值电流≥ 25 A (8/20 µs)每芯 2.5 kA(10/350 µs), 
20 kA(8/20 µs)
适用于现场设备,本质安全型

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.