Schutz von Energienetzen
DEHN schützt intelligente Energienetze

Lösungen für intelligente Energienetze

Im Energienetz der Zukunft ist die Energieerzeugung dezentral. Immer mehr Verteilnetze nehmen den Ökostrom aus PV-Anlagen und Windkraftanlagen auf und transportieren ihn in alle Richtungen. Damit haben wir heute einen multidirektionalen Energiefluss. Die großflächige Vernetzung verschiedener intelligenter Techniken wird die Regel.

Moderne Technik = Höheres Risiko

Für die Betreiber heißt das, mehr Aufmerksamkeit auf den Schutz ihrer Anlagen zu lenken.
Intelligente Fernwirk-, Informations- und Kommunikationstechnik braucht immer mehr elektronische Komponenten. Damit steigt das Risiko für Schäden an elektrischen und elektronischen Einrichtungen durch

  • Blitzbeeinflussung
  • Überspannungen
  • elektromagnetische Beeinflussung
  • Störlichtbögen (direkt zum Thema)

 

Schützen Sie Ihre Anlagen. Konsequent. Mit einem individuellen Schutzkonzept von DEHN.

Überspannungsschutz für die Energie- und Datentechnik

Sichere Energieversorgung durch hochverfügbare Verteilnetze

Schäden an elektrischen und elektronischen Geräten und Systemen führen heute immer häufiger zu Betriebsunterbrechungen.

Für den Betreiber sind das unnötige Mehrkosten … und es bleibt die Frage
„Wie kann ich Versorgungssicherheit gewährleisten?“

 

Entscheiden Sie sich für ein umfassendes Schutzkonzept mit Lösungen für den Überspannungsschutz, den Blitzschutz und den Arbeitsschutz - alles aus einer Hand.

Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit und die damit verbundene Versorgungssicherheit.

Produktempfehlungen

Downloads

Äußerer Blitzschutz, Potentialausgleich

Bauteile und Komponenten für ein vollständiges Blitzschutzsystem von der Erdungsanlage bis zur Fangeinrichtung. Dazu gehören auch Bauteile für den Funktionspotentialausgleich und den Blitzschutzpotentialausgleich.

Contact

有任何问题,请联系我们。

德和盛电气(上海)有限公司

电话 +86-21-23519988

返回顶部