合理规划
全新的 DEHNventil 可以完全取代旧版电涌保护器,并能确保做好最合理的规划。此外,DEHNventil 的所有型号均配备了遥信端子,大大简化了产品的选择。

节省空间
DEHNventil 的尺寸仅有其前代产品的一半:空间占用 4 个分区单元,可以选择侧面安装,因此非常灵活。剩余空间可供其他需求或未来的组件使用,也更有利于装配组件。

性能强大
多极模块化 1 + 2 + 3 型复合雷电流电涌保护器仅用一个设计紧凑的模块就能保护设备免受部分雷电流和电涌的影响,其续流遮断能力高达 100 kAeff。

安全可靠
集成的 RAC 火花间隙反应非常迅速,并且残余能量极低,这对下游电子设备和系统提供了最大安全性和最佳保护。

更小巧、更强大、更安全。源自 1983 的原创产品。
111 年以来,DEHN 始终走在行业前沿。我们开发的产品始终树立了行业的新标杆。新版 DEHNventil 的尺寸仅为其前代产品的一半。第 4 代 1 + 2 + 3 型复合雷电流电涌保护器的设计尺寸只有 4 个分区单元,并且集成了遥信端子。虽然尺寸减半,但性能完全不变,并能带来最佳保护效果。
成本更低,性能不变
开关柜中的空间更大
开关柜中的空间不再拥挤:得益于紧凑的设计方式,DEHNventil 为新的组件预留了足够的空间。在安装 DEHNventil 和相邻组件时,更多的空间也更便于装配。
安装位置灵活
充分合理利用空间。小巧的结构设计也可实现侧面安装,这样更容易遵循 0.5 米的电缆长度。
模块更换便捷
利用弹簧辅助弹出机构可以快速省力地更换整个插入式模块。在更换模块时大幅节省时间!
减少维护成本
在更换单个模块后,所有的保护电路可立即恢复全部性能。由于集成了遥信端子,通过 24/7 全天候的监控可以更有效、更合理地规划维护工作。
降低费用成本
使用 1+2+3 型复合雷电流电涌保护器可以省去额外的设备及其安装费用,仅需一个小型开关柜便已足够。得益于空间优势,还可以节省运输和存储成本,因为一个托盘可以容纳更多产品。
选择更简单
DEHNventil 的所有型号均配备了遥信端子,您可以轻松找到适合您需求的类型。多合一的解决方案可以为 10 米电缆保护区域内的系统和设备提供有效保护。
Unsere Lösung für jeden Einsatz

1. Einfacher Modulwechsel (Single-Modul)
2. Inklusive Fernmeldekontakt
3. Breite: 4 Teilungseinheiten
4. Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff

1. Einfacher Modulwechsel (Single-Modul)
2. Inklusive Fernmeldekontakt
3. Breite: 4 Teilungseinheiten
4. Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff

1. Einfacher Modulwechsel (Single-Modul)
2. Inklusive Fernmeldekontakt
3. Breite: 2 Teilungseinheiten
4. Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff
Wechseln Sie jetzt zur neuen
Generation
| Alte Artikelnummer | Neue Artikelnummer |
| 951 310 DV M TT 255 | 956 315 DV M2 TT 255 FM (in Kürze verfügbar) |
| 951 315 DV M TT 255 FM | 956 315 DV M2 TT 255 FM (in Kürze verfügbar) |
| 951 400 DV M TNS 255 | 956 405 DV M2 TNS 255 FM |
| 951 405 DV M TNS 255 FM | 956 405 DV M2 TNS 255 FM |
| 951 300 DV M TNC 255 | 956 305 DV M2 TNC 255 FM |
| 951 305 DV M TNC 255 FM | 956 305 DV M2 TNC 255 FM |
| 951 110 DV M TT 2P 255 | 956 115 DV M2 TT 2P 255 FM (in Kürze verfügbar) |
| 951 115 DV M TT 2P 255 FM | 956 115 DV M2 TT 2P 255 FM (in Kürze verfügbar) |
| 951 200 DV M TN 255 | 956 205 DV M2 TN 255 FM |
| 951 205 DV M TN 255 FM | 956 205 DV M2 TN 255 FM |
FAQs
1. Wo ist das optimale Einsatzgebiet für DEHNventil?
Der kompakte Kombi-Ableiter spielt seine Stärken vor allem in industriellen Niederspannungsschaltanlagen aus. Er bietet gleichzeitig Blitzschutz-Potentialausgleich und Endgeräteschutz. In Industrienetzen mit Netzfolgeströmen von bis zu 100 kA wird er für die Blitzschutzklasse 1 bis 4 eingesetzt.
2. Welche Veränderungen beim Anschluss von DEHNventil M2 gibt es hinsichtlich der Stichverdrahtung?
Bei Stichverdrahtung mit maximaler Vorsicherung wurde die bisher notwendige Vorsicherung von 315 A auf 250 A reduziert. Dies schafft mehr Platz im Anschlussraum von Niederspannungsschaltanlagen. Ein weiterer Vorteil: Kürzere Leitungslängen zum Anschluss des Kombi-Ableiters ermöglichen den Einsatz des kleineren NH1-Sicherungslasttrenners statt des vorher notwendigen NH2-Trenners.

3. Welche Veränderungen beim Anschluss von DEHNventil M2 gibt es hinsichtlich der Durchgangsverdrahtung?
Im Vergleich zum Vorgängermodel weist DEHNventil M2 die halbe Baubreite auf. Die gewohnte Durchgangsverdrahtung mit Doppelklemme ist daher nicht mehr möglich. Wenn Sie diese Anschlussart bevorzugen, nutzen Sie STAK 25 (Art.-Nr. 952589) zur sicheren Führung von Betriebsströmen bis zu 100 A.

4. Welche Vorteile bietet der Einsatz des neuen DEHNventil im Gegensatz zur Vorgängerversion?
Das neue DEHNventil M2 bietet die Vorteile:
1) Halbe Baubreite zum DEHNventil M: 4TE
2) Komfortabler Mechanismus zum einfachen Modulwechsel
3) Maximaler prospektiver Kurzschlussstrom 100kA
4) Single Module: Ein Modul zur gesamten Verschaltung des Ableiters
5) FM immer inklusive
6) V-Verdrahtung mit STAK 25 & Stichverdrahtung möglich
7) Gedrehter Einbau möglich: 180° Drehung
8) Max. Vorsicherung: 250 A - Zusätzliche Platzersparnis durch kleineren Sicherungslasttrennschalter NH1 (statt NH2)
9) 5 statt 10 Varianten
10) Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit RAC-Funkenstreckentechnologie

5. Gibt es das abgebildete Blech im gezeigten Anwendungsumfeld mit dem PE-Anschluss direkt bei DEHN zu kaufen?
Nein, dies ist ein Beispiel für eine Montagehilfe. Sie wird üblicherweise von den Schaltanlagenbauern selbst angefertigt und dient der einfacheren Montage.

6. Müssen zum Anschluss des DEHNventil M2 Aderendhülsen verwendet werden?
Nein, Anschluss und sicherer Betrieb sind durch die eingesetzten Käfigklemmen ohne Aderendhülse möglich.
7. Was hat es mit dem Wert UOC auf sich? Warum liegt dieser bei 6 kV?
DEHNventil M2 ist ein nach DIN EN 61643-11 geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3. Daher muss auch der jeweilige Wert der Prüfspannung zur Typ 3 Prüfung ausgewiesen werden. Die UOC-Angabe entspricht in diesem Zusammenhang dem Wert der Typ 3-Prüfspannung. Dieser Wert wird als „Leerlaufspannung des Hybridgenerators am Anschlusspunkt des Prüflings“ definiert und entspricht bei DEHNventil M2 6kV.
8. Wo ist der Unterschied zwischen Ifi und Isccr? Wie hängen diese Werte zusammen?
Die Folgestromlöschfähigkeit Ifi ist nach DIN EN 61643-11 der unbeeinflusste Kurzschlussstrom, der vom SPD selbständig und ohne Abtrennung unterbrochen werden kann. Idealerweise sollte dieser Wert größer oder gleich der Kurzschlussfestigkeit Isccr sein. Dies ist der höchste unbeeinflusste Kurzschlussstrom des elektrischen Netzes, für das der Ableiter in Verbindung mit seiner vorgegebenen Abtrennvorrichtung bemessen ist (DIN EN 61643-11). DEHNventil M2 ist in der Lage einen Folgestrom von bis zu 100 kAeff selbstständig zu löschen (geprüft durch VDE).
9. Bis zu welchen maximalen Kurzschlussströmen kann DEHNventil M2 eingesetzt werden?
Der Kombi-Ableiter DEHNventil M2 kann in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff eingesetzt werden (VDE geprüft). Eine weitere Prüfung hat darüber hinaus die Möglichkeit für den Einsatz bis zu einem maximalen prospektiven Kurzschlussstrom von 100 kAeff (220 kApeak) ergeben.
10. Ist eine Erdungsverbindung vom DEHNventil M2 mit der Haupterdungsschiene sowie zusätzlich mit dem Schutzleiter notwendig?
Die Anwendung und der Anschluss von Überspannungs-Ableitern wird in der DIN VDE 0100-534 (2016-10) geregelt. Hier wird bei Überspannungs-Ableitern des Typ 1 eine Anbindung an den Schutzleiter der Kundenanlage sowie zusätzlich an die Haupterdungsschiene/Haupterdungsklemme gefordert. Beide Verbindungen sind im Bild realisiert: Die Schutzleiteranbindung erfolgt über die geerdete Montageplatte (rechter Anschluss am DEHNventil M2), der Anschluss an die Haupterdungsschiene (linker Anschluss an die PE-Sammelschiene).
Hinweis: In industriellen Schaltanlagen mit Querschnitten über 150 mm2 kann auf eine separate Verbindung des Überspannungs-Ableiters mit der Haupterdungsschiene verzichtet werden, da diese ja bereits mit einer Verbindungsleitung und einem entsprechenden Querschnitt verbunden sind. Dies wird auch in der vom ZVEH veröffentlichten Broschüre „Schutz bei Überspannungen in Niederspannungsanlagen“ (Seite 21, Frage 6) beschrieben.

11. Gibt es bei der Montageplatte Korrosionsprobleme in Verbindung mit der Sammelschiene aus Kupfer?
Die im Bild gezeigte Montageplatte ist nicht aus Aluminium. Es handelt sich hierbei um verzinntes Kupfermaterial (Cu/gal Sn). Galvanisch verzinnte Bauteile dienen dem Korrosionsschutz und finden sich zum Beispiel bei Cu-Kabelschuhen wieder. Somit entsteht auf dem dargestellten Bild mit der PE-Sammelschiene (Cu) und der Montageplatte (Cu/gal Sn) keine korrosionsanfällige Werkstoffkombination.

12. Müssen zum Anschluss des Fernmeldekontakts Aderendhülsen verwendet werden?
Der DIN EN 60999-1 unterliegen alle Schraub- und schraublosen Klemmverbindungen. Die Norm legt fest, dass Verbindungen herstellerseitig so ausgelegt sein müssen, dass alle unvorbereiteten Leiterarten angeschlossen werden können.
Die verwendeten Klemmen in den Fernmeldekontakten und zum Anschluss des DEHNventil M2 sind sogenannte „Käfigklemmen“. Da hier eine vollflächige Kontaktierung auch bei mehradrigen Leitungen sicher gewährleistet wird, empfehlen wir den Anschluss ohne Aderendhülsen. Das Anschlussbeispiel finden Sie ebenfalls in unserer Einbauanleitung wieder. Die Einbauanleitung finden Sie bei den technischen Daten unserer DEHNventil M2-Produkte.
13. Gibt es DEHNventil auch für das 40 mm-Sammelschienensystem?
DEHNventil ist auch für das 40 mm-Sammelschienensystem erhältlich: Die Kombi-Ableiter DEHNventil ZP TNC (Art.-Nr. 900 390) bzw. DEHNventil ZP TT (Art.-Nr. 900 391) sind speziell für das 40 mm Sammelschienen-Anschlussfeld des Zählerplatzes ausgelegte Ableiter. Das DEHNventil ZP kann bei Gebäuden mit Äußerem Blitzschutz der Blitzschutzklassen I und II eingesetzt werden. Bei (Wohn-) Gebäuden mit Äußerem Blitzschutz der Blitzschutzklassen III/IV bzw. bei Wohngebäuden ohne Äußeren Blitzschutz kann unser bewährtes DEHNshield ZP-Produktportfolio, z.B. das DSH ZP 2 SG TT 255, zum Einsatz kommen.
Downloads
| Broschüre DS377 | DEHNventil: Das Original. | Halbe Größe, volle Leistung. | .pdf 1.1 MB |
| Auswahlhilfe DS390 | Produktauswahl | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 1.1 MB |
Noch mehr Antworten
Mit dem DEHN-Newsletter bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie können ganz einfach Ihre bevorzugten Themengebiete auswählen und erhalten dann regelmäßig aktuelle Infos und Tipps rund um unsere Produkt- und Serviceangebote.
Zur Themenauswahl
Informationstechnik sichern
Der universelle Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect: Zuverlässiger Schutz für die MSR-Technik und Prozessautomation im industriellen Umfeld.
Online-Seminare und E-Learning
Nutzen Sie die Gratisangebote der DEHNacademy und finden Sie für alle Themenbereiche Ihr passendes Seminar.
Digitaler BLITZPLANER
Ab sofort steht Ihnen das Standardwerk digital zur Verfügung - immer aktuell, unterwegs verfügbar und mit vielen neuen Funktionen.
Noch Fragen?
Wir sind für Sie da. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme über technik.support@dehn.de oder +49 9181 906 1750.