AlpTransit 圣哥达
AlpTransit 哥达隧道是贯穿瑞士南北的最重要过境通道。在此,可靠的供电至关重要。
DEHN 的高品质浪涌保护器为欧洲最重要的过境线路之一提供可靠运行保障。

DEHN 解决方案
为隧道内所有通风、通信、照明及熔断器系统供电的内部防雷系统
客户
Alpiq Burkhalter Technik AG (ABAG) | Burkhalter Technics AG,苏黎世 | Alpiq InTec Ost AG,施普赖滕巴赫 | Elektro-Bau AG,罗特里斯特
行业
铁路技术
产品
DEHNbloc M 1 255 FM, DEHNguard M TNS 275 FM, DEHNventil M TNS 255 FM
挑战
可靠的供电对隧道的安全运行至关重要。我们不能让雷电流或浪涌危及供电。
在该系统中,必须保护整个 50 Hz 供电系统,从主配电盘一直到 176 条横通道。
鉴于极高的质量要求,最终选择了 DEHN 的能量配合型浪涌保护器。

解决方案
该防护方案覆盖整个供电系统。
所含组件包括通信、照明、控制、计轴器和道岔信号等安全系统,以及 ETCS(欧洲列车控制系统)无线信号。由 DEHN 保护的供电系统可用性达 99.999996%,相当于 Tier 4 等级。
模块化 DEHNbloc M 避雷器采用 Radax Flow 火花间隙技术,可防护部分雷电流。其续流限制功能即使在系统熔断器额定值很小的情况下,也能实现续流切断选择性。无需额外电缆长度,即可确保与下游 DEHNguard 电涌保护器的能量配合。Red/Line 系列的所有避雷器均配有遥信输出,可向控制中心发送运行就绪信号。
下载参考案例
| 参考案例
DEHN 保护哥达铁路
AlpTransit 哥达
更多参考项目
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!