高速铁路线路的信号系统
TCDD 伊斯坦布尔至安卡拉高速铁路为旅客运输提供面向未来的可持续出行方式。
DEHN 的全面防雷与浪涌保护方案是保障线路可靠运行的措施之一。

DEHN 解决方案
控制系统机房的外部防雷;供电系统以及信号和控制系统的协调防雷与浪涌保护
客户
国家铁路公司 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD)
行业
铁路技术
产品
HVI Conductor、BLITZDUCTOR XT(集成 life-check 状态监测的组合式雷电流与浪涌保护器)、DEHNvap、DEHNguard
挑战
这条高速铁路线路全长 533 km,极易遭受雷击。损害由直接雷击和浪涌造成。
直接雷击会产生电磁干扰源,干扰可通过架空接触网、钢轨和支柱耦合进入系统。
浪涌主要由开关操作以及相邻线缆中的持续干扰电压引起。现代信号和控制系统采用高灵敏度电子设备,因此特别容易发生故障。
首要任务是避免系统故障,因为列车延误、停运以及必要的维修都会带来高昂成本。
全面的防雷与浪涌保护方案可显著提高系统的可用性,即使在雷暴天气下也能可靠运行。

解决方案
该方案由 DEHN 伊斯坦布尔分公司的同事直接规划并实施。
方案包括:为信号和控制系统机房配备采用 HVI 技术的隔离式外部防雷系统,并为供电系统以及信号和控制系统提供全面的浪涌保护。方案充分考虑了所有系统特定条件,确保终端设备得到最佳保护。
其中重点优化了远程供电音频轨道电路的保护。这类轨道电路用于连续指示轨道区段处于空闲或占用状态。DEHNvap、DEHNguard 和 BLITZDUCTOR XT 系列高性能浪涌保护器具备监测功能,可持续监测保护器状态,无需拆卸模块即可快速、简便地完成测试。
这为预测性维护创造了理想条件。
下载参考案例
| 参考案例
TCDD
DEHN 为土耳其高速铁路信号系统提供防护
更多参考项目
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!