接地:安全与功能的基础

以基础接地极和环形接地极奠定正确基础

无论是既有建筑还是新建建筑,正常运行的接地装置都是保护人员免受危险高电压的前提,也是建筑物内电气系统安全运行的前提。

接地装置是以下各项正常运行的基础:

电气系统(供电)
电子系统(信息和数据技术)
功能等电位连接
防雷系统
浪涌保护
电磁兼容性(EMC)
天线接地。
fundamentenerder, foundation earth
zweckbau erdung

新建建筑:接地装置的基本组成部分

  • A - 基础接地体
  • B - 环形接地体
  • C - 总等电位联结
  • D - 接地引入点

 

 

提示

在施工初期为外部防雷系统预留固定接地端子,以保持灵活性。这样,您日后可以更轻松、以更低成本加装外部防雷系统。

查看产品

基础接地体和环形接地体的规范要求

借助基础接地体或环形接地体,可在建筑物的整个使用寿命内实现安全且经济的接地系统。

如果安装防雷系统,必须遵守 EN 62305-3 的扩展要求。

fundamenterder 3d model

基础接地体

基础接地体以闭合环的形式安装在建筑物外墙的基础中。

对于大型建筑物,必须增设网格尺寸最大为 20 m x 20 m 的横向连接。  
 

规划

基础接地体的精心设计和施工至关重要,因为混凝土凝固后,遗漏和错误将无法纠正。因此,建筑师、施工企业、电气工程师以及防雷/电气安装企业必须在设计阶段进行协调。

实施

基础接地体安装在混凝土基础中,并由至少 5 cm 厚的混凝土覆盖,以确保防腐蚀。然而,由于各种建筑施工措施(例如采用防水混凝土建造建筑物),这种导电的接地连接可能无法再得到保证(接地接触电阻增大的基础)。在这种情况下,必须安装耐腐蚀的环形接地体。

 

在德国,基础接地体的规划、施工和文档记录必须遵循 DIN 18014 标准。

fundament und ringerder weisse wanne, foundation, wrestling mat, and white tub

环形接地极

环形 接地极适用于接地电阻较高的情况(例如采用防水混凝土建造或 带有周边保温层的建筑物)。

设计

设计基础接地极时,须考虑一些特殊情况,例如:

  • 与独立基础的连接
  • 在绝缘基层下方安装环形接地极。

实施

环形接地极以闭合环的形式敷设在建筑物周围的地下。对于大型建筑物,还须设置附加交叉连接,网格尺寸最大为 20 m x 20 m。如果计划安装防雷系统,网格尺寸须缩小至 10 m x 10 m。

 

在德国,基础接地极的规划、实施和记录必须遵循 DIN 18014 标准。

下载

既有建筑

接地系统的加装与修复

功能正常的接地系统可确保建筑物安全,也是保护人员的前提,既有建筑同样如此。加装时可使用接地棒或环形接地体。

下载

建筑物防护方案

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.