Nachrüstung von Überspannungs­schutz im Einfamilienhaus

Sanierung, Renovierung, Modernisierung – steigende Baukosten und die Verantwortung zu nachhaltigem Bauen, rücken diese Themen verstärkt in den Fokus. PV-Anlagen werden errichtet, Öl- oder Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt oder Ladeeinrichtungen für Elektromobilität installiert. All diese Maßnahmen bedeuten oft umfangreiche Eingriffe in die Elektroinstallation. Überspannungsschutz kann jetzt sogar in Anlagenteilen, die nicht erneuert wurden, notwendig sein.

Sanieren, Modernisieren, Renovieren – auch das Schutzkonzept muss Schritt halten

icon Photovoltaik

Nachrüstung

PV-Anlage

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

icon Wallbox V2

Nachrüstung

Wallbox

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

icon Wärmepumpe

Nachrüstung

Wärmepumpe

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

Technikzentrale.svg

Nachrüstung

Zählerschrank

Ihre Komponenten für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr erfahren

PV-Anlage schützen

Bei der Installation einer neuen oder der Erweiterung einer vorhandenen PV-Anlage wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen oder neuen Stromkreis, der nach den aktuell gültigen Normen zu errichten ist.

Für diesen Fall ergibt sich aus den Normen die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (DIN VDE 0100-443) und zum Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (DIN VDE 0100-712 und DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5).
Generell sollten die Schutzkomponenten so nah wie möglich am Gerät platziert werden:

  • Zum Schutz der AC-Seite im Zählerschrank oder direkt vor dem AC-Ausgang des Wechselrichters
  • Zum Schutz der DC-Seite im Generatoranschlusskasten oder direkt vor dem Wechselrichter

Ist die Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Überspannungsableiter größer als 10 m, empfiehlt sich ein weiteres Überspannungsschutzgerät Typ 2.

Anforderung an die Potentialausgleich und Erdung:

Das metallene Montagesystem der PV-Anlage muss gemäß DIN VDE 0100-712 in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden (die Verbindung ist mit mindestens 6 mm² Cu auszuführen). Bei Gebäuden mit äußeren Blitzschutz können andere Querschnitte erforderlich werden. Achtung: Auch bei der Erdungsanlage kann eine Nachrüstung notwendig werden.

Ihre Produkte zum Schutz der PV-Anlage

Type 1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TT and TN-S systems - 909396

909396 

DEHNshield ZP Basic 2

Hauptverteilung/AC-Seite, Wechselrichter: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme für das 40mm-Sammelschienensystem schützt die AC-Seite des Wechselrichters und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TT-and TN-S systems - 941316

941316 

DEHNshield TT Basic

Hauptverteilung/AC-Seite, Wechselrichter: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2 für TT- und TN-S-Systeme für die Hutschiene schützt die AC-Seite des Wechselrichters und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).

Add  Details
Surge arrester type 2 DEHNguard M
multi-pole f. PV systems up to 1170V DC - 942565

942565 

DEHNguard MP YPV

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters.

Add  Details
GJB in IP65 enclosure for PV systems
2MPPT and 1 string each at 1100V d.c. - 900921

900921 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Klemmen für den Ein- und Ausgang.

Add  Details
Type2 generator junction box, IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1100V DC - 900924

900924 

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcube in IP65
enclosure f. PV systems 1MPP at 1000V d.c. - 900910

900910 

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters. Für 1 MPPT-Anwendungen, ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP
4-pole Uc 275V for TT and TNS systems - 942310

942310 

DEHNguard MP

AC-Seite, Wechselrichter: Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 für TT- und TN-S-Systeme zum Schutz der AC-Seite des Wechselrichters und des Batteriespeichers.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8x25 screw and nut - 540249

540249 

UNI Erdungsklemme

Zum Einbinden der Montagesysteme von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Kombi-Ableiter TYPE 1+2 zum Schutz der Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters (RJ45).

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcube in IP65
enclosure f. PV systems 2MPP at 1000V d.c. - 900920

900920 

DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters. Für 2 MPPT-Anwendungen, ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
Connecting cable for DEHNcube type Y
6 mm² Cu L 3 x 1000 mm - 900945

900945 

Y-Anschlussleitung DEHNcube

Zur einfachen Verdrahtung der DEHNcube YPV SCI-Reihe. Für einen String werden zwei Y-Anschlusskabel benötigt.

Add  Details

Wallbox schützen

Die Spannungsversorgung der Wallbox erfolgt in der Regel durch einen neuen Stromkreis aus dem Hauptverteiler oder aus der Zählerhauptverteilung. Ist am Speisepunkt kein Überspannungsableiter vorhanden, muss hier nachgerüstet werden (DIN VDE 0100-443).

Mögliche Einbauorte sind:

  • In der Zählerhauptverteilung auf dem Sammelschienensystem
  • Im nachgelagerten anlageseitigen Anschlussraum (AAR)

Bei Platzierung in Garage oder Carport ist die Leitungslänge zwischen Wallbox bzw. Fahrzeug und Überspannungsableiter häufig
größer als 10 m.

In diesem Fall empfiehlt sich ein zusätzlicher Überspannungsableiter Typ 2 direkt an der Wallbox (DIN VDE 0100-722). Aus Platzgründen wird dieser häufig in einem separaten Gehäuse installiert.

Besteht eine Anbindung zum Internet oder Ethernet, sollten auch Ableiter zum Schutz der Kommunikationsleitungen vorgesehen werden.

Ihre Produkte zum Schutz der Wallbox

Type 1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TT and TN-S systems - 909396

909396 

DEHNshield ZP Basic 2

Hauptverteilung: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme für das 40mm-Sammelschienensystem schützt die Wallbox und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TT-and TN-S systems - 941316

941316 

DEHNshield TT Basic

Hauptverteilung: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2 für TT- und TN-S-Systeme für die Hutschiene schützt die Wallbox und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900901

900901 

DEHNcube EMOB 2 16

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz direkt an einer 11kW-Wallbox. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900905

900905 

DEHNcube EMOB 2 32

Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz direkt an einer 11kW- oder 22kW-Wallbox. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Kombi-Ableiter TYPE 1+2 zum Schutz der Kommunikationsschnittstelle (RJ45).

Add  Details

Wärmepumpe schützen

Beim Tausch einer Öl- oder Gasheizung in eine Wärmepumpe wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Hierbei wird ein neuer Stromkreis oder sogar ein eigener Zähler notwendig. Ist am Speisepunkt (Zählerhauptverteilung) kein Überspannungsableiter vorhanden, muss hier nachgerüstet werden (DIN VDE 0100-443).

Mögliche Einbauorte sind:

  • In der Zählerhauptverteilung auf dem Sammelschienensystem
  • Im nachgelagerten anlageseitigen Anschlussraum (AAR)

Die Außeneinheit der Wärmepumpe wird häufig im Garten platziert. Dadurch ist die Leitungslänge zwischen Gerät und Überspannungsableiter meist größer als 10 m. Hier empfiehlt sich ein zusätzlicher Überspannungsableiter Typ 2 so nahe wie möglich am Gerät oder direkt nach dem Gebäudeeintritt der Leitung (DIN VDE 0100-534).

Darüber hinaus sollte der Temperatursensor mit einem Überspannungsableiter zum Schutz des Mess-, Steuer bzw. Regelkreis der Wärmepumpe installiert werden.

Anforderung an die Potentialausgleich und Erdung:

Heizungsrohre aus Kupfer oder Edelstahl sind berührbare, elektrisch leitfähige Teile, die ins Gebäude führen. Diese müssen gemäß DIN VDE 100-410 bzw. -540 in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden.

Ihre Produkte zum Schutz von Wärmepumpen

Type 1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TT and TN-S systems - 909396

909396 

DEHNshield ZP Basic 2

Kombi-Ableiter für TT- und TNS-Systeme. Montage auf der Sammelschiene.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TT-and TN-S systems - 941316

941316 

DEHNshield TT Basic

Kombi-Ableiter für TT- und TNS-Systeme. Montage auf der Hutschiene.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900901

900901 

DEHNcube EMOB 2 16

2300/400V - Versorgungsleitung, Steuerspannungskabel (Außenbereich).

Add  Details
Type 2+3 surge arrester DEHNcord
3-phase for electr. inst. systems - 900439

900439 

DEHNcord 3P TT

230/400V - Versorgungsleitung, Steuerspannungskabel (Außenbereich).

Add  Details
DEHNrail M surge arrester - 953200

953200 

DEHNrail M 2P

230V AC - Steuerspannungskabel (Inneneinheit).

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect with fault indication - 927271

927271 

BCO ML2 BD HF

Kommunikations-Leitung (RS485).

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927242

927242 

BCO ML2 BD

Außentemperaturfühler NTC.

Add  Details
Earthing pipe clamp D 10-27mm (1/8-3/4")
w. terminal clamp 2 x 2.5-10mm² StSt - 540920

540920 

Erdungsbandrohrschelle

Zum Potentialausgleich der Heizungsrohre.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcord
phased with DALI interface - 900438

900438 

DEHNcord 1P 275 D FM

Einphasiger, kompakter Ableiter für TT- und TN-S-Systeme mit integrierter Schutzschaltung für die Kommunikationsschnittstelle.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
2-pole f. electr. installation systems - 900430

900430 

DEHNcord L 2P

Zweipoliger Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme (1+1-Schaltung) und Leuchten der Schutzklasse I; kompakte Abmessungen.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch

Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter. Mit RJ45-Anschlusstechnik und Statusanzeige für die einfache Wartung. Zum Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen.

Add  Details
Equipotential bonding bar with cover
7x 2.5-25mm² 2x16-95mm² 1x Fl 30x4mm - 563010

563010 

Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Add  Details

Zählerschrank schützen

Erneuerung der Zählerverteilung oder Renovierung der kompletten Elektroinstallation?

Wenn die Hauptverteilung z.B. auf Smart Metering umgebaut, ältere Zählertafeln ersetzt werden oder die gesamte Elektroinstallation kernsaniert wird, müssen die nach DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 notwendigen Überspannungsschutz-Einrichtungen installiert werden, z. B. durch die Installation eines Kombi-Ableiters im netzseitigen Anschlussraum (NAR).

In älteren Hauptverteilungen ist der Platz im NAR sehr begrenzt.

Die Lösung: In diesem Fall wird der Kombi-Ableiter im oberen Anschlussraum des Zählerschranks (OAR) installiert. Als Alternative bietet sich ein separates Isolierstoffgehäuse vor dem Zählerschrank an.

Ihre Vorteile in der Nachrüstung mit DEHNshield und DEHNshield ZP

Gerade in der Nachrüstung spielt die Kombi-Ableiter-Familie DEHNshield ihre Stärken aus.

Hutschienenmontage
Mit der möglichen Installation auf der Hutschiene eignet sich DEHNshield Basic hervorragend zur Nachrüstung von Überspannungsschutz in Bestandsanlagen. Die leckstromfreie Funkenstrecken-Technologie ermöglicht den Einsatz des Ableiters auch im Vorzählerbereich. Dadurch wird die elektrische Anlage so nahe wie möglich am Einspeisepunkt vor Überspannungen geschützt.

Montage auf der Sammelschiene
Ist eine Sammelschiene im NAR vorhanden und sind die Platzverhältnisse dort ausreichend, empfiehlt sich der Einsatz von DEHNshield ZP, dem Kombi-Ableiter für das 40 mm-Sammelschienensystem.

Ihre Schutzprodukte für die Zähler­haupt­verteilung

Type 1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TT and TN-S systems - 909396

909396 

DEHNshield ZP SG Basic 2

Im TT-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details
Type1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 for TT and TN-S systems - 909331

909331 

DEHNshield ZP Basic 2

Im TT-System. Ohne Spannungsversorgung.

Add  Details
Type 1+2+3 comb. arr. DEHNshield ZP + LS
Basic 2 LSG for TT and TN-S systems - 909131

909131 

DEHNshield ZP LSG Basic 2

Im TT-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100 und Leitungsschutzschalter.

Add  Details
Type1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TN-S systems - 909440

909440 

DEHNshield ZP SG Basic 2

Im TNS-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details
Type 1+2+3 comb. arrester DEHNshield ZP
Basic 2 for TN-S systems - 909340

909340 

DEHNshield ZP Basic 2

Im TNS-System. Ohne Spannungsversorgung.

Add  Details
Type 1+2+3 comb. arr. DEHNshield ZP + LS
Basic 2 LSG for TT and TN-S systems - 909131

909131 

DEHNshield ZP LSG Basic 2

Im TNS-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100 und Leitungsschutzschalter.

Add  Details
Type1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 for TNC systems - 909430

909430 

DEHNshield ZP SG Basic 2

Im TNC-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100.

Add  Details
Type1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 for TNC systems - 909330

909330 

DEHNshield ZP Basic 2

Im TNC-System. Ohne Spannungsversorgung.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TT-and TN-S systems - 941316

941316 

DEHNshield Basic

Im TT-System. Mit Fernmeldekontakt.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941406

941406 

DEHNshield ZP Basic

Im TNS-System. Mit Fernmeldekontakt.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941306

941306 

DEHNshield Basic

Im TNC-System. Mit Fernmeldekontakt.

Add  Details
Surface mountable insulating enclosure
IP 54 f. DIN rail mounted dev. 7 mods - 902314

902314 

Isolierstoffgehäuse IGA 7 IP54

Zubehör für die Hutschienenmontage.

Add  Details
Pin-shaped terminal f. series connection
to surge protective devices -25mm² - 952589

952589 

Verdrahtungszubehör STAK

Zubehör für die Hutschienenmontage.

Add  Details
Protective conductor terminal 16 mm²
with universal base - 910099

910099 

Schutzleiterklemme SLK 16

Zubehör für die Hutschienenmontage.

Add  Details

Downloads

Broschüre Wohn­gebäude optimal schützen Lösungen für Blitz- und Über­spannungs­schutz bei Neu­bau und Reno­vierung .pdf 19.4 MB
Flyer Kombi-Ableiter DEHNshield Ideal für die Nach­rüstung von Über­spannungs­schutz in Wohn­gebäuden .pdf 0.5 MB
Flyer Wärmepumpen Wirksamer Schutz vor Überspannungen .pdf 1.1 MB

Sie haben Fragen zur Nachrüstung im Einfamilienhaus?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.