Erdung und Potentialausgleich fürs Einfamilienhaus

Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist die Grundlage für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Einfamilienhaus. Sie leitet den Blitzstrom in die Erde, wo er keinen Schaden anrichten kann. Das ist für Neubauten und Bestandsgebäude gleichermaßen wichtig. Die Erdung sorgt somit auch dafür, dass die Bewohner vor gefährlich hohen Spannungen geschützt sind.

Schenken Sie der Planung und Ausführung der Erdungsanlage genügend Aufmerksamkeit, denn Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase können Eigentümer nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigieren lassen.

1: Erdungsanlage mit Ringerder1: Erdungsanlage mit Ringerder2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Potentialausgleich Photovoltaik3: Potentialausgleich Photovoltaik4: Potentialausgleich Antenne1: Erdungsanlage mit Ringerder1: Erdungsanlage mit Ringerder2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Potentialausgleich Photovoltaik3: Potentialausgleich Photovoltaik4: Potentialausgleich Antenne
1: Kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN)2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Potentialausgleich Photovoltaik3: Potentialausgleich Photovoltaik4: Potentialausgleich Antenne1: Kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN)2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Potentialausgleich Photovoltaik3: Potentialausgleich Photovoltaik4: Potentialausgleich Antenne

Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Einfamilienhäuser.

Wenn durch den Kelleraushub bereits ein Graben um das Gebäude existiert, kann ein Ringerder ohne Mehraufwand erdfühlig verlegt werden

Eine Erdungsanlage kann mit Ringerder ohne kombinierten Potentialausgleich erfolgen, sofern die normativen Bedingungen für den Verzicht auf die kombinierte Potentialausgleichsanlage erfüllt sind (s. Formblatt zur Planung einer Erdungsanlage für Einfamilienhäuser). Der Ringerder wird als geschlossener Ring um die bauliche Anlage verlegt. Dabei ist eine Maschenweite von max. 20 m x 20 m einzuhalten.

DEHN empfiehlt für ein Standardwohngebäude die Errichtung einer Erdungsanlage mit niederimpedanter Anschlussmöglichkeit (L-Anordnung zusätzlich im Beton), um für zukünftige Veränderungen der Elektroinstallation vorbereitet zu sein. Sofern ein äußeres Blitzschutzsystem errichtet wird, ist eine kombinierte Potentialausgleichsanlage (zusätzlicher, geschlossener Ring im Beton) zwingend vorgeschrieben.

Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Bandstahl, NIRO V4A

Edelstahlband nach SN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Rundstahl, NIRO V4A

Edelstahldraht nach SN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.

Add  Details
MV clamp with locking lug StSt (V4A)
for Rd 8-10mm with hexagon screw - 391079

391079 

MV-Klemme mit Arretiernase

Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach SN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Add  Details
Connection lug Rd 10mm StSt (V4A)
L 1500mm - 860115

860115 

Anschlussfahne V4A für äußeren Blitzschutz

Runddraht Rd 10 mm (V4A) nach SN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

Add  Details
Anti-corrosion tape B 50mm L 10m
red, perforated - 557125

557125 

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach SN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach NIN 2020 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach SN EN 62305-3.

Add  Details
Fixed earthing terminal Type M M10/M12
StSt (V4A) with connection axis - 478011

478011 

Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach SN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.

Add  Details
Waterproof wall bushing for thicknesses
200-300mm StSt (316/Ti/L) - 478530

478530 

Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne

Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8 screw and nut - 540250

540250 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Add  Details
Antenna pipe clamp D 16-168mm StSt
w. connection f. Rd 6-8/10 or 4-50mm² - 540100

540100 

Antennen-Bandrohrschelle

Antennen-Bandrohrschelle nach SN EN 62561-1 zum Einbinden von Rohren in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme 16 mm2 nach SN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
MV clamp StSt (V4A) f. Rd 8-10mm
with hexagon screw - 390079

390079 

MV-Klemme

Mehrzweckverbindungs-Klemme nach SN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.

Add  Details
Parallel connector Cu for
different diameters Rd 4-10mm - 305007

305007 

Parallelverbinder

Parallelverbinder nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für unterschiedliche Durchmesser mit zwei Schrauben.

Add  Details
Terminal for fixed earthing point
M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm StSt (V4A) - 478129

478129 

Anschlussklemme

Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm with cover plate and fixing material

Conductor holder DEHNhold with a slotted saddle clamp, for fixing round conductors. For use with different materials, e.g. Al, StSt, St/tZn and Cu, fixed conductor routing, with female thread, pre-assembled with screw, plastic base and plug.

Add  Details
Round wire 10mm HDG steel
coil length 81m +/-5% - 800010

800010 

Runddraht

Stahldraht nach SN EN 62561-2 mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Add  Details
Connecting clamp, St/tZn for building
reinforcements f. Rd 6-10/6-10mm/Fl 30mm - 308025

308025 

Verbindungsklemme

Verbindungsklemme St/tZn nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach SN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach NIN 2020 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach SN EN 62305-3.

Add  Details
Fixed earthing terminal Type M M10/M12
StSt (V4A) with connection axis - 478011

478011 

Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach SN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.

Add  Details
Waterproof wall bushing for thicknesses
200-300mm StSt (316/Ti/L) - 478530

478530 

Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne

Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8 screw and nut - 540250

540250 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Add  Details
Antenna pipe clamp D 16-168mm StSt
w. connection f. Rd 6-8/10 or 4-50mm² - 540100

540100 

Antennen-Bandrohrschelle

Antennen-Bandrohrschelle nach SN EN 62561-1 zum Einbinden von Rohren in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme 16 mm2 nach SN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
Parallel connector St/bare
for Rd 6-22mm - 306121

306121 

Parallelverbinder

Parallelverbinder nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für unterschiedliche Durchmesser mit einer Schraube.

Add  Details
MV clamp St/tZn f. Rd 8-10mm
with hexagon screw - 390050

390050 

MV-Klemmen mit Sechskantschraube

Mehrzweckverbindungs-Klemme nach SN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.

Add  Details
U-clamp St/bare
f. D 6-20mm or Fl 30x3-4mm - 308031

308031 

Druckbügelklemme

Druckbügelklemme nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder Betonstahlmatten und Bewehrungsstählen mit Rund- und Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

Add  Details
Cross unit St/tZn f. Rd 8-10/8-10mm - Rd
8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, intermed. plate - 319201

319201 

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter

Kreuzstück nach SN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.

Add  Details
Connecting clamp, St/bare for building
reinforcements for Rd 6-22mm/Fl 30-40mm - 308030

308030 

Verbindungsklemme für Bewehrungen

Verbindungsklemme nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuzverbindungen.

Add  Details
Terminal for fixed earthing point
M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm StSt (V4A) - 478129

478129 

Anschlussklemme

Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm with cover plate and fixing material

Conductor holder DEHNhold with a slotted saddle clamp, for fixing round conductors. For use with different materials, e.g. Al, StSt, St/tZn and Cu, fixed conductor routing, with female thread, pre-assembled with screw, plastic base and plug.

Add  Details

Mit Sicherheit normgerecht

Die NIN 2020 legt Mindestanforderungen für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Erdungsanlagen in Gebäuden fest.

Zur Norm

DEHNacademy

E-Learning

Basiswissen
Blitzschutz | Erdung

In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei der Planung einer Äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.

Dauer 15 min.

Details

Online-Seminar

Erdungsanlage für Wohngebäude

Die Erdungsanlage ist der grundlegende Baustein der Elektroinstallation. Im Seminar lernen Sie, wie Sie die Erdungsanlage normgerecht planen und errichten und bekommen wertvolle Hinweise zu den Themen Messung und Dokumentation.

Details

Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich für Einfamilienhäuser?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch