Überspannungs-schutz fürs Einfamilienhaus

Da moderne Einfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Dabei wird die gefährliche Störenergie stufenweise auf ein unbedenkliches Niveau reduziert. So sind Photovoltaikanlage, die Wallbox in der Garage und die smarte Haustechnik sicher geschützt.

1: Hausanschluss / Zählerschrank2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte5: E-Mobility6: SAT und TV6: SAT und TV7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte1: Hausanschluss / Zählerschrank2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte5: E-Mobility6: SAT und TV6: SAT und TV7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte
1: Hausanschluss / Zählerschrank2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte5: E-Mobility6: SAT und TV6: SAT und TV7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte1: Hausanschluss / Zählerschrank2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)2: Unterverteilung / Photovoltaik / Batteriespeicher (AC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)3: Photovoltaikanlage (DC-Seite)4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte4: Wärmepumpe / Klima- und Lüftungsgeräte5: E-Mobility6: SAT und TV6: SAT und TV7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte7: Smart Home / KNX / Endgeräte

Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Einfamilienhäuser.

Nach NIN 2020 sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung verpflichtend. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Sie müssen Überspannungsableiter für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die PV-Anlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.

Für den Rundum-Schutz empfehlen wir die Installation eines äußeren Blitzschutzsystems. Ist ein äußerer Blitzschutz vorhanden, müssen die Blitzschutzgeräte am Gebäudeeintritt auf hohe Blitzstoßströme dimensioniert werden. Denken Sie außerdem bei der Erdungsanlage auf die Anschlussfahnen zum Anschluss des äußeren Blitzschutzsystems.

Surge arrester type 2 DEHNguard MP
4-pole Uc 275V for TN-S systems - 942440

942440 

DEHNguard MP ACI

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter ACI-Schalter-/Funkstrecken-Kombination.

Add  Details
DEHNguard M surge arrester type 2
4-pole Uc 275V w. ACI technology - 952440

952440 

DEHNguard M ACI

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter ACI-Schalter-/Funkstrecken-Kombination.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941406

941406 

DEHNshield Basic FM TNS

Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.

Add  Details
Lightning current arrester DEHNbox
DBX TC B 180 - 922220

922220 

DEHNbox TC B 180

Zuverlässiger Schutz für informationstechnische Schnitt­stellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.

Add  Details
DEHNgate surge arrester - 909703

909703 

DEHNgate FF TV

Schutz der Breitbandverbindung am Gebäudeeintritt.

Add  Details
DEHNguard M surge arrester - 952400

952400 

DEHNguard M

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11 bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP
4-pole Uc 275V for TN-S systems - 942400

942400 

DEHNguard MP TNS

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details
Surge arrester type 2 DEHNguard M
multi-pole f. PV systems up to 1170V DC - 942565

942565 

DEHNguard MP YPV 1200 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des PV-Wechselrichters.

Add  Details
DEHNrail M surge arrester - 953200

953200 

DEHNrail M 2P

Typ 3-Ableiter für besonders empfindliche Anlagenteile, wie z. B. Steuerungen für Heizungs- und Klimaanlagen.

Add  Details
Compact arrester for 2 single cores
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927924

927924 

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24

Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.

Add  Details
Type 2+3 surge arrester DEHNcord
3-phase for electr. inst. systems - 900439

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie. Ideal für den Einsatz in Wallboxen. Montage auf Hutschiene oder Wand.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900901

900901 

DEHNcube EMOB

Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900905

900905 

DEHNcube EMOB

Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details
Five-channel surge arrester DEHNgate
for 75 Ohm TV and SAT systems - 909706

909706 

DEHNgate FF5 TV

Überspannungs-Ableiter mit F-Anschlüssen. 5-fach Schutz für Antennenverteiler und Multischalter.

Add  Details
BUStector surge arrester for EIB/KNX
with connecting wires - 925001

925001 

BUStector BT 24

Schutz von KNX / EIB-Systemen.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
3-pole f. electric blinds - 900449

900449 

DEHNcord R 3P

Schutz empfindlicher, elektrischer Jalousien.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
3-pole w. connecting cable IP65 - 900447

900447 

DEHNcord L 3P

Schutz für die LED-Beleuchtung.

Add  Details
DEHNflex M surge arrester - 924396

924396 

DEHNflex M

Sicherer Endgeräteschutz. Eignet sich besonders für die Installation in Kabelkanälen und Einbaudosen.

Add  Details
Type2 generator junction box,IP65 encl.
for PV, 1MPPT, 1 string, to 1100V DC - 900911

900911 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM in Schutzart IP65.

Add  Details
Type1+2 generator junct. box,IP65 encl.
for PV, 1MPPT, 1 string, to 1200V DC - 900985

900985 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Type2 generator junction box, IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1100V DC - 900924

900924 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Type1+2 generator junct. box,IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1200V DC - 900986

900986 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941405

941405 

DEHNshield TNS FM

Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach SN EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941400

941400 

DEHNshield TNS

Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach SN EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.

Add  Details
Lightning current arrester DEHNbox
DBX TC B 180 - 922220

922220 

DEHNbox TC B 180

Zuverlässiger Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.

Add  Details
DEHNgate surge arrester - 909703

909703 

DEHNgate FF TV

Schutz der Breitbandverbindung am Gebäudeeintritt.

Add  Details
DEHNguard M surge arrester - 952400

952400 

DEHNguard M

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11 bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP
4-pole Uc 275V for TN-S systems - 942400

942400 

DEHNguard MP TNS

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsver­drahtung.

Add  Details
Surge arrester type 2 DEHNguard M
multi-pole f. PV systems up to 1170V DC - 942565

942565 

DEHNguard MP YPV 1200 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des PV-Wechselrichters.

Add  Details
DEHNrail M surge arrester - 953200

953200 

DEHNrail M 2P

Typ 3-Ableiter für besonders empfindliche Anlagenteile, wie z. B. Steuerungen für Heizungs- und Klimaanlagen.

Add  Details
Compact arrester for 2 single cores
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927924

927924 

BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24

Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.

Add  Details
Type 2+3 surge arrester DEHNcord
3-phase for electr. inst. systems - 900439

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie. Ideal für den Einsatz in Wallboxen. Montage auf Hutschiene oder Wand.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900901

900901 

DEHNcube EMOB

Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNcube
in IP65 enclosure for e-mob - 900905

900905 

DEHNcube EMOB

Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details
Five-channel surge arrester DEHNgate
for 75 Ohm TV and SAT systems - 909706

909706 

DEHNgate FF5 TV

Überspannungs-Ableiter mit F-Anschlüssen. 5-fach Schutz für Antennenverteiler und Multischalter.

Add  Details
BUStector surge arrester for EIB/KNX
with connecting wires - 925001

925001 

BUStector BT 24

Schutz von KNX / EIB-Systemen.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
3-pole f. electric blinds - 900449

900449 

DEHNcord R 3P

Schutz empfindlicher, elektrischer Jalousien.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcord
3-pole w. connecting cable IP65 - 900447

900447 

DEHNcord L 3P

Schutz für die LED-Beleuchtung.

Add  Details
DEHNflex M surge arrester - 924396

924396 

DEHNflex M

Sicherer Endgeräteschutz. Eignet sich besonders für die Installation in Kabelkanälen und Einbaudosen.

Add  Details
Type2 generator junction box,IP65 encl.
for PV, 1MPPT, 1 string, to 1100V DC - 900911

900911 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM in Schutzart IP65.

Add  Details
Type1+2 generator junct. box,IP65 encl.
for PV, 1MPPT, 1 string, to 1200V DC - 900985

900985 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Type2 generator junction box, IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1100V DC - 900924

900924 

GAK Typ 2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details
Type1+2 generator junct. box,IP65 encl.
f. PV, 2MPPT, 1 string each, to 1200V DC - 900986

900986 

GAK Typ 1+2

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4 in Schutzart IP65.

Add  Details

Mit Sicherheit normgerecht

Alle DEHN Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen nach NIN 2020 und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.

Zur Norm

Überspannungsschutz im Einfamilienhaus nachrüsten

Genau jetzt rüsten viele ihr Einfamilienhaus mit einer Wallbox, einer PV-Anlage oder einem klimafreundlichen Wärmesystem nach. Wichtig dabei: Auch die elektrische Anlage muss an die zukünftigen Herausforderungen angepasst werden.

Mehr zu Nachrüstung

Blitzplaner

Ob Neubau oder Nachrüstung: Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Schutzsystems für das Einfamilienhaus.

 

Verwandte Themen

Info

Wallbox

Passende Lösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung und Prüfung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb für die Wallbox im Wohngebäude und halböffentlichen Bereich.

Details

Info

Photovoltaik

Umfassende Schutzlösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanlagen für Wohngebäude.

Details

Produkt

DEHNguard MP

DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 ist jetzt noch unkomplizierter zu montieren.

Details

DEHNacademy

E-Learning

Überspannungsschutz für Wohngebäude

In diesem Web-Training erhalten Sie praxisnahe Infos zum Thema Überspannungsschutz für Wohngebäude. Was die Norm VDE 0100 fordert, was Sie beim Einbau von Schutzgeräten beachten müssen und wie Sie die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Bezug auf Überspannung und Erdung umsetzen.

Dauer 15 min.

Details

E-Learning

Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Einfamilienhaus – Wallbox sicher geschützt

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Überspannungen entstehen und warum sind sie gefährlich für die Ladeinfrastruktur und das Elektrofahrzeug sind. Welche Normen und Richtlinien müssen beachtet werden?

Dauer 15 min.

Details

Seminar

Erdung und Überspannungsschutz für Wohngebäude in Neubau und Nachrüstung

Im Seminar werden Schutzkonzepte für die informations- und energietechnischen Anschlüsse, haustechnische Anlagen, PV-Systeme und Ladeeinrichtungen der E-Mobilität anhand von Praxisbeispielen besprochen. Ebenso wird die fachgerechte Dimensionierung und Installation von Überspannungsschutzgeräten behandelt.

Details

Sie haben Fragen zum
Überspannungs­schutz für Einfamilienhäuser?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch