带电作业服务

定期检查和清洁开关设备或变电站,对实现最佳可用性至关重要。为确保作业期间系统不停机,作业在带电运行状态下进行。此时系统处于带电状态。因此,需要经过专门培训的人员和相应的防护装备,才能安全完成这项工作。 

您缺少完成这项工作所需的时间、受训人员和设备吗?如果贵公司原则上同意带电作业,您只需下单,其余所有措施均由我们为您负责。

DEHN

凭借资质与经验保障安全

我们的电气专业人员具备带电清洁和测量绝缘防护挡板所需的资质。此外,我们在断电状态下维护开关设备和变压器方面拥有丰富经验。这在评估带电作业能否安全实施时是一项宝贵优势。 

DEHN

带电清洁

电缆分接箱和低压配电柜脏污会引发安全问题,因为存在闪络风险。这会影响您系统的供电安全。请勿掉以轻心。 

我们为您的中压和低压开关设备提供专业清洁服务。 

DEHN

测量并安装绝缘防护挡板

绝缘防护挡板须符合 DIN VDE 0682-552 标准。安装后,挡板须防止意外接触带电的系统部件等。  

我们可为您测量和安装最高 36 kV 的绝缘防护挡板。 

您的优势一览

无论涉及您的开关设备、变电站,还是运营经济性或人力资源:由我们的专业人员进行带电作业都物有所值。

系统
可用性有保障

专业清洁可确保您的系统长期无故障运行,并延长组件的使用寿命。

生产
无需停机

带电作业意味着无需停机。相互关联的生产链可持续运行。

工期
灵活

由于系统无需停机,作业可随时进行。

预算
经济高效

培训您的人员进行带电作业需要耗费时间和资金,防护装备同样如此。我们的服务可为您节省这些开支。

安全且符合标准

我们的电气专业人员已按照 DGUV 规程 3 和 DIN VDE 0105-100 接受了最高 36 kV 带电作业所需的专门培训。

Zahl 1
Zahl 2
Zahl 3

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.