电弧故障防护措施
依托完整方案
电弧故障虽然罕见,但危害严重。它是一种电气气体放电,由技术缺陷、误操作、杂质或系统中的异物引起。
因此,您应全面规划电弧故障防护,以实现最佳防护效果。采取正确的措施,您可以保障员工安全,优化电气系统的防火性能,并确保系统可靠运行。
关键时刻,安全可靠。



评估危险,降低风险
无论您是希望通过附加措施扩展现有防护方案,还是制定新方案,从法律依据到文档记录,都应全面考虑,以实现最佳的电弧故障防护。
实现全方位防护:DEHN 为您规划和实施个性化方案提供支持。请联系我们,我们将与您共同制定合适的防护解决方案。
须知:
采用 DEHNshort 实现的电弧故障防护明显超出 DIN EN 61439-2 补充件 1(IEC TR 61641 第 3 版,2014 年)测试标准的要求。

遵循风险控制层级
一般而言,危险应始终从源头消除。如果仍不足够,可根据 NFPA 70 E 中的风险控制层级采取进一步的预防措施。
- 消除 例如:将所有电气设备完全断电
- 替代 例如:内部电弧故障抑制系统(IAMS)
- 工程控制 例如:调整断路器设置
- 警示 例如:电弧闪络标识
- 管理控制 例如:计划性作业程序
- 个人防护装备 例如:耐电弧个人防护装备
我们很乐意当面为您解答。
技术防护措施
组织防护措施
故障电弧在哪里发生?
故障电弧是指在两个带电导体之间,或在导体与导电材料之间产生的意外电弧或火花放电。故障电弧可能出现在各类电气系统和设备中,尤其是开关设备。电弧会产生高温,引发火灾,并危及人身安全。
故障电弧不仅威胁您的团队,还会降低系统可用性,影响持续供电。开关设备一旦发生故障,可能迅速造成严重损坏、停机和高额损失。
故障电弧是如何产生的?
当电弧在非预期位置失控产生时,便会形成故障电弧。具体而言,电缆中断或损坏、污垢或潮湿、连接不良或电缆松动以及短路,都可能导致严重的故障电弧。
另一个不容忽视的原因是人为失误,例如工具掉落、在误认为已断电的设备上带电作业,或使用不合适的测量仪器。
如何保护我的团队和我自己?
在带电电气设备上或其附近作业的人员,原则上都面临故障电弧带来的危险。
制定防护方案时,第一步始终是进行全面且详细的风险评估。这也关系到措施是否适度和有效。当个人防护装备不再适用时,应采取技术措施。
选择合适的个人防护装备是保护您团队的基本要素,包括防护服、头部和面部防护以及手部防护,以抵御故障电弧的热效应。
常见问题
这是指在工作场所(例如开关设备组合上)发生电弧时预期产生的电能。计算该能量时,除额定电压和短路电流外,还需考虑浪涌保护器的脱扣时间。
防护等级表示个人防护装备在多大电弧能量以内能够防护故障电弧的热效应。计算该能量时需考虑工作距离、PPE 防故障电弧的测试能量等级(防护等级)以及系统几何结构。
该防护等级必须始终高于工作场所预期的电弧能量。
防故障电弧热效应的个人防护装备分为两个类别:故障电弧防护等级 1 和 2。两个等级在电弧能量和入射能量方面有所不同。
对于德国的部分企业,由于其国际母公司的要求,两种测试方法均具有相关性。“开放式电弧试验”和“箱式试验”已在全球范围内得到广泛应用。通过“开放式电弧试验”的服装按所谓的电弧热防护值(ATPV,单位 cal/cm²)或入射能量限值(ELIM,单位 cal/cm²)进行分级。箱式试验则分为两个防护等级:电弧防护等级(APC)1 和 2。
两种方法均假定与故障电弧源的距离为 300 mm。
是否需要防故障电弧的个人防护装备及其防护等级,通常由风险评估结果确定。
DIN EN 61439-2 补充件 1 中定义了以下电弧等级:
- A:低压开关设备的最低人员保护要求
- B:/node/17424最低可用性要求,包括 A 级。
- C:开关设备持续运行的最低要求,包括 A 级和 B 级
下载
应对电气系统中的故障电弧
为工业提供安全能源
关键时刻,安全可靠。
保护人员和系统免受故障电弧危害