ABL 电动汽车充电桩
eMC2 和 eMC3 充电桩安装在各种不同地点,面临的潜在风险各不相同。因此,需要一种通用解决方案,可靠防护雷电流和浪涌。为此,ABL 采用紧凑且节省空间的 1 型组合型避雷器 DEHNshield。

DEHN 解决方案
适用于公共区域 II 类保护等级充电桩的防护方案
客户
ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG
行业
电动出行
产品
DEHNshield
挑战
自 2015 年起,ABL 一直为公共充电站供应 eMC2 充电桩。新款 eMC3 充电桩符合 VDE-AR-N4101 标准,该标准自 2016年9月1日起适用于德国公共领域。eMC3 达到公共充电桩规定的 II 类保护等级,并配备所需的电表前置保险丝以及电子式家用电表适配器。
充电过程的不间断运行至关重要。尤其在国际化背景下,安装地点遍布全球,雷电放电的影响会对充电站构成显著风险。
仅在德国,每年就发生超过 100 万次雷电事件。由此产生的浪涌远超充电桩内电子元件的介电强度,可达数倍之多。
此外,电网引起的电压峰值(例如由开关操作、接地故障或短路导致)同样需要考虑。
其后果是电子元件损坏,充电桩失效。充电过程中产生的浪涌甚至可能损坏电动汽车。这会造成严重的经济损失。为尽量减少维护和维修工作,需要有效、可靠的防雷和过电压保护方案。
解决方案
由于 eMC2 和 eMC3 充电桩安装在潜在风险各异的不同地点,因此需要一种通用解决方案,在任何地点都能提供持久、可靠的防雷和浪涌保护。
为此,ABL 采用紧凑且节省空间的 1 型组合型避雷器 DEHNshield。该产品基于纯火花间隙技术,从而具备消波功能。它能大幅降低雷电冲击电流的能量,即使充电桩内最敏感的电子元件也不会受损。
由此,充电桩和车辆均可获得真正的终端设备保护。
该产品还已满足未来 IEC 60364-7-722 的要求。该标准的修订版自 2019 年起适用,要求所有公共充电设施均配备过电压保护。
下载参考案例
ABL SURSUM
电动汽车充电桩保护方案
更多参考项目

Hardy Barth
Hardy Barth 采用 DEHNcord 3P 保护其壁挂式充电桩,让客户满意,确保充电系统可靠运行。

Siemens SICHARGE D
Siemens 采用节省空间的 DEHNvap EMOB 组合型避雷器,为交流供电系统提供电涌保护。

alpitronic
Alpitronic 采用 DEHN 的专业解决方案,为其智能“Hypercharger”直流充电站提供电涌保护。

Langmatz
为富有创意的城市规划和集市广场设计提供新方案。Langmatz 依托 DEHN 的专业知识,为其 EK 880 整体解决方案提供电涌保护。