Siemens 的 SICHARGE D 快速充电桩
SICHARGE D 快速充电器安装在各种不同的地点,面临的潜在风险各不相同。因此需要一种通用解决方案,能够随时随地提供可靠的防雷和电涌保护。为保护交流供电系统,Siemens AG 采用节省空间的 1 + 2 型 DEHNvap EMOB 组合型避雷器。

DEHN 解决方案
快速充电桩的电涌保护
客户
Siemens AG
行业
电动出行
产品
DEHNvap EMOB, BLITZDUCTORconnect, DEHNpatch, DEHNguard
挑战
自 2021 年起,Siemens AG 为公共充电领域提供紧凑型直流快速充电站,输出功率最高可达 300 kW。Sicharge D 基础充电站可轻松扩展 2 个直流充电点,最多可同时为 5 辆车进行动态充电。
除用于高速公路和城市快速充电站的大功率充电器外,产品组合还包括面向公交和物流场站、企业以及停车场和车队运营商的充电器与软件解决方案。
SICHARGE D 快速充电器具备动态功率分配功能,可根据电动汽车的具体功率需求进行调节,确保充电时间优化,并符合 EN 61851-1/23、IEC 62196-3(模式 4,2 型)以及 IEC 61851-1、IEC 62196-2(模式 3,2 型)标准。同时满足公共充电站电涌保护的过电压类别 III 要求。
对快速充电站而言,持续可用性至关重要。雷击和电涌会威胁其无故障运行。仅在德国,每年记录的雷电事件就超过一百万次。由此产生的电涌远超充电桩内电子元件的介电强度。供电网络中的电压峰值,例如由开关操作、接地故障和短路引起的电压峰值,同样构成现实威胁。它们会导致电子元件和信号/通信线路失效,进而损坏充电器。
充电过程中发生的电涌甚至可能损坏电动汽车。这会造成严重的经济后果。为此,并为了尽量降低维护和维修成本,需要一套有效且可靠的防雷和电涌保护方案。
解决方案
SICHARGE D 快速充电器安装在各种不同的地点,风险潜力各不相同,因此需要一种能够随时随地提供可靠防雷和电涌保护的通用解决方案。
为此,Siemens AG 采用节省空间的 1+2 型 DEHNvap EMOB 组合型避雷器来保护交流供电系统。该产品采用 RAC 火花间隙技术,具有所谓的“破浪”功能,可大幅降低雷电冲击电流能量,使充电站内最敏感的电子元件也不受损坏。终端设备因此得到保护,包括充电站和电动汽车。此外,还符合 IEC 60364-7-722、IEC 60364-4-44 和 IEC 60364-5-53 的要求。
下载参考案例
西门子股份公司
DEHN 保护 SICHARGE D 快速充电桩