Hardy Barth 智能充电系统
客户希望充电设施可靠运行。因此,Hardy Barth 采用 DEHNcord 3P 保护其壁挂式充电桩。该浪涌保护器在极小空间内提供出色的浪涌保护。

DEHN 解决方案
智能充电系统保护方案
客户
Hardy Barth GmbH
行业
电动出行
产品
DEHNcord 3P
挑战
电动汽车应随时可用,充电设备应无故障运行。这是客户对现代出行的要求。他们希望随时都能放心、安全地为车辆充电。雷击和浪涌可能导致整个充电系统瘫痪,并损坏所连接的车辆。仅此一点,就足以说明使用高品质浪涌保护器的重要性。
IEC 60634-4-44 第 443 条和 IEC 60364-7-722 等标准以及保险行业(VDS 3471 出版物)均规定,充电系统中必须采取浪涌保护措施。
由于可用空间有限,将浪涌保护器集成到壁挂式充电桩中是实践中的最大挑战。如果需要额外的外壳,不仅会增加成本,还会影响建筑物的整体外观。

解决方案
Hardy Barth 采用 DEHNcord 3P。这款 2 型 + 3 型浪涌保护器在极小空间内为壁挂式充电桩提供可靠保护。它可轻松安装在 DIN 导轨上,也可根据现场实际情况以不同位置固定在墙上:竖直、水平或以不同角度安装。
不同的螺钉固定耳可充分利用极小的间隙。双推入式接线技术使安装特别便捷且省时。因此,该浪涌保护器可通过分支接线或贯通接线快速连接。
可通过设备上的可视状态指示直接进行监测。借助集成的远程信号触点,还可将状态直接传输至智能家居控制系统或供电公司的控制中心。
下载参考案例
| 参考案例
| REF75
Hardy Barth
充电站保护方案
更多参考项目
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!