Langmatz 的 EK 880 地下配电系统
Langmatz GmbH 提供定制化系统解决方案,并为基础设施(包括电动出行领域)供应高品质产品。在 EK 880 整体解决方案的浪涌保护方面,Langmatz 采用 DEHN 的专业技术。

DEHN 解决方案
EK880 地下电网接入防护方案,含充电基础设施浪涌保护
客户
Langmatz GmbH
行业
电动出行,智能电网
产品
DEHNvap EMOB、STAK 25、BLITZDUCTORconnect、DEHNpatch
挑战
充电基础设施的快速扩建给地方政府、规划工程师和电网运营商带来重大挑战。安装连接柜时,需要解决空间有限、建筑须符合城市风貌以及安全隐患等问题。
Langmatz 的 EK 880 地下配电系统满足所有这些要求。这一完整的进户解决方案基于常见的聚碳酸酯检修井,可完全取代地上配电柜。多种可选锁定方式兼顾安全性,可防止未经授权的开启。气弹簧支撑杆便于授权人员快速操作。该配电系统为进户箱和直接计量的计量点提供安装空间。防浸水罩可防止进水。
WLAN 等所有公共设施或满足智慧城市需求的关键基础设施均可集成其中。
然而,充电基础设施和电动汽车中敏感的电子元件面临较高的过电压风险。 维修带来的高额经济损失、功能失效乃至形象受损,都可能是严重的后果。DIN VDE 0100-443 和 DIN VDE 0100-722 等系列标准也要求采取措施防护瞬态过电压。
解决方案
EK 880 系统解决方案配备所有必要的电气保护装置,包括高性能的雷电流和浪涌保护。为此,Langmatz 采用 DEHN 高性能、久经验证的高品质防护解决方案。
进线电源线路采用 DEHNvap EMOB 进行保护。该组合型避雷器专为充电基础设施设计,基于带消波功能的 RAC 火花间隙技术,提供能量协调的 1+2+3 型保护效果。
为满足所有 EMC 要求,采用 STAK 25 针式端子实现穿通布线。
为实现完整的防雷等电位连接,铜质数据线和通信线可选配 BLITZDUCTORconnect 或 DEHNpatch。
下载参考案例
Langmatz
充电基础设施防护方案