医院外部防雷
在医院等关键基础设施建筑中,防止雷击损害和保护人员生命是重中之重。因此,外部防雷必不可少。
为满足外部防雷的各项规范要求,我们将在措施的详细规划中为您提供支持。各建筑区域的不同防雷等级(LPL)在此起决定性作用。例如,手术室适用 LPL II,而办公室和病房楼适用 LPL III。医院的防雷等级在 IEC 62305 标准中有明确规定。
下面我们将向您展示如何在医院屋顶上专业、完整且节省空间地安装外部防雷系统。
外部防雷系统安装的周密措施
外部防雷系统由安装在屋顶上的接闪器系统组成,该系统通过引下线与接地系统相连。为避免危险的闪络及由此产生的火花,安装时必须与导电金属部件保持间隔距离。
这在医院屋顶上是一项真正的挑战。已安装的供暖设备、空调和通风设备、电梯井以及光伏系统使屋顶空间严重不足。能源管理的优化以及随之而来的太阳能发电扩建,将进一步减少屋顶的可用空间。那么,外部防雷系统该如何安装?
解决方案:HVI 导线。
使用这种耐高压绝缘引下线,您可以轻松保持间隔距离,并确保雷电流以受控方式导入接地系统。因此,HVI 防雷系统是传统防雷系统的一种安全且节省空间的替代方案。
医院外部防雷相关标准
IEC 62305-3 规定了医院的各防雷等级。
下载
| 宣传册
| DS151
独立接闪系统的系统解决方案
| 白皮书
| WPX044
等电位面的形成
| 参考案例
| REF038
G. Klampfer Elektroanlagen GmbH 的低压主配电柜
服务
从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!