防雷与浪涌保护的所有重要标准。

防雷与浪涌保护标准为建筑物和设施中安全、透明且技术可靠的保护方案奠定基础。这些标准规定了各项要求,可客观评估风险,并确保保护措施可靠发挥作用,在发生事故时保护生命、财产和工艺流程。设计、建造或运营建筑物的人员承担着责任,需要清晰、国际公认且有科学依据的规则。本概览介绍防雷与浪涌保护的重要标准,以及这些标准对设计、施工和运营的意义。

项目开始前您需要了解的重要要求。
防雷标准
浪涌保护与电气装置标准
按应用领域划分的标准
项目支持:工具、软件和指南
engineer with a plan

防雷标准

A captivating image displays a construction worker in the heart of a city, holding a blueprint against a backdrop of towering skyscrapers. The image highlights the workers determination, as they blend urban architecture and meticulous design, symbolizing progress and purpose.
IEC 62305 标准

IEC 62305 是全球主要的防雷标准。 

对于负责人员安全、系统安全和运行安全的决策者,IEC 62305 国际系列标准提供了明确的框架,涵盖从风险分析到外部和内部防雷装置安装的全过程。 

了解符合 IEC 62305 的防雷系统如何为规划、 安装、验收、审核和运行提供明确依据。 

Placeholder
IEC 62561:防雷系统组件的要求和测试

IEC 62561 规定了防雷系统 所有组件的强制性要求和测试方法,涵盖从连接件 和 导体到接地组件的各类组件。这确保各个组件能够承受雷电流引起的高电气应力、机械应力和腐蚀应力。由此为整个系统 实现 可验证的 质量 和功能安全奠定了基础。

电涌保护和电气装置标准

image-electrician-panel
IEC 62305 第 4 部分 – 电涌保护

更新后的 IEC 62305-4 使电涌保护的选型与电气装置安装标准的要求相协调。该标准新增多个附录,扩展了对建筑物内电气系统的保护。

DEHN
IEC 60364:电气装置标准

IEC 60364 规定了低压电气装置的设计、安装和 测试 要求。为确保系统安全、高效运行,还必须遵守以下法规要求。该标准说明了系统 必须 如何设计、保护和安装,涵盖从保护措施、接地到选择合适设备的各个方面。由此为安全、合规的电气装置建立了国际框架。

Placeholder
IEC 61643

IEC 61643 规定了电涌保护器如何安全地限制过电压以及如何进行测试。该标准规定了要求、分类和测试方法,为电气装置中可验证的保护奠定了基础。

国际标准与本地标准

项目可能需要同时符合 IEC 国际标准和其他国家法规。如需了解各地区标准的差异,请参阅我们的资料:依据国际标准进行防雷设计。


 

查看指南

按应用领域划分的标准

标准为防雷与浪涌保护应用提供了框架,并为不同类型的建筑和基础设施提供指导。标准根据应用领域规定相应要求,有助于有针对性地评估风险并实施适当的保护措施。法规要求和技术解决方案因建筑或设施的用途不同而存在很大差异。本概览向您介绍各应用领域适用的标准,并重点说明设计和实施中的关键注意事项。

DEHNacademy

在我们的学习平台上查找有关标准的课程和网络研讨会。
立即访问 DEHNacademy。

为您的项目提供支持。

使用我们的工具,确保符合标准。

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.