Arbejdsbeskyttelse busladestationer
Teamets sikkerhed ved montering og vedligeholdelse af busladestationer har første prioritet. Vi understøtter de sædvanlige arbejdsprocesser bedst muligt fra starten. I overensstemmelse med de 5 sikkerhedsregler samt til aktiv beskyttelse mod lysbuefejl tilbyder DEHN passende, testede produkter.
Produkter fra DEHN til arbejdsbeskyttelse af busladestationer
Med os er du forberedt optimalt: Vi tilbyder dig et omfattende, komplet sortiment til arbejdsbeskyttelse, hvor alt er perfekt koordineret, og til den standardopfyldende udformning af disse. Følg også de fem sikkerhedsregler for at undgå ulykker med strøm.
785645
Afbryd
NH-sikringshåndtag med beskyttelsesærme, til håndtering af NH-sikringer størrelse 00, 1, 2 og 3.
785637
Sikring mod genindkobling
Blokeringselementer til række-indbygningsenheder, 3 delingsenheder.
783003
Kontroller, at der ikke er spænding
Spændingstester PHE 4 30 S: Nominelt spændingsområde 10 ... 30 kV, 50 Hz.
745500
Jording og kortslutning
Jordings- og kortslutningsudstyr i robust kasse af stålplade.
Jording og kortslutning
Sammensæt jordings- og kortslutningsanordning hurtigt og sikkert online med konfiguratoren til jordings- og kortslutning.
785465
Afdækning eller afspærring
Afdækningsmateriale og isoleringsmåtter til afdækning af tilstødende dele, der står under spænding. Nominel spænding indtil 1000 V.
Downloads
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du vil lære vores produkter at kende.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | Safe work on electrical installations | Protect your employees | .pdf 1.9 MB |
Brochure | Safety Kit | Protect your employees | .pdf 5.5 MB |
Brochure | Reliable Power for the Industry | Arc Fault Protection System DEHNshort | .pdf 1.4 MB |
DEHNshort
Undgå skader ved lysbuefejl – beskyt medarbejdere
Vi udvikler koncepter til dine anlæg og processer. Passende og standardopfyldende.
Hjælp og support
Vi besvarer gerne dine spørgsmål vedrørende e-mobilitet.
Du kan kontakte din kontaktperson under [email protected].