Overspændings
beskyttelse – til problemfrie forløb på hospitaler.
beskyttelse – til problemfrie forløb på hospitaler.
Et omhyggeligt planlagt overspændingsbeskyttelseskoncept er en central del af lynbeskyttelsen og især af stor betydning for medicinske faciliteter som hospitaler. Især skal der tages hensyn til påvirkningen fra direkte og indirekte lynnedslag. Fordi elektriske og elektroniske systemer på hospitalet er livsnødvendige for patienterne. Da de samtidig er en del af de stadigt mere avancerede digitaliseringsprocesser, er det afgørende, at disse systemer fungerer pålideligt. Med overspændingsbeskyttelse sikrer du, at farlige interferensenergier reduceres til et acceptabelt niveau, så de ikke længere udgør en fare.
961205
DEHNvenCI 1 255 FM
Strømledning 230/400 V: Enpolet kombiafleder DEHNvenCI, type 1 + 2 iht. EN 61643-11 baseret på gnistgab med integreret aflederfor-sikring.
927244
BLITZDUCTORconnect
Data- og kommunikationsledning: Pladsbesparende, modulær kombiafleder, 6 mm bred med push-in-tilslutningsteknologi og statusvisning til beskyttelse af 1 lederpar på jordpotentialfrie, symmetriske grænseflader.
952440
DEHNguard M ACI FM
Spændingsforsyning, UPS-anlæg 230/400 V: Flerpolet overspændingsafleder DEHNguard M ACI, type 2 iht. EN 61643-11 med integreret ACI-kontakt og gnistgab - Kombination bestående af basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler.
929161
DEHNpatch klasse EA
Server/netværk: Pladsbesparende universalkombiafleder, 19 mm bred, med RJ45-tilslutningsteknik med statusvisning, der letter vedligeholdelsen.
927271
BLITZDUCTORconnect
MSR-dataledninger (f.eks. RS-485-bus): Pladsbesparende, modulær kombiafleder, 6 mm bred med push-in-tilslutningsteknologi og statusvisning til beskyttelse af 1 lederpar på jordpotentialfrie, højfrekvente bussystemer samt symmetriske grænseflader.
925001
BUStector BT 24
KNX-bussystemer: Overspændingsafleder i form af en busklemme, afstemt efter KNX-/EIB-systemers bæreevne
929161
DEHNpatch klasse EA
Netværk: Pladsbesparende universalkombiafleder, 19 mm bred, med RJ45-tilslutningsteknik med statusbjælke, der letter vedligeholdelsen.
925001
BUStector BT 24
KNX-bussystemer: Overspændingsafleder i form af en busklemme, afstemt efter KNX-/EIB-systemers bæreevne
927244
BLITZDUCTORconnect
Data- og kommunikationsledning: Pladsbesparende, modulær kombiafleder, 6 mm bred med push-in-tilslutningsteknologi og statusbjælke til beskyttelse af 1 lederpar på jordpotentialfrie, symmetriske grænseflader.
952400
DEHNguard M TNS
Spændingsforsyning 230/400 V Flerpolet overspændingsafleder DEHNguard M, type 2 iht. EN 61643-11, bestående af basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler.
927224
BLITZDUCTORconnect
Pladsbesparende, modulær kombiafleder, 6 mm bred med push-in-tilslutningsteknologi og statusvisning til beskyttelse af 2 enkeltledere med fælles referencepotentiale samt asymmetriske grænseflader.
929161
DEHNpatch klasse EA
LAN-forbindelse til GLT: Universalafleder til Industrial Ethernet, PoE+.
952110
DEHNguard M TT 2P
Spændingsforsyning røgudsugningsanlæg: Modulær overspændingsafleder til enfasede TT- og TN-systemer
927244
BLITZDUCTORconnect
Anslag, udeluftspjæld, meddelelser: Pladsbesparende, modulær kombiafleder, 6 mm bred med push-in-tilslutningsteknologi.
920336
BLITZDUCTOR XT
Anslag, udeluftspjæld (24 V jævnstrøm/vekselstrøm): Kombiafleder med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 4 enkeltledere med fælles referencepotentiale. Nødvendig basisdel (varenr. 920 300).
952098
DEHNguard S
Alternativ til BLITZDUCTOR XT (varenr. 920 336). Universel anvendelig overspændingsafleder.
952200
DEHNguard M TN
Spændingsforsyning central 230 V: Modulær overspændingsafleder til enfasede TN-systemer.
920324
BLITZDUCTOR XT
Ringbus brandalarm: Kombiafleder med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 4 enkeltledere med fælles referencepotentiale. Nødvendig basisdel (varenr. 920 300).
953200
DEHNrail
Styring 230 V, f.eks. elevatorstyring, ventilation, sprinkler: Topolet overspændingsafleder bestående af basiselement og stikbart beskyttelsesmodul.
928430
DEHNvario
Linje højtaler: Kompakt kombiafleder til beskyttelse af elektroakustiske anlæg (f.eks. stemmealarmering, højtalersystemer).
953200
DEHNrail
Spændingsforsyning tyverialarm: Topolet overspændingsafleder bestående af basiselement og stikbart beskyttelsesmodul.
920247
BLITZDUCTOR XT
Detektorgrupper: Kombiafleder med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 1 lederpar med jordpotentialfrie grænseflader. Nødvendig basisdel (varenr. 920 300).
929039
DEHNgate
Overførselssystem, GSM-antenne: Overspændingsafleder med integreret gasgnistgabsafleder.
920375
BLITZDUCTOR XT
Overførselsanordning, ISDN-tilslutning: Kombiafleder med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 2 lederpar. Nødvendig basisdel (varenr. 920 300).
929161
DEHNpatch klasse EA
Netværk: Pladsbesparende universalkombiafleder, 19 mm bred, med RJ45-tilslutningsteknik med statusbjælke, der letter vedligeholdelsen.
929221
DEHNpatch Outdoor
IP-kameraovervågningsanlæg: Universel overspændingsafleder til GBit Ethernet-applikationer, Power over Ethernet og lignende anvendelser i strukturerede ledningsføringer inde og ude (IP 66).
971127
DEHNsecure
Belysning redningsveje (udendørsområde): Enpolet, modulær, koordineret lynstrømsafleder til anvendelse med jævnstrøm.
972125
DEHNguard SE
Belysning af redningsveje (indendørsområde), jævnstrømsforsyning (batteri), sikkerhedsbelysning: Enpolet, modulær overspændingsafleder til jævnstrømsanvendelser.
952220
DEHNguard M TN
Vekselstrømsforsyning, sikkerhedsbelysning: Modulær overspændingsafleder til enfasede TN-systemer.
920375
BLITZDUCTOR XT
Sensor- og signalledning: Kombiafleder med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 2 lederpar. Nødvendig basisdel (varenr. 920 300).
900923
DEHNcube 2 YPV
Beskyttelse af vekselretteren: Generatortilslutningsboks DCU 2 YPV 1100 2M 1S i tæthedsklasse IP65. Jævnstrømskoblingsanordning med tre trin og kombineret skille- og kortslutningsanordning med sikker elektrisk adskillelse.
941406
DEHNshield TNS Basic
Energiforsyning ladestander: Flerpolet kombiafleder iht. EN 61643-11 baseret på gnistgab.
Sådan planlægger du den korrekte overspændingsbeskyttelse til hospitaler.
Lynbeskyttelsespotentialudligningen spiller en særlig vigtig rolle i bygninger med udvendigt lynbeskyttelsessystem. Dette skal udføres for alle ledende systemer, der kommer ind i bygningen udefra, iht. EN 62305-3. Endvidere skal et EMC-baseret lynbeskyttelseszonekoncept iht. EN 62305-4 til beskyttelse af følsomme komponenter tages i betragtning.
Overspændingsbeskyttelsesenheder underinddeles i lynstrømsafledere, overspændingsafledere og kombiafledere. Der stilles de højeste krav til afledningsevnen på lynstrøms- og kombiafledere, der realiserer overgangen fra lynbeskyttelseszone 0A til 1 eller 0A til 2. Disse afledere skal være i stand til at føre lyndelstrømme i bølgeformen 10/350 μs uden problemer for at forhindre, at ødelæggende lyndelstrømme trænger ind i en bygnings elektriske anlæg.
Ved overgangen fra lynbeskyttelseszone 0B til 1 (eller nedstrøms for lynstrømsaflederen ved overgangen fra lynbeskyttelseszone 1 til 2 og derover) anvendes der overspændingsafledere til beskyttelse mod overspændinger. Det er deres opgave yderligere at reducere de foranliggende beskyttelsestrins restspænding samt at begrænse de overspændinger, der induceres i anlægget eller genereres der.
Vigtige oplysninger til download
DS197 | DEHN protects... | technical building equipment |
DEHNselect
Med få skridt finder du her de løsninger, der kræves til dit projekt. Med DEHNselect vælger du helt ukompliceret den standardopfyldende overspændingsbeskyttelse til hospitaler - uanset om det er nybyggeri, ombygning eller modernisering.
Til DEHNselect
Har du nogen spørgsmål? Hvis ja, så kontakt os venligst.
Teknisk support
E-mail: [email protected] Tlf.: +45 6389 3210