Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvenCI

  • Gnistgabsbaseret kombiafleder med integreret for-sikring
  • Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien
  • Lav restspænding UP ≤ 1,5 kV (inklusiv for-sikring)
  • Maksimal driftssikkerhed pga. RADAX-Flow-følgestrømsbegrænsning
  • Slukning af netfølgestrøm op til 100 kAeff
  • Høj lynstrømsafledeevne på 25 kA (10/350 µs)
  • Kan beskytte tilsluttede apparater
  • Funktions-/fejlvisning ved rød/grøn markering i inspektionsruden

DEHNvenCI 255 (FM)

1-polet kombiafleder med integreret for-sikring til brug i 230 / 400 V-systemer; FM-version med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt).

2 Products

Part No. 961200 DVCI 1 255

GTIN 4013364145108, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 477.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kombiafleder DEHNvenCI 255
Enpolet kombiafleder med integreret
Aflederbackupsikring, bredde 2TE
Afleder type 1 + type 2 iht. EN 61643-11
RADAX-flow-gnistgabteknologi
til følgestrømsbegrænsning
Giver beskyttelse af tilsluttede apparater
Fejlvisning for afleder og integreret sikring
Maks. driftsspænding 255 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Lynimpulsstrøm (10/350): 25 kA
Følgestrømsslukkeevne op til 100 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien, samt direkte til terminal

fabrikat: DEHN
Type: DVCI 1 255
artikelnr.: 961200
eller tilsvarende

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden integreret backupsikring
Godkendelser KEMA
Udvidede tekniske data: Brug i installationer med prospektiv kortslutningsstrøm på mere end 50 kAeff (prøvet af det tyske VDE)
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961200 was added to Notepad.

Product 961200 was added to the cart.

Part No. 961205 DVCI 1 255 FM

GTIN 4013364145115, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 480.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kombiafleder DEHNvenCI 255 FM
Enpolet kombiafleder med integreret
Afleder-backupsikring, bredde 2TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 1 + type 2 iht. EN 61643-11
RADAX-flow-gnistgabteknologi
til følgestrømsbegrænsning
Giver beskyttelse af tilsluttede apparater
Fejlvisning og fjernmelding for afleder og integreret sikring
Maks. driftsspænding 255 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Lynimpulsstrøm (10/350): 25 kA
Følgestrømsslukkeevne op til 100 kAeff
Energikoordination iht.
DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien, samt direkte til terminal

fabrikat: DEHN
Type: DVCI 1 255 FM
artikelnr.: 961205
eller tilsvarende

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden integreret backupsikring
Godkendelser KEMA
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt
Udvidede tekniske data: Til brug i installationer med prospektiv kortslutningsstrøm på mere end 50 kAeff (prøvet af det tyske VDE)
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961205 was added to Notepad.

Product 961205 was added to the cart.


back to top