Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutzraumüberprüfung von bestehenden Blitzschutzsystemen (S14891)

mithilfe Laserscanning oder 3D Modellierung


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)


Alternativ: IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Das Bestandobjekt wird von der Fa. DEHN per Laserscanning oder Vor-Ort-Begehung mit darauffolgender Zeichnungserstellung aufgenommen werden
  2. Optional: Kunde kann ein aktuelles 3D Modell mit vorhandenen Blitzschutz zur Verfügung stellen.
    • 3D: .dwg, .skp, dgn, stp, ifc
    • 3D Scandateien: .lfm/.lfd und Navisworks-Modell
       

Leistungsbeschreibung

  1. Aufnahme des Bestandobjektes und des vorhanden äußeren Blitzschutz mithilfe des Laserscanners
    Optional: Bestandsaufnahme durch Vor-Ort-Begehung und danach folgender Zeichnungserstellung.
  2. Erstellung eines Punktewolke-Modell (Laser) oder CAD-Modells (Zeichnungserstellung) mit dem vorhandenen äußeren Blitzschutz
  3. Schutzraumüberprüfung über den vorhandenen Blitzschutz entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3
     

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung der Vor-Ort-Situation mit Erläuterungen, Bilddokumentation und schriftlichen Anmerkungen
  2. 3D Modell (ausgeführt als Punktewolke oder CAD-Modell) mit dem vorhandenen äußeren Blitzschutz und den ermittelten Schutzraum
    Optional: Verwendung des kundeneigenen Modells
     

Dokumentenformat

Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.

Eine Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) ist möglich, bedarf jedoch der Unterzeichnung eines separaten Übergabedokumentes.


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum

nach oben