Äußerer Blitzschutz fürs Einfamilienhaus

Blitzschutzsysteme bilden eine sichere Hülle um das Einfamilienhaus, indem sie direkte Blitzeinschläge einfangen und gefahrlos über die Erdungsanlage ins Erdreich ableiten. Auf diese Weise verhüten sie Brände und bieten Schutz für die Bewohner im Inneren.

Gut zu wissen: Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus dem äußeren und inneren Blitzschutz. So schützen Sie ganzheitlich und vermeiden Sicherheitslücken.

1: Fangeinrichtung Antenne2: Fangeinrichtung Dachfläche3: Photovoltaikanlage4: Metallattika5: Dachrinne / Schneefanggitter6: Ableitung7: Erdeinführung1: Fangeinrichtung Antenne2: Fangeinrichtung Dachfläche3: Photovoltaikanlage4: Metallattika5: Dachrinne / Schneefanggitter6: Ableitung7: Erdeinführung

Der richtige Weg zum äußeren Blitzschutz für Einfamilienhäuser.

Sie planen, errichten oder prüfen Blitzschutzanlagen für Einfamilienhäuser? Dann beachten Sie die normativen Vorgaben der SN EN 62305-3 Blitzschutz, Teil 3 Schutz von baulichen Anlagen und Personen.

Das sind die wesentlichen Elemente:

  • Fang- und Ableitungseinrichtung für die kontrollierte Ableitung ins Erdreich

  • Solide ausgeführte Erdungsanlage mit entsprechenden Anschlusspunkten

  • Blitzschutz-Potentialausgleich und innerer Blitzschutz dimensioniert auf hohe Blitzteilströme

Bei uns finden Sie ein umfangreiches Produktsortiment von der Fangeinrichtung über die Ableitung bis hin zur Erdeinführung inklusive der erforderlichen Halter und Klemmen.

Tubular air-term. rod D 16mm L 1500mm
AlMgSi F22 tapered to 10mm - 103410

103410 

Rohrfangstange Ø 16 mm

Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.

Add  Details
DEHNiso spacer f. Rd 16m
L 515mm with pipe clamp D 40-60mm - 106225

106225 

DEHNiso-Distanzhalter 0,5 m mit Rohrschelle

Distanzhalter für Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach SN EN 62305-3.

Add  Details
MV clamp StSt f. Rd 8-10/16mm
with truss head screw and nut - 392069

392069 

MV-Klemme NIRO

Anschlussklemme nach SN EN 62561-1 zum Verbinden von Fangstangen mit Rundleitern. Ausführung mit Flachrundschraube und Verdrehschutz für den Anschluss längs oder quer.

Add  Details
Round wire DEHNalu 8mm AlMgSi
coil length 148m +/-5% soft-torsionable - 840018

840018 

Runddraht DEHNalu

Alu-Draht nach SN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung weich-tordierbar.

Add  Details
Roof conductor holder SPANNgrip StSt
H 32mm f. Rd 8mm clamp. range 180-280mm - 206249

206249 

Dachleitungshalter SPANNgrip NIRO

Dachleitungshalter zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z.B. bei Ziegeldächern.

Add  Details
Roof conductor holder UNIgrip StSt
H 32mm f. Rd 8mm embossed brace L 205mm - 206309

206309 

Dachleitungshalter UNIgrip NIRO

Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8x25 screw and nut - 540249

540249 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Add  Details
Saddle clamp Al clamping range 0.7-8mm
with clamping frame for Rd 6-10mm - 365031

365031 

Falzklemme AI

Nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer.

Add  Details
Bridging bracket L 170mm Al with
central bore - 377006

377006 

Überbrückungs­lasche

Zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen nach SN EN 62561-1.

Add  Details
Snow guard clamp St/tZn, clamping
range 3-13mm with cleat for Rd 7-10mm - 343000

343000 

Schneefang­gitterklemme

Nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern Schneefanggittern.

Add  Details
Gutter clamp Al for bead 16-22mm
with double cleat for Rd 8-10mm - 339111

339111 

Dachrinnenklemme

Dachrinnenklemme nach SN EN 62561-1 mit Einschraubentechnik. Diese Klemme dient zum blitzstromtragfähigen Verbinden von Ableitungen mit Dachrinnen.

Add  Details
DEHNgrip conductor holder StSt f. Rd 8mm
H 20mm with dowel 8x40mm and wood screw - 207109

207109 

Leitungshalter DEHNgrip NIRO

Leitungshalter DEHNgrip für Wandfläche zum Verlegen von Runddrähten.

Add  Details
Conductor holder for Rd 8mm StSt
for downpipes D 80-120mm - 200069

200069 

Leitungshalter für Regenfallrohre

Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren.

Add  Details
Number plate without number
Al for Rd 7-10mm Fl 30mm - 480003

480003 

Nummernschild beschriftbar

Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung ohne Nummer für Rund-/Flachleiter.

Add  Details
Connection lug Rd 10mm StSt (V4A)
L 1500mm - 860115

860115 

Anschlussfahne Ø 10 mm, NIRO (V4A)

Runddraht nach SN EN 62561-2 als Anschlussfahne aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A) für den Anschluss der Anleitungen an die Erdungsanlage.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

Leitungshalter DEHNhold

Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. AI, NIRO, St/tZn und Cu.

Add  Details
UNI disconnecting clamp, StSt with
intermediate plate for 2x Rd 8-10mm - 459129

459129 

UNI-Trennklemme NIRO

UNI-Trennklemme nach SN EN 62561-1 zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter.

Add  Details

DEHNacademy

E-Learning

Basiswissen Blitz- und Überspannungsschutz für Gebäude mit äußerem Blitzschutz

Das Naturphänomen Blitz als Ursache von Überspannungen bedroht Gebäude und Anlagen obwohl sie durch eine Blitzschutzanlage geschützt sind.

Details

E-Learning

Basiswissen Blitzschutz/Erdung

In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen und wie Sie bei der Planung einer äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.

Details

Seminar

Kompakt-Seminar Blitzschutz Basis

Bei dieser eintägigen Seminarveranstaltung steht die Erstellung eines Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-X (VDE 0185-305-X):2011-10 für einfache Gebäude im Fokus. Es wird an einem Praxisbeispiel die Planung und Ausführung eines Blitzschutzsystems erarbeitet.

Details

Sie haben Fragen zum äußeren Blitzschutz für Einfamilien­häuser?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch