Äußerer Blitzschutz fürs Mehrfamilienhaus

Ein äußerer Blitzschutz bildet ein sicheres Zelt über dem Mehrfamilienhaus aus. Er fängt den Blitz mit einer Fangeinrichtung ein, leitet ihn über Ableitungen sicher ab und verteilt den Blitzstrom über die Erdungsanlage im Erdreich. Auf diese Weise werden Funkenüberschläge und mögliche Brände verhindert und Personen geschützt.

Gut zu wissen: Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus dem äußeren und inneren Blitzschutz. So schützen Sie ganzheitlich und vermeiden Sicherheitslücken.

1: Fangeinrichtung Dachfläche2: Fangeinrichtung bei größeren Dachaufbauten (z.B. Antenne)3: Photovoltaikanlage4: Metallattika5: Dachrinne / Schneefanggitter6: Ableitung7: Erdeinführung1: Fangeinrichtung Dachfläche2: Fangeinrichtung bei größeren Dachaufbauten (z.B. Antenne)3: Photovoltaikanlage4: Metallattika5: Dachrinne / Schneefanggitter6: Ableitung7: Erdeinführung

Der richtige Weg zum äußeren Blitzschutz für Mehrfamilienhäuser.

Sie planen, errichten oder prüfen Blitzschutzanlagen für Mehrfamilienhäuser? Dann beachten Sie die normativen Vorgaben der Blitzschutznorm SN EN 62305-3 zum Schutz von baulichen Anlagen und Personen. Eine äußere Blitzschutzanlage besteht aus mehreren Säulen:

  • Fangeinrichtung (z.B. Fangstangen) auf dem Dach​

  • Äquivalenter Trennungsabstand zwischen der Fangeinrichtung und den zu schützenden Anlagen auf dem Dach​

  • Ableitungseinrichtung an oder in der Wand​

  • Erdungsanlage mit entsprechenden Anschlusspunkten​

  • Blitzschutz-Potentialausgleich bzw. innerer Blitzschutz

Die einzelnen Bausteine und deren Ausführung einer äußeren Blitzschutzanlage sind abhängig von verschiedenen Informationen rund um das Gebäude (z.B. Gebäudemaße, Dachaufbauten, etc.). ​Die Ausführung muss deshalb individuell an die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden.

Bei uns finden Sie ein umfangreiches Produktsortiment von der Fangeinrichtung über die Ableitung bis hin zur Erdeinführung inklusive der erforderlichen Halter und Klemmen.​

Round wire DEHNalu 8mm AlMgSi
coil length 148m +/-5% soft-torsionable - 840018

840018 

Runddraht DEHNalu 8mm

Alu-Runddraht 8 mm nach SN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung weich-tordierbar.

Add  Details
Roof conductor holder SPANNgrip StSt
H 32mm f. Rd 8mm clamp. range 180-280mm - 206249

206249 

Dachleitungshalter SPANNgrip NIRO

Dachleitungshalter zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z.B. bei Ziegeldächern.

Add  Details
Roof conductor holder UNIgrip StSt
H 32mm f. Rd 8mm embossed brace L 205mm - 206309

206309 

Dachleitungshalter UNIgrip NIRO

Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen.

Add  Details
MV clamp Al f. Rd 8-10mm
with hexagon screw and spring washer - 390551

390551 

MV-Klemme Al

Mehrzweck-Verbindungsklemme nach SN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Add  Details
Tubular air-term. rod D 16mm L 1500mm
AlMgSi F22 tapered to 10mm - 103410

103410 

Rohrfangstange Ø 16 mm

Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.

Add  Details
DEHNiso spacer f. Rd 16m
L 515mm with pipe clamp D 40-60mm - 106225

106225 

DEHNiso-Distanzhalter 0,5 m mit Rohrschelle

Distanzhalter für Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach SN EN 62305-3.

Add  Details
Rod clamp StSt for Rd 8-10/Rd 16mm - 380029

380029 

Stangenklemme NIRO

Stangenklemme nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Fangstangen Rd 16 mm mit Rundleitern. Ausführung für den Anschluss längs oder quer.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8x25 screw and nut - 540249

540249 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Add  Details
Saddle clamp Al clamping range 0.7-8mm
with clamping frame for Rd 6-10mm - 365031

365031 

Falzklemme AI

Nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer.

Add  Details
Bridging bracket L 170mm Al with
central bore - 377006

377006 

Überbrückungs­lasche

Zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen nach SN EN 62561-1.

Add  Details
Snow guard clamp St/tZn, clamping
range 3-13mm with cleat for Rd 7-10mm - 343000

343000 

Schneefang­gitterklemme

Nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern Schneefanggittern.

Add  Details
Gutter clamp Al for bead 16-22mm
with double cleat for Rd 8-10mm - 339111

339111 

Dachrinnenklemme

Dachrinnenklemme nach SN 62561-1 mit Einschraubentechnik. Diese Klemme dient zum blitzstromtragfähigen Verbinden von Ableitungen mit Dachrinnen.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

Leitungshalter DEHNhold

Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. AI, NIRO, St/tZn und Cu.

Add  Details
Conductor holder for Rd 8mm StSt
for downpipes D 80-120mm - 200069

200069 

Leitungshalter für Regenfallrohre

Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren.

Add  Details
Number plate without number
Al for Rd 7-10mm Fl 30mm - 480003

480003 

Nummernschild beschriftbar

Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung ohne Nummer für Rund-/Flachleiter.

Add  Details
Connection lug Rd 10mm StSt (V4A)
L 1500mm - 860115

860115 

Anschlussfahne Ø 10 mm, NIRO (V4A)

Runddraht nach SN EN 62561-2 als Anschlussfahne aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A) für den Anschluss der Anleitungen an die Erdungsanlage.

Add  Details
UNI disconnecting clamp, StSt with
intermediate plate for 2x Rd 8-10mm - 459129

459129 

UNI-Trennklemme NIRO

UNI-Trennklemme nach SN EN 62561-1 zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter.

Add  Details

DEHNacademy

E-Learning

Basiswissen Blitz- und Überspannungsschutz für Gebäude mit äußerem Blitzschutz

Das Naturphänomen Blitz als Ursache von Überspannungen bedroht Gebäude und Anlagen obwohl sie durch eine Blitzschutzanlage geschützt sind.

Details

E-Learning

Basiswissen Blitzschutz/Erdung

In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen und wie Sie bei der Planung einer äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.

Details

Seminar

Kompakt-Seminar Blitzschutz Basis

Bei dieser eintägigen Seminarveranstaltung steht die Erstellung eines Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-X (VDE 0185-305-X):2011-10 für einfache Gebäude im Fokus. Es wird an einem Praxisbeispiel die Planung und Ausführung eines Blitzschutzsystems erarbeitet.

Details

Sie haben Fragen zum äußeren Blitzschutz für Mehrfamilien­häuser?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch