工业建筑外部防雷
无论是工业建筑还是办公建筑,外部防雷均由 IEC 62305 标准规范,可保护建筑物免受直接雷击的影响。完整的防雷系统包括以下要素:接闪系统和引下线系统、接地系统、防雷等电位连接以及间隔距离。
雷电流经接闪系统导入引下线,并以受控方式泄入大地。
防雷等电位连接可减小雷电流引起的电位差。具体做法是通过导体或电涌保护器(SPD)将装置中所有相互隔离的导电部件直接连接起来。
关键标准:保持隔离距离
接闪器和引下线与被保护系统的金属装置及电气装置之间必须保持足够的距离。这样可避免危险的闪络,从而防止产生火花和引发火灾。
采用传统外部防雷系统时,往往难以保持规定的隔离距离。难点在于空间限制和建筑要求。解决方案是 HVI 防雷系统。根据 HVI 型号的不同,HVI Conductor 的特殊设计可确保与接地的建筑金属装置之间保持 45 至 90 cm(空气)的等效隔离距离。所有安装方案均已按照 IEC/TS 62561-8 进行测试。
我们的服务
从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。
下载
| 宣传册
| DS225
现代建筑的安全保障
| 宣传册
| DS162
建筑物接地系统
| 宣传册
| DS151
隔离式与绝缘式防雷
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!