Overspændingsbeskyttelse til busladestationer
Flere og flere kommunale myndigheder udvikler nye mobilitetskoncepter. Det sker tit ved, at dieselbusser erstattes af elbusser. I dette scenarie er overspændinger en helt ny udfordring. De truer tilgængeligheden og den problemfrie afvikling. For at kunne overholde køreplanerne pålideligt og sikre anlægs- og personsikkerheden er et professionelt beskyttelseskoncept af afgørende betydning. Giver problemfri anvendelse og maksimal kundetilfredshed. For at alt kan køre problemfrit.
Produkter fra DEHN til overspændingsbeskyttelse
Med os er du optimalt forberedt: Vi tilbyder dig et omfattende, komplet sortiment til overspændingsbeskyttelse til busladestationer, hvor alt er perfekt koordineret. Til en effektiv planlægning, et bekvemt indkøb, problemfri montering og vedvarende vedligeholdelse.
900385
DEHNvap EMOB
Kombiafleder med RAC-gnistgabteknologi og FM-kontakt til beskyttelse af ladeinfrastrukturen.
990010
DEHNmid
Metaloxidafleder til mellemspændingsnet op til 51 kV til beskyttelse af mellemspændingssiden, f.eks. i transformerstationer.
961205
DEHNvenCI FM
Enpolet kombiafleder type 1 + 2 baseret på gnistgab med integreret aflederfor-sikring og FM-kontakt. 230/400 V/50 Hz
929039
DEHNgate G
Overspændingsafleder TYPE 2 til beskyttelse af den koaksiale antenneteknik til fjernforsyning. Med SMA-tilslutningsteknik til enheds- og antennegrænseflader i koaksial tilslutningsteknik.
900443
Mastsikringskasse EK480
Med integreret overspændingsafleder type 2, DEHNcord som tilslutningsklar systemløsning til beskyttelse af udvendig LED-belysning. Med frakoblingsfunktion i tilfælde af fejl og visning af defekter.
961176
DEHNblox MAXI CI
Enpolet, koordineret lynstrømsafleder type 1 til beskyttelse af hovedtavler. Med integreret for-sikring og FM til 690 V TN- og IT-systemer. Brug f.eks. i transformerstationer
900075
DEHNcombo
Kombiafleder type 1 + type 2 med FM-kontakt til fotovoltaiske strømforsyningssystemer indtil 1500 V DC. Proof of Concept til brug i batterilagersystemer indtil I sccr 50 kA. Brug f.eks. i DC-forsynede High Power-ladestationer eller batterilagersystemer.
927244
BLITZDUCTORconnect
Pladsbesparende, modulær kombiafleder TYPE 1, 6 mm bred til beskyttelse af informations- og kommunikationsteknik. Push-In-tilslutningsteknik med statusvisning til beskyttelse af 1 dobbeltlader. Beskytter f.eks. 24 V – Grænseflader eller bussignaler.
929161
DEHNpatch, klasse E
Universal overspændingsafleder til beskyttelse af Ethernet-grænseflader.
952920
DEHNguard SE CI 440 FM
Enpolet, modulær overspændingsafleder type 2 med integreret aflederfor-sikring og FM. Til beskyttelse af AC-fordelinger. U n 440 V til brug i TN- og IT-systemer, til brug i f.eks. omformerstationer.
900448
DEHNcord L 2P
Overspændingsafleder type 2, DEHNcord i IP-65 – Model til universel beskyttelse af LED-belysning udendørs. Med integreret frakoblingsfunktion i tilfælde af fejl samt visning af fejl. Også optimalt egnet til eftermontering.
952567
DEHNguard M YPV
Modulær overspændingsafleder type 2 til 1500 V DC til fotovoltaiske strømforsyningssystemer, med FM-kontakt. Proof of Concept til indsats i batterilagersystemer indtil I sccr 50 kA. Brug f.eks. i DC-forsynede High Power-ladestationer eller batterilagersystemer.
Downloads
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du vil lære vores produkter at kende.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHNrecord Smart Device | Power quality in a low-voltage system | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN tests and analyses | DEHN Test Centre | .pdf 1.7 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" by INTILION GmbH | .pdf 0.9 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Charging infrastructure: Underground distribution system with integrated lightning and surge protection | .pdf 1.3 MB |
White paper | Battery storage systems | Lightning and surge protection | .pdf 2.4 MB |
White Paper | Electric Bus Charging Stations | Lightning and Surge Protection | .pdf 1.2 MB |
DEHNconcept
Benyt DESITEKs knowhow til dine projekter. Fra risikoanalyse til planlægning af udvendige lynbeskyttelses-, jordings- og overspændingsbeskyttelseskoncepter.
Hjælp og support
Vi besvarer gerne dine spørgsmål vedrørende e-mobilitet.
Du kan kontakte din kontaktperson under [email protected].