Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcord

  • 1-, 2- eller 3-polet overspændingsafleder med overvågnings- og skilleanordning
  • Visuel fejlindikation
  • Udgaver med afbrydelse af laststrømmen i tilfælde af fejl
  • Kompakt design
  • Kan monteres i dåser, installationskanaler og masteindsatse

Details

lorem ipsum

DEHNcord 3P TT 275 FM

Trefaset, kompakt afleder til TT- og TN-S-systemer.

1 Product

Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM

GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord 3P TT 275 FM
Flerpolet overspændingsafleder type 2 + type 3
iht. EN 61643-11 til brug i installationssystemer
med fjernmeldekontakt, funktions-/fejlvisning
Installation enten med DIN-skinne eller påskruningslasker
Kompakte mål: 94 x 39,5 x 36 mm
Maks. driftsspænding 275 V AC
Maks. driftsspænding 350 V DC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 10 kA
Samlet afledestødstrøm (8/20): 40 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden:
seriel 25 A gG / parallel 40 A gG
Maks. laststrøm AC: 25 A
Ledningstilslutning: Push-in
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR 3P TT 275 FM
artikelnr.: 900439
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Max. driftsspænding DC (UC ) 350 V
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [L-N] (In ) 10 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 20 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [N-PE] (In ) 10 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA

Product 900439 was added to Notepad.

Product 900439 was added to the cart.


DEHNcord L 2P

Flerpolet overspændingsafleder for alle installationssystemer ("1+1"-kobling) og lysarmaturer i beskyttelsesklasse I; kompakt design.

2 Products

Part No. 900430 DCOR L 2P 275

GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P 275
Topolet overspændingsafleder til alle
230 V-installationssystemer
afleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer,
installationskanaler og indbygningsdåser
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 5 kA
Samlet afledningsstødstrøm: 20 kA
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 25 A gG
eller B/C 16 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62 305-4
Afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P 275
artikelnr.: 900430
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring 25 A gG
Godkendelser KEMA

Product 900430 was added to Notepad.

Product 900430 was added to the cart.

Part No. 900432 DCOR L 2P 320

GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P 320
Topolet overspændingsafleder til alle
230/277 V-installationssystemer
afleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer,
installationskanaler og indbygningsdåser
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 320 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,75 kV
Nominel afledningsstrøm 5 kA
Samlet afledningsstødstrøm: 20 kA
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 25 A gG
eller B/C 16 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62 305-4
Afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P 320
artikelnr.: 900432
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring 25 A gG
Godkendelser KEMA

Product 900432 was added to Notepad.

Product 900432 was added to the cart.


DEHNcord L 1P

1-polet overspændingsafleder for lysarmaturer i beskyttelsesklasse II; kompakt design.

2 Products

Part No. 900431 DCOR L 1P 275

GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 1P 275
Enpolet overspændingsafleder til alle
230 V-installationssystemer
afleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer,
installationskanaler og indbygningsdåser
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 5 kA
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 25 A gG
eller B/C 16 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62 305-4
Afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 1P 275
artikelnr.: 900431
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring 25 A gG
Godkendelser KEMA

Product 900431 was added to Notepad.

Product 900431 was added to the cart.

Part No. 900433 DCOR L 1P 320

GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 1P 320
Enpolet overspændingsafleder til alle
230/277 V-installationssystemer
afleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer,
installationskanaler og indbygningsdåser
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 320 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,75 kV
Nominel afledningsstrøm 5 kA
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 25 A gG
eller B/C 16 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62 305-4
Afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 1P 320
artikelnr.: 900433
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Max. for-sikring 25 A gG
Godkendelser KEMA

Product 900433 was added to Notepad.

Product 900433 was added to the cart.


DEHNcord L 2P SN1864

Overspændingsafleder for lysarmaturer i beskyttelsesklasse II; kompakt design. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl.

1 Product

Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864

GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P SN1864
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer.
Med beskyttelse af styrefasen
Mulighed for frakobling af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret optisk fejlvisning
for forsyningsspænding
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm: 20 kA
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P SN1864
artikelnr.: 999906
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A

Product 999906 was added to Notepad.

Product 999906 was added to the cart.


DEHNcord L 2P SN1860

Overspændingsafleder for alle installationssystemer; kompakt design. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl.

1 Product

Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860

GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P SN1860
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer.
Mulighed for frakobling af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret optisk fejlvisning
for forsyningsspænding
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm: 20 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P SN1860
artikelnr.: 999937
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A

Product 999937 was added to Notepad.

Product 999937 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO LTG

Overspændingsafleder for alle installationssystemer; kompakt design. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl.

1 Product

Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG

GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer.
Mulighed for frakobling af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret optisk fejlvisning
for forsyningsspænding
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm: 20 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P 275 SO LTG
artikelnr.: 900446
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A
Godkendelser KEMA

Product 900446 was added to Notepad.

Product 900446 was added to the cart.


DEHNcord L 3P 275 SO LTG

3-polet afleder for alle installationssystemer; kompakt design. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl og beskyttelse af signalfasen.

1 Product

Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG

GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer.
Med beskyttelse af styrefasen
Mulighed for frakobling af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret, adskilt optisk fejlvisning
for forsyningsspænding og styrefase
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm (8/20): 20 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 3P 275 SO LTG
artikelnr.: 900445
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A
Godkendelser KEMA

Product 900445 was added to Notepad.

Product 900445 was added to the cart.


SK EK480 G2S-2d LM DCOR

Sikringskasse EK480 er et praktisk udviklet produkt fra Langmatz i høj kvalitet, som følger alle mekaniske og elektriske standarder og normer. Elektronikken beskytter imod overspændinger og lynnedslag i nærheden.

1 Product

Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR

GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: SK EK480 G2S-2d LM DCOR
artikelnr.: 900443
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Data sikringskasse
Dimensioner 276 x 81 x 70 mm
Fra indvendig mastediameter 89 mm
Klemmeteknik Indgang: skiveklemmeteknik / udgang: fjederklemmeteknik
Max. klembart kabeltværsnit 1 - 3 kabler (4 hhv. 5 x 16 mm2)
Afgangsklemmer Max. 2,5 mm2
Data overspændingsafleder DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Afleder efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) ( In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden B 16 A

Product 900443 was added to Notepad.

Product 900443 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO LT

2-polet afleder til TNC-systemer; kompakt design. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl og beskyttelse af signalfasen.

1 Product

Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT

GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P 275 SO LT
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
til brug i kabelkanalsystemer.
Med beskyttelse af styrefasen
Mulighed for frakobling af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret optisk fejlvisning
for forsyningsspænding
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm: 20 kA
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P 275 SO LT
artikelnr.: 900435
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-PEN] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-PEN] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A
Godkendelser KEMA

Product 900435 was added to Notepad.

Product 900435 was added to the cart.


DEHNcord L 3P 275 SO IP

3-polet afleder for alle installationssystemer; kompakt design. Kapslingsklasse IP65. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl og beskyttelse af signalfasen.

1 Product

Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP

GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 3P 275 SO IP
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
med ledere til montering udendørs (tæthedsklasse IP65)
f.eks. på kabelkanalsystemer.
Med beskyttelse af styrefasen
Mulighed for slukning af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret, isoleret optisk fejlvisning
til forsyningsspænding og styrefase
Med fastgørelseslaske
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm (8/20): 20 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 3P 275 SO IP
artikelnr.: 900447
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A

Product 900447 was added to Notepad.

Product 900447 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO IP

2-polet afleder for alle installationssystemer; kompakt design. Kapslingsklasse IP65. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl.

1 Product

Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP

GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord L 2P 275 SO IP
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
med ledere til montering udendørs (tæthedsklasse IP65)
f.eks. på kabelkanalsystemer.
Mulighed for slukning af lampen i tilfælde af en fejl
samt ekstra integreret, isoleret optisk fejlvisning
til forsyningsspænding
Med fastgørelseslaske
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 5 kA
Samlet afledestødstrøm (8/20): 20 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A gG
Maks. laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR L 2P 275 SO IP
artikelnr.: 900448
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. for-sikring B 16 A

Product 900448 was added to Notepad.

Product 900448 was added to the cart.


DEHNcord R 3P

Overspændingsafleder for elektriske persienner; kompakt design.

1 Product

Part No. 900449 DCOR R 3P 275

GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcord R 3P 275
Flerpolet overspændingsafleder type 2 iht. EN 61643-11
til montering udendørs (tæthedsklasse IP54) til beskyttelse
af elektrisk beskyttelse mod sol og indblik, f.eks. Raffstores
Afbrydelse af laststrømmen i tilfælde af fejl
til nedadgående bevægelse
Akustisk fejlmelding for begge beskyttelsesstier
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledestødstrøm (8/20): 2,5 kA
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE]: 15 kA
Følgestrømsslukkeevne [N-PE]: 100 A eff
Nominel laststrøm AC: 10 A
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DCOR R 3P 275
artikelnr.: 900449
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 5 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Stik Hirschmann STAK 3 / STAS 3

Product 900449 was added to Notepad.

Product 900449 was added to the cart.


back to top