Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Trennungsabstandsberechnung (S19288)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

 

Alternativ: IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Bereitstellung von Zeichnungen des Blitzschutzsystems des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in folgenden Datenformaten:
    • 2D: .dxf, .dwg, .pdf
    • 3D: .dwg, ifc, nwd, skp
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung
     

Leistungsbeschreibung

Trennungsabstandsberechnung entsprechend Abschnitt 6.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3
 

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung der Trennungsabstandsberechnung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen
  2. Zeichnung mit Darstellung der einzuhaltenden Trennungsabstände aus dem DEHNsupport Distance Tool
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

nach oben