用于电网监测的 WAGO 远程控制解决方案
WAGO 在一个系统中为变电站和用户变电站提供测控技术与远程控制技术。
为确保所需的系统可用性,这套紧凑型 WAGO 解决方案由专为无线应用设计的保护器提供保护。这些保护器用于采用同轴连接技术的设备接口和天线接口。

DEHN 解决方案
远动解决方案中能源、信息和通信技术的电涌保护
客户
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG
行业
发电与配电
产品
DEHNgate 2 型电涌保护器;DEHNrail 3 型电涌保护器
挑战
对电网运营商而言,将越来越多的分布式发电系统和不断扩大的充电基础设施接入电网,这一挑战日益严峻。
要完成这项艰巨任务,必须引入自动化技术,尤其是在变电站中。为保持电网稳定,负荷潮流必须透明可见,电压范围必须得到调节。
与此同时,雷击和过电压造成损坏的概率也在增加。为确保较高的系统可用性以及安全、无故障的运行,需要一套全面的防雷和浪涌保护整体系统。
解决方案
变电站正在走向数字化。为此,WAGO 在单一系统中为变电站和用户变电站提供测控技术。例如,其中包括电网分析组件、电子电表集成、短路指示器和通信设备。此外还提供软件解决方案,可透明呈现电网状态,并据此进行优化。与电网调度控制技术的连接也可轻松实现。
为确保所需的系统可用性,这套紧凑型 WAGO 解决方案由 DEHN 保护器提供保护,防止浪涌造成损坏。保护方案包括用于供电系统的浪涌保护器,以及专为无线应用定制的保护器。后者用于采用同轴连接技术的设备接口和天线接口。
下载参考案例
WAGO 远动解决方案
电网监测远程控制解决方案的保护方案
更多参考项目

Langmatz
在路灯照明领域,许多地方政府和市政公用事业公司正在改用 LED 技术。

Bender
电能质量测量设备在发生浪涌时也必须可靠运行。Bender 采用 DEHN 的专业解决方案来保护其电能质量分析仪。

INSYS
为最大限度减少系统和机器的计划外停机,INSYS 在其预测性维护方案中采用 DEHN 的专业防护解决方案。

INTILION
INTILION 选择了 DEHN 的综合保护方案,以确保其电池储能系统长期、安全地可用。

Netze BW GmbH
DEHN 为低压系统中用于智能电网的数字测量技术提供防护。

VARTA Storage GmbH
为确保其集装箱储能系统持久、安全地可用,VARTA 选择了 DEHN 的综合防护方案。

IDS GmbH
IDS GmbH 采用 DEHN 的综合解决方案,为其紧凑型 ACOS 730 小型远动终端提供防雷和浪涌保护。

Ingenieurbüro Pfeffer
Pfeffer 工程事务所采用 DEHN 的解决方案,保护其智能变电站免受雷电和浪涌损害。

FEST
面向 FEST 集团氢电解系统的 DEHNconcept 规划服务。