低压系统中面向智能电网的数字测量技术

Netze BW GmbH 是巴登-符腾堡州最大的电力、燃气和供水管网运营商,使用 DEHNrecord SD 监测其电能质量。

Netze BW 的新运行标准使所有设备都能通过 IT 管理平台以高度可扩展的方式部署和运行。使用 DEHNrecord SD 监测电能质量是实现安全运行和避免故障的重要环节。

DEHN

DEHN 解决方案

变电站电能质量监测

客户

Netze BW GmbH

行业

能源/电网运营商

产品

DEHNrecord SD

挑战

可再生能源馈入的增加和用电需求的增长,正在改变对电网的要求。为适应这一发展,必须对电网基础设施进行现代化改造,其中包括电网的数字化。

低压测量技术在这方面尤其具有挑战性。FF-U 2.0 架构要求支持 MQTT 和 EST 等现代通信协议。市场上现有的设备通常使用自动化领域的过时协议(例如 Modbus),管理功能不足,且缺乏集成的安全功能(例如加密数据传输)。

解决方案

使用 DEHNrecord SD 监测电能质量是实现安全运行和避免故障的重要环节。该设备灵活性高,并符合所有相关的技术和安全标准,因此可集成到 Netze BW 用于监测智能低压系统的集成系统架构中。该测量设备已能满足 Netze BW 标准的要求,因此是电网向智能电网转型的重要组成部分。

多功能 DEHNrecord SD 测量和分析设备按照 EN 61000-4-30 以 A 级测量精度测量和分析电能质量。出现超限情况时,设备依据 EN 50160 标准发送事件消息。该标准涵盖公共电网中的电压特性。

设备上的分散式数据处理(边缘计算)可尽快采集和处理大量测量数据。

通信路径的安全要求受到特别关注。为安全传输遥测数据(测量值),传输协议基于 MQTT 5 网络协议。DEHNrecord SD 必须通过专门的认证链,才能按照规定的安全标准传输数据。

下载参考案例

更多参考项目

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.