Ingenieurbüro Pfeffer 的 IPI 智能变电站

Pfeffer 采用 DEHN 经过测试的防雷与浪涌保护方案,以保障供电安全以及系统和运行安全,并满足 DIN VDE 0100-443 等标准要求。

DEHN

DEHN 解决方案

智能变电站防护方案

客户

Ingenieurbüro Pfeffer GmbH

行业

能源

产品

DEHNvenCI,DEHNrail,Blitzductor XT,DEHNpatch,DEHNgate

挑战

供电网络的智能化扩展、可再生能源并网以及电动交通的发展,给供电企业带来了新的挑战。变电站领域尤其如此。

借助智能变电站,可以优化新建昂贵输电线路的需求。在此过程中,IPI ION 充当控制室的前哨站。可调变电站、线路调压器、控制系统、远动装置以及监测单元等智能解决方案,可及时发现电网过载,减少或避免停电,并实现快速的预防性故障排除。持续可用性在此至关重要。

然而,所安装的二次设备由敏感的电子元件组成。在联网程度日益提高的智能电网中,近处和远处的雷击引入雷电流和浪涌的风险也随之增加。因此,设备损坏的风险不断上升。

其后果是维修和维护成本高昂,需要投入大量人力,并降低系统可用性。

解决方案

Pfeffer 采用 DEHN 经过测试的防雷与浪涌保护方案,以保障供电安全以及系统和运行安全,并满足 DIN VDE 0100-443 等标准要求。

为保护电源侧,根据 DIN VDE 0100-534,在低压侧馈电点直接安装 DEHNvenCI。这是一款基于火花间隙技术的 1+2+3 型组合式避雷器。由于集成了避雷器后备熔断器,无论系统额定电流如何,均可节省空间、便捷地进行安装。

此外,铜质信息和通信线路采用 BLITZDUCTOR-XT 或 DEHNpatch 进行保护。通往外部传输设备的同轴电缆同样如此。在此,DEHNgate 可可靠防护雷电的场效应。根据系统配置,敏感的控制设备还可采用 DEHNrail 等 3 型浪涌保护器进行保护。

此外,还可将浪涌保护器集成到控制室中,从而实现预防性维护方案。

下载参考案例

更多参考项目

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.