INSYS icom 的预测性维护方案
INSYS icom 专注于 M2M 和物联网应用中安全通信的组件与解决方案。为确保监测单元的可靠可用性,INSYS icom 采用了 DEHN 的专业保护解决方案。

DEHN 解决方案
用于预测性维护的防护方案
客户
INSYS Microelectronics GmbH,INSYS icom 业务部门
行业
能源与基础设施
产品
DEHNshield FM、BLITZDUCTOR XT、DEHNrecord Alert、DEHNrecord MCM,以及 INSYS icom 的适配智能 IoT 网关
挑战
INSYS icom 开发智能硬件和软件解决方案,用于远程监测机器和系统并传输运行数据。其目标是尽量减少系统和机器的计划外停机,即预测性维护。
然而,电子设备和系统的数量与敏感度不断增加,网络化范围日益扩大,信号电平持续降低,这些都提高了电网中电涌损坏的风险。电子元件损坏通常会导致长时间且代价高昂的运行中断。这种情况必须避免,尤其是在安全关键型电网中。

解决方案
为确保所有组件的可靠可用性,INSYS 采用了 DEHN 的高性能保护解决方案。进线电源线路采用 1 类和 2 类组合型避雷器,例如 DEHNshield FM。BLITZDUCTOR XT 用于保护信息和通信接口。
在 INSYS 与 DEHN 的预测性维护方案中,电涌保护器通过 DEHNrecord Alert 系统进行简单高效的监测。该系统持续监测避雷器的状态。您可通过应用程序快速了解所有设备是否正常运行。
所有信号状态均通过 INSYS icom 的智能物联网网关,经由 MODBUS TCP/RTU 直接上报,并通过 VPN 安全转发至控制室。发生故障时,所有必要数据均可调用,替换模块可轻松选型并快速更换。这使维护和服务工作更加高效且经济。
下载参考案例
INSYS icom
概念验证——预测性维护
更多参考项目

Langmatz
在路灯照明领域,许多地方政府和市政公用事业公司正在改用 LED 技术。

Bender
电能质量测量设备在发生浪涌时也必须可靠运行。Bender 采用 DEHN 的专业解决方案来保护其电能质量分析仪。

INTILION
INTILION 选择了 DEHN 的综合保护方案,以确保其电池储能系统长期、安全地可用。

Netze BW GmbH
DEHN 为低压系统中用于智能电网的数字测量技术提供防护。

VARTA Storage GmbH
为确保其集装箱储能系统持久、安全地可用,VARTA 选择了 DEHN 的综合防护方案。

IDS GmbH
IDS GmbH 采用 DEHN 的综合解决方案,为其紧凑型 ACOS 730 小型远动终端提供防雷和浪涌保护。

Ingenieurbüro Pfeffer
Pfeffer 工程事务所采用 DEHN 的解决方案,保护其智能变电站免受雷电和浪涌损害。

WAGO 远动解决方案
DEHN 保护用于电网监测的 WAGO 远动解决方案,使其免受雷电和浪涌损害。

FEST
面向 FEST 集团氢电解系统的 DEHNconcept 规划服务。