Lightning and surge protection for rooftop PV systems
DEHNprotege los sistemas PV en cubierta

Protección contra rayos y sobretensiones para sistemas fotovoltaicos en cubierta

Planificación profesional con un concepto aprobado

Los sistemas fotovoltaicos más utilizados son los sistemas de techo. Son particularmente propensos a los daños causados ​​por los efectos directos e indirectos de los rayos debido a su ubicación expuesta.

Dado que el sistema fotovoltaico está conectado directamente a la instalación eléctrica del edificio, los efectos de los rayos pueden tener graves consecuencias:

  • Daños al edificio como resultado de efectos directos de rayos o incendios.
  • Lesión de personas dentro del edificio
  • Destrucción o daño de dispositivos electrónicos causados ​​por efectos de rayos directos o indirectos

Por lo tanto, es necesaria una protección integral y debe planificarse cuidadosamente.

Nuevo

DEHNcube protege los sistemas PV en cubierta

DEHNcube YPV SCI 1000, es un descargador de sobretensiones tipo 2, con efecto protector de energía tipo 2 + tipo 3 que garantiza una protección fiable del inversor tanto en instalaciones interiores como de exterior. También es ideal en el caso de reformas y rehabilitaciones.

Ayude a su cliente a lograr rendimientos a largo plazo y dele la buena sensación de contribuir positivamente a los niveles de CO2. ¡Consiga un sistema de protección fiable!

Gracias al DEHNcube YPV SCI 1000, ahora tiene el descargador ideal especialmente diseñado para sistemas instalados en cubierta.

Análisis de riesgos: requisito previo para la planificación profesional

La planificación profesional, incluido un análisis de riesgos, es indispensable para el funcionamiento seguro y fiable de los sistemas fotovoltaicos. Este análisis de riesgo se realiza según EN 621305-2. Debe adaptarse al edificio correspondiente e incluir protección contra rayos y sobretensiones.

Es importante una buena coordinación entre los distintos profesionales

El objetivo más importante de los instaladores fotovoltaicos es optimizar el uso del área de la cubierta. Los instaladores de protección contra rayos, sin embargo, deben respetar la distancia de separación (1) para el sistema de protección contra rayos. Ambos objetivos deben congeniarse. La falta de coordinación puede causar problemas considerables. Por lo tanto, la coordinación entre instaladores de protección contra rayos e instaladores de sistemas fotovoltaicos es esencial no solo cuando se construye un nuevo edificio, sino también cuando se reacondicionan los sistemas existentes.

 

(1) ¿Qué es la distancia de separación? Es la distancia necesaria que debe darse entre el conductor de bajada del SPCR y cualquier otra parte metálica del edificio conectada a tierra.

Sin protección externa contra rayos

Ejemplo 1

¿Cuál es la situación cuando un sistema fotovoltaico es nuevo o ha sido actualizado?

¿El nuevo sistema hace necesarias las medidas de protección contra rayos para todo el edificio?

Einfamilienhaus A - DEHNshield® ZP Basic B - DEHNbox TC180 C - DEHNcube YPV SCI 1000 C - DEHNcube YPV SCI 1000 D - DEHNguard® M E - UNI-Erdungs-/Falzklemme

Protección externa contra rayos Y distancia de separación suficiente

Ejemplo 2

¿Cómo es un concepto de protección para un edificio con un sistema externo de protección contra rayos y una distancia de separación que se puede mantener?

Industriegebäude mit ausreichendem Trennungsabstand A - DEHNventil® B - BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5 B - BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5 C - DEHNguard® M YPV D - DEHNguard® M E - UNI-Erdungs-/Falzklemme F | Äußerer Blitzschutz

Protección externa contra rayos SIN distancia de separación suficiente

Ejemplo 3

¿Qué ocurre con el concepto de protección para un edificio con protección externa contra rayos donde la distancia de separación suficiente NO PUEDE mantenerse, por ej. en el caso de cubiertas metálicas?

Industriegebäude ohne Trennungsabstand A - DEHNventil® B - BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5 B - BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5 C - DEHNcombo YPV SCI D - DEHNshield® Basic FM E | Potentialausgleich / Erdung F | Äußerer Blitzschutz
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top