Safety Security Systems
DEHN protege sistemas de seguridad

Protege sistemas de seguridad

 Para que los sistemas de seguridad funcionen de manera fiable

Ya sean sistemas de seguridad contra incendios, protección contra robos o iluminación de salidas de emergencia, los sistemas de seguridad eléctrica deben ser fiables incluso, o especialmente, en caso de que haya las tormentas eléctricas. Si los rayos y las sobretensiones destruyen o averían los sistemas de seguridad, se produce una grave situación de riesgo para las personas.

Además, las sobretensiones pueden provocar el envío de señales incorrectas y falsas alarmas. Por lo tanto, los sistemas de seguridad deben quedar integrados en el concepto de protección integral contra rayos y sobretensiones. El cumplimiento de los requisitos legales y normativos es una obligación para los fabricantes, ingenieros de planificación e instaladores.

 

Sin compromisos de seguridad

DEHN tiene más de 100 años de experiencia en el campo de la protección contra rayos y sobretensiones. Nuestros productos, de alta calidad, han sido aprobados por los principales fabricantes de sistemas de alarma y de seguridad. Los descargadores que se utilizan, p. ej. en sistemas de alarma contra incendios, protección contra robos y CCTV, han sido testados exhaustivamente en el laboratorio de pruebas DEHN.

Los conceptos de protección para la protección contra rayos y sobretensiones, la puesta a tierra y la conexión equipotencial son desarrollados por expertos de DEHN. Están probados en la práctica. Los productos DEHN cuentan con la certificación VdS y destacan por su alta calidad, que se sigue desarrollando continuamente.

BLITZDUCTORconnect - Protección contra sobretensiones a la medida

Máxima disponibilidad de los sistemas de seguridad

Alarma antirrobo, alarma por voz, alarma contra incendios y sistemas de transmisión: todos estos componentes informan de peligro en el área monitoreada. Deben funcionar siempre de forma fiable. Deben evitarse las falsas alarmas.

Los sistemas de seguridad incluyen una amplia gama de tecnologías de la información y la comunicación con numerosos interfaces y señales diferentes. BLITZDUCTORconnect ofrece siempre le la variante de producto adecuada.

  • Para asegurar la más alta disponibilidad de plantas y sistemas.
  • Para sistemas de control y de alarma.
  • Para asegurar un mantenimiento sencillo y práctico, incluso a distancia..
  • Para una efectiva protección de los edificios.
Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top