DEHN protects biogas plants
DEHN protege las plantas de biogás

Protección para las plantas de biogás

Protección fiable contra rayos y sobretension para las plantas de biogás

Instalaciones de producción de alta tecnología, que implican procesos completamente automatizados, permiten la utilización de la biomasa para la generación energética. Este tipo de instalaciones son costosas y este tipo de procesos muy sensibles a las sobretensiones. Además, debido a que los contenedores de fermentación y almacenamientos de gas incluyen una mezcla explosiva de gas y aire, estas partes de la instalación se clasifican como zonas con riesgo de explosión.

Para garantizar la alta disponibilidad de las plantas de biogás y su funcionamiento seguro, es preciso que dispongan de un sistema fiable de protección contra rayos y sobretensiones.

Una buena planificación es un seguro de protección

Un concepto de protección integral contra rayos y sobretensiones implica considerar:  biogás incluye

  • la protección de los contenedores de fermentación y almacenamiento
  • la protección de los sistemas de tratamiento de gas
  • la protección de los sistemas eléctricos
  • la protección de los sistemas de comunicaciones y transmisión de datos

 

El sistema especialmente idóneo para la protección externa contra rayos es el sistema aislado de protección contra rayos con el cable HIV aislado y resistente a la alta tensión.
Gracias a este cable especial es posible mantener las distancias de separación y evitar la formación peligrosa de saltos de chispas a partes conductoras de la instalación.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top